EIO0000004204.07

Configurazione Numero di parte

Nel seguito viene descritta la configurazione dei numeri di parte.

Cifra Categoria Numero Descrizione
1–5 (Prefisso) HMIP6  
6 CPU (unità base) 7 Core i7 (Advanced Box)
5 Core i5 (Advanced Box)
C Celeron (Advanced Box)
3 Core i3 (Standard Box)
7 Display Module B None (Box Module)
6 12 pollici
7 15 pollici
D 10 pollici wide*1
E 12 pollici wide
F 15 pollici wide
G 19 pollici wide
A 22 pollici wide
8 Alimentazione D 24 Vcc per Advanced Box
A 100-240 Vca per Advanced Box
1 24 Vcc per Standard Box
2 100-240 Vca per Standard Box
9 Vani 0 None
M PCI x 1 + PCIe x 1
E PCIe x 2
P PCI x 2
10 Ventola N None
F Con kit VENTOLA
11 Memoria principale 0 None
1 M.2 SSD 128 GB (Resistenza standard)
2 M.2 SSD 128 GB (Alta resistenza)
3 M.2 SSD 256 GB (Alta resistenza)
4 M.2 SSD 512 GB (Alta resistenza)
5 SSD 128 GB (Alta resistenza)
6 SSD 256 GB (Alta resistenza)
7 SSD 512 GB (Alta resistenza)
8 HDD 1 TB
12 Memoria secondaria 0 None
5 SSD 128 GB (Alta resistenza)
6 SSD 256 GB (Alta resistenza)
7 SSD 512 GB (Alta resistenza)
8 HDD 1 TB
13 Memoria 4 DIMM 4 GB (4 GB x 1) (solo Celeron)
8 DIMM 8 GB (4 GB x 2)
A DIMM 16 GB (8 GB x 2)
B DIMM 32 GB (16 GB x 2) (solo i7, i5 e i3)
14 Opzioni N None
B RS-232C isolato x 2*2
C RS-232C x 4
D RS-422/485 isolato x 2*2
E Ethernet (GbE IEEE1588) x 1
F Audio (Mic-IN, Line-IN, Line-OUT)
G EtherCAT (Controller)
15 Sistema operativo N None
7 Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64 bit) per Core i7
8 Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64 bit) per Core i7 con USB di ripristino
3 Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64 bit) per Core i3/ i5
4 Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64 bit) per Core i3/i5 con USB di ripristino
C Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64 bit) per Celeron
D Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64 bit) per Celeron con USB di ripristino
G Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64 bit) per Core i7
H Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64 bit) per Core i7 con USB di ripristino
E Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64 bit) per Core i3/ i5
F Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64 bit) per Core i3/i5 con USB di ripristino
J Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64 bit) per Celeron
K Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64 bit) per Celeron con USB di ripristino
16 Software N None
X Codice chiave di licenza di EcoStruxure Operator Terminal Expert Runtime
T Codice chiave di licenza di EcoStruxure Machine SCADA Expert Runtime 500
P Codice chiave di licenza di EcoStruxure Machine SCADA Expert Runtime 1.5 K
M Codice chiave di licenza di EcoStruxure Machine SCADA Expert Runtime 4 K
K Codice chiave di licenza di EcoStruxure Machine SCADA Expert Runtime 32 K
L Codice chiave di licenza di EcoStruxure Machine SCADA Expert Runtime 64 K
V Codice chiave di licenza di Vijeo Designer
A AVEVA System Platform
17 Servizio kitting 0 None
P Servizio di Pre-installazione del software
18 (Riservato) 0 None

*1 Non supportato da Advanced Box.

*2 Quando si usa il Box Module isolato, fare attenzione nel montaggio a un pannello. Fare riferimento a Installazione del Box Module e Installazione dell'interfaccia opzionale.

NOTA: Si devono osservare tutte le istruzioni applicabili e tutte le precauzioni di sicurezza del prodotto allegato.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.