EIO0000004201.07

Configuration du numéro de pièce

Voici une description de la configuration des numéros de pièce.

Chiffre Catégorie Numéro Description
1–5 (préfixe) HMIP6  
6 UC (unité de base) 7 Core i7 (Advanced Box)
5 Core i5 (Advanced Box)
C Celeron (Advanced Box)
3 Core i3 (Standard Box)
7 Display Module B Aucun (Box Module)
6 12 pouces
7 15 pouces
D 10 pouces panoramique*1
E 12 pouces panoramique
F 15 pouces panoramique
G 19 pouces panoramique
A 22 pouces panoramique
8 Alimentation D 24 Vcc pour Advanced Box
A 100-240 Vca pour Advanced Box
1 24 Vcc pour Standard Box
2 100-240 Vca pour Standard Box
9 Module 0 Aucun
M PCI x 1 + PCIe x 1
E PCIe x 2
P PCI x 2
10 Ventilateur N Aucun
F Avec kit ventilateur
11 Stockage principal 0 Aucun
1 M.2 SSD 128 Go (résistance standard)
2 M.2 SSD 128 Go (haute résistance)
3 M.2 SSD 256 Go (haute résistance)
4 M.2 SSD 512 Go (haute résistance)
5 SSD 128 Go (haute résistance)
6 SSD 256 Go (haute résistance)
7 SSD 512 Go (haute résistance)
8 HDD 1 To
12 Stockage secondaire 0 Aucun
5 SSD 128 Go (haute résistance)
6 SSD 256 Go (haute résistance)
7 SSD 512 Go (haute résistance)
8 HDD 1 To
13 Mémoire 4 DIMM 4 Go (4 Go x 1) (Celeron seulement)
8 DIMM 8 Go (4 Go x 2)
A DIMM 16 Go (8 Go x 2)
B DIMM 32 Go (16 Go x 2) (i7, i5 et i3 seulement)
14 Options N Aucun
B RS-232C isolé x 2*2
C RS-232C x 4
D RS-422/485 isolé x 2*2
E Ethernet (GbE IEEE1588) x 1
F Audio (Mic-IN, Line-IN, Line-OUT)
G EtherCAT (Contrôleur)
15 Système d'exploitation N Aucun
7 Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64 bit) pour Core i7
8 Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64 bit) pour Core i7 avec USB de récupération
3 Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64 bit) pour Core i3/i5
4 Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64 bit) pour Core i3/i5 avec USB de récupération
C Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64 bit) pour Celeron
D Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64 bit) pour Celeron avec USB de récupération
G Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64 bit) pour Core i7
H Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64 bit) pour Core i7 avec USB de récupération
E Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64 bit) pour Core i3/i5
F Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64 bit) pour Core i3/i5 avec USB de récupération
J Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64 bit) pour Celeron
K Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64 bit) pour Celeron avec USB de récupération
16 Logiciel N Aucun
X Code de clé de licence EcoStruxure Operator Terminal Expert Runtime
T Code de clé de licence EcoStruxure Machine SCADA Expert Runtime 500
P Code de clé de licence EcoStruxure Machine SCADA Expert Runtime 1.5 K
M Code de clé de licence EcoStruxure Machine SCADA Expert Runtime 4 K
K Code de clé de licence EcoStruxure Machine SCADA Expert Runtime 32 K
L Code de clé de licence EcoStruxure Machine SCADA Expert Runtime 64 K
V Code de clé de licence Vijeo Designer
A AVEVA System Platform
17 Service d'accessoires 0 Aucun
P Service de pré-installation du logiciel
18 (réservé) 0 Aucun

*1 Non pris en charge par Advanced Box.

*2 Lors de l'utilisation du Box Module seul, faites attention lors du montage sur un panneau. Consultez Installation du Box Module et Installation de l'interface optionnelle.

NOTE: Toutes les instructions applicables au produit inclus et toutes les consignes de sécurité doivent être respectées.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.