Preparazione del cavo di alimentazione CC
![]() |
---|
RISCHIO DI SCARICA ELETTRICA, ESPLOSIONE
O ARCO ELETTRICO
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
-
I terminali SG (massa segnale) e FG (massa telaio) sono collegati all'interno dell'apparato.
-
Quando il terminale FG è collegato, assicurarsi che il cavo sia a massa. La mancata messa a terra del prodotto potrebbe generare eccessive interferenze elettromagnetiche (EMI).
-
Verificare che il cavo di terra abbia una portata uguale o superiore a quelli di alimentazione.
-
Non utilizzare fili in alluminio per il cavo di alimentazione.
-
Se le estremità dei singoli fili non sono ritorti correttamente, i fili potrebbero creare un cortocircuito. Per inserire il cavo nel connettore, tenere premuto il pulsante di apertura e inserire il cavo mentre la molla interna è premuta. In alternativa, è possibile crimpare e inserire un terminale a pin o a ghiera.
-
Il conduttore è costituito da un filo rigido o intrecciato.
-
Usare cavi in rame omologato per temperature di 75 °C (167 °F) o superiori.
-
Utilizzare il circuito SELV (Safety Extra-Low Voltage) e il circuito LIM (Limited Energy) per l'input CC.
Cavo di alimentazione CC |
|
---|---|
Sezione consigliata |
0,75...3,5 mm2 (18...12 AWG)*1 |
Tipo di conduttore |
Cavo pieno o intrecciato*2 |
Lunghezza conduttore |
*1 In caso di ingresso a 12 Vcc, si consiglia di utilizzare cavi spessi per ridurre al minimo le cadute di tensione nel cavo.
*2 Se si utilizzano cavi a trefolo, verificare i livelli di corrente supportati dal cavo.
Cavo di messa a terra CC |
|
---|---|
Sezione consigliata |
2 mm2 o maggiore (14 AWG o superiore) |
Dimensione anello terminale*1 |
|
*1 Per evitare cortocircuiti causati da viti allentate, utilizzare terminali a crimpare con manicotti isolanti.