7IT02-0423-03

Tabella registri Modbus

La tabella seguente contiene i registri Modbus validi per il proprio dispositivo.

Registri di stato del sistema

Indirizzo Registro   R/W Unità Tipo Intervallo Descrizione
dec esa dec esa
100 64 101 65 R - Uint16 -

Identificatore prodotto

    • 17010. IM400N

    • 17011. IM400THRN

    114..115 72-73 115-116 73-74 R - Uint32 -

    Stato prodotto

    • Bit1. Riservato

    • Bit2. Verifica automatica

    • Bit3. Riservato

    • Bit4. Stato sicuro

    • Bit5. Monitoraggio

    • Bit6. Riservato

    • Bit7. Errore prodotto

    • Bit8. Errore di sistema

    • Bit9. Iniezione disabilitata

    • Bit10. Riservato

    116 74 11722 75 R - Uint16 -

    Codice errore prodotto

    • 0XFFFF. Nessun errore

    • 0x0000. Errore sconosciuto

    • 0x0DEF. Modello non definito

    • 0xAF00. Errore verifica automatica

    • 0xBE00. Misurazione

    • 0xC0F1. Errore configurazione

    • 0x5EFA. Problema di chiamata sensore

    • 0xD1A1. IO immodificabile

    • 0xD1A2. RAM

    • 0xD1A3. EEPROM

    • 0xD1A4. Relè

    • 0xD1A5. Ingresso di stato

    • 0xD1A6. Lampeggiamento

    • 0xD1A7. SIL

    • 0xE000. Interruzione NMI

    • 0xE001. Eccezione guasto grave

    • 0xE002. Eccezione guasto di memoria

    • 0xE003. Eccezione guasto Bus

    • 0xE004. Eccezione guasto di utilizzo

    • 0xE005. Interruzione imprevista

    • 0xFAF5. Interruzione imprevista

    120-139 78-8B 121-140 79-8C R - UTF8 - Famiglia di prodotti
    140-159 8C-9F 141-160 8D-A0 R/W - UTF8 - Nome prodotto (nome applicazione utente)
    160-179 A0-B3 161-180 A1-B4 R - UTF8 - Codice prodotto
    • IMDIM400N

    • IMDIM400THRN

    180-199 B4-C7 181-200 B5-C8 R - UF8 - Produttore: Schneider Electric
    208-219 D0-DB 209-220 D1-DC R - UF8 - Numero seriale ASCII
    220 CC 221 DD R - Uint16 - Identificatore unità di produzione
    227-246 E3-F6 228-247 E4-F7 R - UTF8 - Capacità prodotto
    247-266 F7-10A 248-267 F8-10B R - UTF8 - Modello prodotto
    • IMDIM400N

    • IMDIM400THRN

    300-306 12C-132 301-307 12D-133 R - Uint16 - Data e ora nel formato 7 registri

    I parametri seguenti corrispondono a ciascun registro:

    • 300. Anno

    • 301. Mese

    • 302. Giorno

    • 303. Ora

    • 304. Minuto

    • 305. Secondo

    • 306. Millisecondo

    307-310 133-136 308-311 134-137 R/W - Uint16 - Data e ora nel formato TI081. Vedere Data e ora (formato TI081).
    320-324 140-149 321-325 141-145 R - Uint16 - Versione firmware presente
    • X rappresenta il numero di revisione principale, codificato nel registro 321

    • Y rappresenta il numero di revisione secondario, codificato nel registro 322

    • Z rappresenta il numero di revisione di qualità, codificato nel registro 323

    325-329 145-149 326-330 146-14A R - Uint16 - Versione firmware precedente
    • X rappresenta il numero di revisione principale, codificato nel registro 326

    • Y rappresenta il numero di revisione secondario, codificato nel registro 327

    • Z rappresenta il numero di revisione di qualità, codificato nel registro 328

    340-344 154-158 341-345 155-159 R - Uint16 - Versione firmware di avvio
    • X rappresenta il numero di revisione principale, codificato nel registro 341

    • Y rappresenta il numero di revisione secondario, codificato nel registro 342

    • Z rappresenta il numero di revisione di qualità, codificato nel registro 343

    550-555 226-22B 551-556 227-22C R - UTF8 - Versione OS esistente
    556-561 22C-231 557-562 22D-232 R - UTF8 - Versione OS precedente
    562-567 232-237 563-572 233-23C R - UTF8 - Versione RS/boot esistente

    Modbus

    Indirizzo Registro   R/W Unità Tipo Intervallo Descrizione
    dec esa dec esa
    750 2EE 751 2EF R/W - Uint16 1-247

    Indirizzo dispositivo

    Valore predefinito: 1

    751 2EF 752 2F0 R/W - Uint16
    • 0 = 4800

    • 1 = 9600

    • 2 = 19200

    • 3 = 38400

    Velocità di trasmissione

    Valore predefinito: 2 (19200)

    752 2F0 753 2F1 R/W - Uint16
    • 0 = pari

    • 1 = dispari

    • 2 = nessuno

    Parità

    Valore predefinito: 0 (pari)

    753 2F1 754 2F2 R/W - Uint16
    • 0 = disabilitato

    • 1 = abilitato

    Configurazione automatica

    Valore predefinito: 0 (disattivato)

    754 2F2 755 2F3 R/W - Uint16
    • 0 = OFF

    • 1 = ON

    Disabilitare scrittura modbus

    Valore predefinito: 0 (OFF)

    NOTA: questo registro è accessibile solo in modalità scrittura mediante il protocollo Modbus/98 (vedere Requisiti della conformità alle norme di sicurezza). È accessibile in modalità sola lettura mediante Modbus standard.

    Registri di monitoraggio di isolamento

    Indirizzo Registro R/W Unità Tipo Intervallo Descrizione
    dec esa dec esa
    1020-1021 3FC-3FD 1021-1022 3FD-3FE R Ohm Float32 -

    Resistenza

    Il valore NaN (non un numero) 0xFFC00000 viene restituito durante la verifica automatica.

    1022-1023 3FE-3FF 1023-1024 3FF-400 R nF Float32 -
    NOTA:

    Applicabile a IM400N.

    Capacità

    Il valore NaN (non un numero) 0xFFC00000 viene restituito durante la verifica automatica.

    1026 402 1027 403 R - Uint16
    • 0 = uguale

    • 1 = inferiore

    • 2 = superiore

    • 3 = UnderStrict

    • 4 = OverStrict

    Parità R

    1027 403 1028 404 R - Uint16
    • 0 = uguale

    • 1 = inferiore

    • 2 = superiore

    • 3 = UnderStrict

    • 4 = OverStrict

    NOTA:

    Applicabile a IM400N.

    Parità C

    1029 405 1030 406 R V Float32 - Tensione RMS a terra
    1031 407 1032 408 R V Float32
    • 0 = iniezione attiva

    • 1 = iniezione inattiva

    Stato iniezione

    Allarme isolamento

    Indirizzo Registro R/W Unità Tipo Intervallo Descrizione
    dec esa dec esa
    1100 44C 1101 44D R - Uint16
    • 0 = nessun allarme

    • 1 = allarme isolamento attivo

    • 2 = allarme isolamento preventivo attivo

    • 4 = allarme isolamento transitorio attivo

    • 8 = allarme isolamento acquisito

    Allarme isolamento
    1102 44E 1103 44F R - Uint16 - Stato allarme prodotto
    • Bit 1. Stato

      Questo bit è configurato per uno degli stati seguenti:

      • Allarme attivo

      • Allarme preventivo attivo

      • Allarme acquisito

      • Prima misurazione

    • Bit 13. Errore di sistema

      Questo bit è configurato per gli stati seguenti:

      • Iniezione scollegata

      • Sovratensione

      • Sovracapacità

    • Bit 24. Errore prodotto

      Questo bit è configurato per lo stato di errore Test.

    • Bit 15. Iniezione disabilitata

    1103 44F 1104 450 R - Uint16 - Aggiunta per stato allarme prodotto
    1104-1105 450-451 1105-1106 451-452 R - Uint32 0-0XFFFFFFFF Contatore stati
    1110-1111 456-457 1111-1112 457-458 R - Uint32 - stato prodotto
    • 0 = nessun allarme
    • Bit 1. Allarme attivo

    • Bit 2. Preallarme attivo

    • Bit 3. Allarme transitorio

    • Bit 4. Allarme acquisito

    • Bit 5. Riservato

    • Bit 6. Riservato

    • Bit 7. Riservato

    • Bit 8. Riservato

    • Bit 9. Prima misurazione

    • Bit 10. Riservato

    • Bit 11. Riservato

    • Bit 12. Riservato

    • Bit 13. Verifica automatica

    • Bit 14. Riservato

    • Bit 15. Iniezione disabilitata

    • Bit 16. Riservato

    • Bit 17. Iniezione scollegata

    • Bit 18. Capacità elevata

    • Bit 19. Sovratensione

    • Bit 20. Riservato

    • Bit 21. Riservato

    • Bit 22. Riservato

    • Bit 23. Riservato

    • Bit 24. Riservato

    • Bit 24. Errore prodotto

    • Bit 26. Riservato

    • Bit 27. Riservato

    • Bit 28. Riservato

    • Bit 29. Riservato

    • Bit 30. Riservato

    • Bit 31. HV1 e HV2 aperti

    • Bit 32. Spegnimento

    Diagnostica

    Indirizzo Registro R/W Unità Tipo Intervallo Descrizione
    dec esa dec esa
    2000 7D0 2001 7D1 W - Uint16 0xA456 = esegui verifica automatica Eseguire la verifica automatica del prodotto senza testare il relè (uguale al ciclo di verifica automatica).
    2001-2004 7D1-7D4 2002-2005 7D2-7D5 R - Data/Ora -

    Tempo di attività totale dalla prima accensione del prodotto.

    I registri corrispondono a (risultato. 01/01/2000) = tempo di attività totale.

    TI081 formato data (vedere Data e ora (formato TI081))

    2005-2006 7D5-7D6 2006-2007 7D6-7D7 R - Uint32 -

    Numero totale di spegnimenti e riaccensioni dalla prima accensione del prodotto

    2050 802 2051 803 W - Uint16 -

    Scrivere 0x1919 per ripristinare le impostazioni predefinite (impostazioni predefinite in fabbrica)

    2051 803 2052 804 W - Uint16 -

    Scrivere 0xF0A1 per ripristinare tutti i registri

    2052 804 2053 805 W - Uint16 -

    Scrivere 0x25AB per ripristinare tutti i grafici

    CRC

    Indirizzo Registro R/W Unità Tipo Intervallo Descrizione
    dec esa dec esa
    2500-2501 9C4-9C5 2501-2502 9C5-9C6 R - Uint32 -

    Valore CRC applicazione.

    2502-2503 9C6-9C7 2503-2504 9C7-9C8 R - Uint32 -

    Valore CRC avvio

    Regolazioni

    Indirizzo Registro R/W Unità Tipo Intervallo Descrizione
    dec esa dec esa
    2997-2998 BB5-BB6 2998-2999 BB6-BB7 R - Uint16 -

    Numero totale di impostazioni modificate dalla prima accensione. Incrementato di 1 per ogni modifica di uno o più parametri.

    3000 BB8 3001 BB9 R/W - Uint16
    • 0 = normalmente aperto

    • 1 = normalmente chiuso

    • 2 = OFF

    Inibizione iniezione

    Valore predefinito: 0 (normalmente aperto)

    3001 BB9 3002 BBA R/W - Uint16
    • 1 = standard

    • 2 = a prova di guasto

    Comando logico relè di allarme isolamento

    Valore predefinito: 2 (a prova di guasto)

    3002-3003 BBA-BBB 3003-3004 BBB-BBC R/W Ohm Uint32

    0,04-500 kΩ

    Soglia allarme isolamento

    Valore predefinito: 1 kΩ

    3004-3005 BBC-BBD 3005-3006 BBD-BBE R/W Ohm Uint32
    • 1 kΩ-1 MΩ

    • 0xFFFFFFFF = OFF

    Soglia allarme preventivo

    OFF è utilizzato per disattivare l'allarme preventivo.

    Valore predefinito: 0xFFFFFFFF

    3007 BBF 3008 BC0 R/W s Uint16 0-7200 s

    Ritardo allarme isolamento (in secondi)

    Valore predefinito: 0 sec.

    3008 BC0 3009 BC1 R/W - Uint16

    Per IM400N:

    • 0 = 4 sec.

    • 1 = 40 sec.

    • 2 = 400 sec.

    Per IM400THRN:

    • 0 = 2 sec.

    • 1 = 20 sec.

    • 2= 200 sec.

    Filtro di rete

    Per IM400N:Valore predefinito: 1 (40 sec.)

    Per IM400THRN:Valore predefinito: 1 (20 sec.)

    3009 BC1 3010 BC2 R/W Hz Uint16
    • 0 Hz

    • 50 Hz

    • 60 Hz

    • 400 Hz

    Frequenza di rete

    Valore predefinito: 50 Hz

    3014 BC6 3015 BC7 R/W - Uint16 0000-9999

    Password

    Valore predefinito: 0000

    3015 BC7 3016 BC8 R/W - Uint16
    • 0 = OFF

    • 1 = ON

    Protezione password

    Valore predefinito: 0 (protezione password disattivata)

    3016 BC8 3017 BC9 R/W - Uint16
    • 0 = inglese

    • 1 = francese

    • 2 = spagnolo

    • 3 = russo

    • 4 = cinese

    • 5 = italiano

    • 6 = tedesco

    • 7 = portoghese

    Lingua interfaccia

    Valore predefinito: 0 (inglese)

    3017 BC9 3018 BCA R/W % Uint16 10-100%

    Contrasto schermo

    Valore predefinito: 50%

    3018 BCA 3019 BCB R/W % Uint16 10-100%

    Luminosità schermo

    Valore predefinito: 100%

    3019 BCB 3020 BCC R/W - Uint16

    Per IM400N:

    • 0 = nessuno

    • 1 = HV1700

    • 2 = PHT1000

    Per IM400THRN:

    • 4 = P1N

    • 5 = nessuno

    Adattatore alta tensione

    Valore predefinito: 0 (nessun adattatore)

    Per IM400THRN: Valore predefinito: 5 (nessun adattatore)

    3021 BCD 3022 BCE R/W s Uint16 0-7200 s

    Ritardo allarme isolamento preventivo (in secondi)

    Valore predefinito: 0 sec.

    3022 BCE 3023 BCF R/W - Uint16
    • 0 = disabilitato

    • 1 = abilitato (il relè si attiva per 3 secondi quando il guasto scompare nella modalità di acquisizione allarme)

    Segnale guasto isolamento corretto

    Disabilita segnale guasto isolamento corretto se l'acquisizione del relè di allarme è disabilitata.

    Valore predefinito: 0 (disabilitato)

    3023 BCF 3024 BD0 R/W - Uint16
    • 0 = disabilitato

    • 1 = abilitato

    Acquisizione relè di allarme

    Valore predefinito: 1 (abilitato)

    3024 BD0 3025 BD1 R/W - Uint16

    Per IM400THRN:

    • 0 = 20 V

    • 1 = 40 V

    • 2 = 60 V

    • 3 = 80V

    NOTA:

    Applicabile a IM400THRN.

    Tensione iniezione

    Valore predefinito: 2 (60V)

    3025 BD1 3026 BD2 R/W - Uint16

    Per IM400N:

    • 0 = alimentazione

    • 1 = controllo

    Per IM400THRN:3 = THR

    Applicazione utente

    Valore predefinito: 0 (alimentazione)

    Per IM400THRN: Valore predefinito: 3 (THR)

    3026 BD2 3027 BD3 R/W - Uint16
    • 0 = OFF

    • 1 = ON

    Rilevamento iniezione scollegata

    Valore predefinito: 0 (OFF)

    3027 BD3 3028 BD4 R/W - Uint16
    • 0 = OFF

    • 1 = allarme

    • 2 = allarme prev.

    • 3 = IFL

    NOTA:

    Applicabile a IM400N.

    Localizzatore guasti di isolamento

    Valore predefinito: 0 (OFF)

    3028 BD4 3029 BD5 R/W - Uint16 0-50
    NOTA:

    Applicabile a IM400N.

    Numero di IFL

    Valore predefinito: 0

    3029 BD5 3030 BD6 R/W - Uint16
    • 0 = OFF

    • 1 = ON

    Verifica automatica: test con relè

    Valore predefinito: 1 (ON)

    3030-3031 BD6-BD7 3031-3032 BD7-BD8 R/W Ω Uint32
    • 0,1-500 kΩ

    • 0xFFFFFFFF = OFF

    HRG (Resistenza di terra per sistema senza messa a terra impedente)

    Valore predefinito: 0xFFFFFFFF = OFF (disabilitato)

    3032 BD8 3033 BD9 R/W - Uint16
    • 0 = OFF

    • 1 = ON

    Allarme quando l'inibizione iniezione è attiva.

    Valore predefinito: 1 (ON)

    3033 BD9 3034 BDA R/W - Uint16
    • 0 = OFF

    • 1 = ON

    Attivazione screensaver

    Valore predefinito: 0 (OFF)

    3034 BDA 3035 BDB R/W s Uint16 30-3600 s

    Ritardo screensaver

    Valore predefinito: 300 s (5 min)

    3035 BDB 3036 BDC R/W - Uint16
    • 0 = OFF

    • 1 = ON

    Ingresso inib.

    Valore predefinito: 0 (OFF)

    3036 BDC 3037 BDD R/W Ω Uint16 0-50 KΩ
    NOTA:

    Applicabile a IM400THRN.

    Resistenza trasformatore principale CC.

    Valore predefinito: 0

    3037 BDD 3038 BDE R/W - Uint16
    • 0

    • 1

    • 3

    NOTA:

    Applicabile a IM400THRN.

    Numero di trasformatori.

    Valore predefinito: 0

    3038-3039 BDE-BDF 3039-3040 BDF-BE0 R/W Ω Float32 -
    NOTA:

    Applicabile a IM400THRN.

    Resistenza differenza adattatore.

    Valore predefinito: 0

    3040 BE0 3041 BE1 R/W - Uint16
    • 1 = standard

    • 2 = a prova di guasto

    • 2 = mirror

    Comando logico del relè di allarme isolamento preventivo

    Valore predefinito: 2 (a prova di guasto)

    3041 BE1 3042 BE2 R/W s Uint16 0-7200 s

    Ritardo allarme isolamento preventivo (in secondi)

    Valore predefinito: 0 sec.

    3044-3045 BE4-BE5 3045-3046 BE5-BE6 R/W - Uint32 -

    Mappa bit relè allarme isolamento

    • Bit 0. Allarme isolamento preventivo

    • Bit 1-3. Riservato

    • Bit 4. Allarme isolamento (sola lettura)

    • Bit5-7. Riservato

    • Bit 8. Inibizione iniezione

    • Bit 9-15. Riservato

    • Bit 16. Errore di sistema

    • Bit 17-23. Riservato

    • Bit 24. Errore prodotto

    • Bit 25-31. Riservato

    3046-3047 BE6-BE7 3047-3048 BE7-BE8 R/W - Uint32 -

    Mappa bit relè allarme isolamento preventivo

    • Bit0. Allarme isolamento preventivo (sola lettura)

    • Bit 1-3. Riservato

    • Bit4. Allarme isolamento

    • Bit5-7. Riservato

    • Bit 8. Inibizione iniezione

    • Bit 9-15. Riservato

    • Bit 16. Errore di sistema

    • Bit 17-23. Riservato

    • Bit 24. Errore prodotto

    • Bit 25-31. Riservato

    3048 BE8 3049 BE9 R/W - Uint16
    • 0 = inibizione interna

    • 1 = inibizione esterna

    Tipo inib.

    Valore predefinito: 0 (inibizione interna)

    Tendenze

    Indirizzo Registro R/W Unità Tipo Intervallo Descrizione
    dec esa dec esa
    12000 2EE0 12001 2EE1 R - Uint16 Tendenza ore Numero di nuovi record nel buffer delle tendenze non ancora letto dal master Modbus.
    12001 2EE1 12002 2EE2 R - Uint16

    Tendenza giorni

    Numero di nuovi record nel buffer delle tendenze non ancora letto dal master Modbus.
    12002 2EE2 12003 2EE3 R - Uint16

    Tendenza settimane

    Numero di nuovi record nel buffer delle tendenze non ancora letto dal master Modbus.
    12003 2EE3 12004 2EE4 R - Uint16

    Tendenza mesi

    Numero di nuovi record nel buffer delle tendenze non ancora letto dal master Modbus.
    12004 2EE4 12005 2EE5 R - Uint16

    Tendenza anni

    Numero di nuovi record nel buffer delle tendenze non ancora letto dal master Modbus.
    12010-12011 2EEA-2EEB 12011-12012 2EEB-2EEC R - Float32

    Valore ore

    Lettura valori ore

    Ciascuna lettura decrementa il contatore all'indirizzo 12000.

    12012 2EEC 12013 2EED R - Uint16

    Stato valore ore

    Stato:

    • 0x0000. Dati non inizializzati

    • 0x0001. Dati non validi

    • 0x0002. Dati validi

    • 0x0003. Perdita di alimentazione dopo questo valore

    • 0x0004. Disabilitazione iniezione dopo questo valore

    • 0x0005. Perdita di alimentazione e disabilitazione iniezione dopo questo valore

    12013-12014 2EED-2EEE 12014-12015 2EEE-2EEF R - Float32

    Valore giorni

    Lettura valori giorni

    Ciascuna lettura decrementa il contatore all'indirizzo 12031.

    12015 2EEF 12016 2EF0 R - Uint16

    Stato valore giorni

    Stato:

    • 0x0000. Dati non inizializzati

    • 0x0001. Dati non validi

    • 0x0002. Dati validi

    • 0x0003. Perdita di alimentazione dopo questo valore

    • 0x0004. Disabilitazione iniezione dopo questo valore

    • 0x0005. Perdita di alimentazione e disabilitazione iniezione dopo questo valore

    12016-12017 2EF0-2EF1 12017-12018 2EF1-2EF2 R - Float32

    Valore settimane

    Lettura valori settimane

    Ciascuna lettura decrementa il contatore all'indirizzo 12002.

    12018 2EF2 12019 2EF3 R - Uint16

    Stato valore settimane

    Stato:

    • 0x0000. Dati non inizializzati

    • 0x0001. Dati non validi

    • 0x0002. Dati validi

    • 0x0003. Perdita di alimentazione dopo questo valore

    • 0x0004. Disabilitazione iniezione dopo questo valore

    • 0x0005. Perdita di alimentazione e disabilitazione iniezione dopo questo valore

    12019-12020 2EF3-2EF4 12020-12021 2EF4-2EF5 R - Float32

    Valore mesi

    Lettura valori mesi

    Ciascuna lettura decrementa il contatore all'indirizzo 12003.

    12021 2EF5 12022 2EF6 R - Uint16

    Stato valore mesi

    Stato:

    • 0x0000. Dati non inizializzati

    • 0x0001. Dati non validi

    • 0x0002. Dati validi

    • 0x0003. Perdita di alimentazione dopo questo valore

    • 0x0004. Disabilitazione iniezione dopo questo valore

    • 0x0005. Perdita di alimentazione e disabilitazione iniezione dopo questo valore

    12022-12023 2EF6-2EF7 12023-12024 2EF7-2EF8 R - Float32

    Valore anni

    Lettura valori anni

    Ciascuna lettura decrementa il contatore all'indirizzo 12004.

    12024 2EF8 12025 2EF9 R - Uint16

    Stato valore anni

    Stato:

    • 0x0000. Dati non inizializzati

    • 0x0001. Dati non validi

    • 0x0002. Dati validi

    • 0x0003. Perdita di alimentazione dopo questo valore

    • 0x0004. Disabilitazione iniezione dopo questo valore

    • 0x0005. Perdita di alimentazione e disabilitazione iniezione dopo questo valore

    Cronologia

    Indirizzo Registro R/W Unità Tipo Intervallo Descrizione
    dec esa dec esa
    19996-19997 4E1C-4E1D 19997-19998 4E1D-4E1E R - Uint32 - Arrotondamento contatore
    19998-19999 4E1E-4E1F 19999-20000 4E1F-4E20 R - Uint32 1-240 Numero di record eventi
    20001 4E21 20002 4E22 R - Uint16 - Numero record più recente
    20002-20013 4E22-4E2D 20003-20014 4E23-4E2E R - Record - Record 1
    20014-20025 4E2E-4E39 20015-20026 4E2F-4E3A R - Record - Record 2
    ...
    20338-20349 4F72-4F7D 20339-20350 4F73-4F7E R - Record - Record 30
    20710-20721 50E6-50F1 20711-20722 50E7-50F2 R - Record - Record 60

    Codice QR per questa pagina

    Le informazioni sono state utili?