DOCA0257DE-01

LTMT Expansion Module

Es können maximal fünf LTMT expansion module-Erweiterungseinheiten an eine LTMT main unit-Haupteinheit angeschlossen werden. Weitere Informationen zu LTMT expansion module siehe LTMT Expansion Module.

Beschreibung der Vorderseite

Folgende Funktionen sind an der Vorderseite der LTMT expansion module-Steuerung verfügbar:

A

Eingangsanschluss 1

B

Eingangsanschluss 2

C

Zwei RJ45 für den Anschluss des Moduls an das Hauptgerät oder andere LTMT expansion modules

D

Status-LED

E

Ausgangsanschluss 3

Status-LED

LED-Status

Beschreibung

Aus

Ausschalten

GRÜN an

LTMT expansion module-Erweiterungseinheit ist bereit und kommuniziert mit der LTMT main unit-Haupteinheit

ROT blinkt

  • Kommunikation mit der LTMT main unit-Haupteinheit ist nicht hergestellt

  • Die Firmware wird aktualisiert

ROT an

Interner Fehler oder Konfigurationsfehler erkannt

Erweiterungsports

Jedes LTMT expansion module hat zwei RJ45 für die Verbindung mit dem LTMT main unit in Daisy-Chain.

Weitere Informationen über die Verkabelung und Anschlüsse, siehe TeSys Tera Motor Management System Installation Guide – DOCA0356EN.

4 digitale Eingänge und 2 digitale Ausgänge LTMT-Erweiterungsmodul

Die Erweiterungsmodule LTMTIN42•• verfügen über:

  • Vier digitale Eingänge (Typ 1 gemäß Norm EN61131-2).

  • Zwei potenzielle freie digitale Ausgänge mit normalerweise offenen Kontakten.

Die digitalen Eingänge werden über eine externe Spannungsversorgung gespeist. Die Eingangsspannung für das LTMTIN42BD expansion module beträgt 24 Vdc und für die LTMTIN42FM expansion module 100–265 Vac/dc für IEC, 110–240 Vac/dc für UL.

Die LTMTIN42•• expansion modules verfügen über die folgenden Klemmen und Pinbelegungen:

Steckverbinder

Klemme

Beschreibung

1

I.5

Digitaleingang 5

I.C

Gemeinsam für digitale Eingänge

I.6

Digitaleingang 6

2

I.7

Digitaleingang 7

-

Keine Verbindung

I.8

Digitaleingang 8

 

3

C1

34

Gebräuchlich für digitalen Ausgang

O2

35

Digitaler Ausgang 2

O1

33

Digitalausgang 1

2 analoge Eingänge und 1 analoger Ausgang LTMT-Erweiterungsmodul

Die LTMTAN21 expansion modules haben:

  • Zwei analoge Eingänge 4-20 mA

  • Einen analogen Ausgang 4-20 mA

Die LTMTAN21 expansion modules verfügen über die folgenden Klemmen und Pinbelegungen:

Steckverbinder

Klemme

Beschreibung

1

I1+

Klemme für analogen Eingang 1 (+)

 

Kein Anschluss

I1–

Klemme für analogen Eingang 1 (-)

2

I2+

Klemme für analogen Eingang 2 (+)

 

Keine Verbindung

I2–

Klemme für analogen Eingang 2 (-)

 

3

O+

Klemme für analogen Ausgang (+)

 

Keine Verbindung

O–

Klemme für analogen Ausgang (-)

 
 
 
 

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.