DOCA0257DE-01

Komponenten des TeSys Tera-Systems

Die Hardwarekomponenten des TeSys Tera system-Systems:

  • LTMT main unit

  • LTMTCT/LTMTCTV sensor module
  • LTMT expansion module
  • LTMTCUF control operator unit

Die auf einem Mikroprozessor basierende LTMT main unit-Haupteinheit ist die zentrale Komponente im System und verwaltet die Steuer-, Schutz- und Überwachungsfunktionen der einphasigen und dreiphasigen Wechselstrom-Induktionsmotoren.

Die LTMT main unit-Haupteinheit wurde für die Verwendung mit den folgenden Protokollen entwickelt:

  • Modbus RTU
  • PROFIBUS DP

  • EtherNet/IP oder Modbus TCP/IP

Das System kann über folgende Schnittstellen konfiguriert und gesteuert werden:

  • Einen PC mit dem TeSys Tera DTM, der in einen FDT-Container eingebettet ist, wie z. B. SoMove-Software.

  • Die LTMTCUF control operator unit-Bedieneinheit

  • Eine SPS oder DCS, die über das Kommunikationsnetzwerk mit dem System verbunden ist.

LTMT-Haupteinheit

LTMT main unit

Funktionen

Kommunikation

Referenz

EtherNet/IP oder Modbus TCP/IP

  • Strom- und spannungsbasierte Schutzvorrichtungen

  • Motorüberwachungs- und -messfunktionen
  • Vier nicht isolierte digitale Eingänge

  • Drei digitale Ausgänge:

    • 2 Ausgänge mit Schließerkontakten (NO)

    • 1 Ausgang mit NO+NC-Kontakten

  • Datensätze

    • Auslösedatensätze

    • Ereignisdatensätze

    • Geräteinterne Aufzeichnungen

EtherNet/IP oder Modbus TCP/IP

  • Netzwerkverwaltungsprotokolle wie das Dynamisches Hostkonfigurationsprotokoll (DHCP)
  • Webserver für Ethernet Änderung der Einstellungen und Überwachung der elektrischen Parameter oder des Status

  • LTMTEFM (100–240 Vac/Vdc)

  • LTMTEBD (24 Vdc)

Modbus RTU

  • Strom- und spannungsbasierte Schutzvorrichtungen

  • Motorüberwachungs- und -messfunktionen
  • Vier nicht isolierte digitale Eingänge

  • Drei digitale Ausgänge:

    • 2 Ausgänge mit Schließerkontakten (NO)

    • 1 Ausgang mit NO+NC-Kontakten

  • Datensätze

    • Auslösedatensätze

    • Ereignisdatensätze

    • Geräteinterne Aufzeichnungen

Modbus RTU
  • Baudrate: 2400–115200 Bit/s

  • Funktionscode lesen oder schreiben

  • LTMTMFM (100–240 VAC/VDC)

  • LTMTMBD (24 VDC)

PROFIBUS DP

PROFIBUS DP
  • DP-V0 für zyklische Dienste

  • DP-V1 für azyklische Dienste

  • Uhrzeitsynchronisierung

  • Automatische Erkennung der Baudrate

  • 12 MBit/s auf Steckverbinder des Typs D und 1,5 MBit/s auf Anschlussklemme

  • LTMTPFM (100–240 VAC/VDC)

  • LTMTPBD (24 VDC)

Horizontales LTMTCT/LTMTCTV-Sensormodul

Die folgende Tabelle beschreibt die wichtigsten Merkmale des LTMTCT/LTMTCTV Sensor Modules-Sensormoduls für die horizontale Montage:

Sensormodul

Merkmale

Strombereich

Spannungsbereich

Referenz

LTMTCT Module mit Stromwandlern

  • Messung des Phasenstroms

  • Berechnung des Phasenstromungleichgewichts

  • Berechnung des Erdschlussstroms

  • Erdschlussstrommessung mit externem Erdschlusstromwandler

  • Erkennung von Phasenverlust und Phasenumkehr auf der Grundlage von Strom

0,3–3 A

-

LTMTCT3T

2,5–25 A

-

LTMTCT25T

10 - 100 A

-

LTMTCT100T

LTMTCTV Module mit Stromwandlern und Spannungswandlern

  • Phasenstrom- und Spannungsmessung

  • Berechnung des Phasenstrom- und Spannungungleichgewichts

  • Berechnung des Erdschlussstroms

  • Erdschlussstrommessung mit externem Erdschlusstromwandler

  • Erkennung von Phasenverlust und Phasenumkehr auf der Grundlage von Strom und Spannung

  • Frequenzmessung

  • Berechnung von Leistung, Energie und Leistungsfaktor

0,3–3 A

60–690 VAC

LTMTCTV3T

2,5–25 A

60–690 VAC

LTMTCTV25T

10–100 A

60–690 VAC

LTMTCTV100T

LTMTCTV Horizontales Sensormodul für seitliche Steckverbinderanwendungen

Die folgende Tabelle stellt die wichtigsten Merkmale LTMTCTV horizontal sensor module für seitliche Steckverbinderanwendungen:

Sensormodul

Merkmale

Strombereich

Spannungsbereich

Referenz

LTMTCTV Module mit Stromwandlern und Spannungswandlern, ausgestattet mit seitlichen Anschlüssen.

  • Phasenstrom- und Spannungsmessung

  • Berechnung des Phasenstrom- und Spannungungleichgewichts

  • Berechnung des Erdschlussstroms

  • Erdschlussstrommessung mit externem Erdschlusstromwandler

  • Erkennung von Phasenverlust und Phasenumkehr auf der Grundlage von Strom und Spannung

  • Frequenzmessung

  • Berechnung von Leistung, Energie und Leistungsfaktor

  • Geeignet für UL- und NEMA-Steckverbinderanwendungen

0,3 - 3 A

60–600 VAC

LTMTCTV3UT

2,5–25 A

60–600 VAC

LTMTCTV25UT

10–100 A

60–600 VAC

LTMTCTV100UT

LTMT Expansion Module

Die folgende Tabelle beschreibt die wichtigsten Merkmale der LTMT expansion module-Erweiterungseinheit. Die maximale Anzahl der einzelnen LTMT expansion module-Erweiterungseinheiten, die an eine LTMT main unit-Haupteinheit angeschlossen werden können, ist der folgenden Tabelle zu entnehmen.

LTMT expansion module

Funktionen

Referenz

Max. Anzahl

4 digitale Eingänge und 2 digitale Ausgänge

  • Vier isolierte digitale Eingänge (DI)

  • Zwei digitale Ausgänge (DO) mit Schließerkontakten (NO)

  • LED-Statusanzeige

  • Gespeist von der LTMT main unit-Haupteinheit

  • LTMTIN42FM (DI-Nennwert: 100–265 Vac/dc für IEC, 110–240 Vac/dc für UL)

  • LTMTIN42BD (DI-Bemessung: 24 VDC)

5

2 analoge Eingänge und 1 analoger Ausgang

  • 4–20 mA Messung

  • Zwei analoge Eingänge

  • Ein analoger Ausgang

  • LED-Statusanzeige

  • Gespeist von der LTMT main unit-Haupteinheit

LTMTAN21

2

LTMTCUF Control Operator Unit

Die LTMTCUF control operator unit ist die lokale Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI) des TeSys Tera system.

LTMTCUF control operator unit

Funktionen

Referenz

  • Gespeist von der LTMT main unit-Haupteinheit

  • LCD-Anzeige

  • Kontextsensitive Navigationstasten

  • Zeigt Parameter, Alarme und Auslösungen an

  • Steuert den Motor

  • FDR-Dienst (Fast Device Replacement)

LTMTCUF

 
 

Tesys Tera-DTM

Der TeSys Tera-Device Type Manager (DTM) ist ein Softwaremodul, das in einem FDT-Container (Field Device Tool) gehostet wird und die offene FDT/DTM-Technologie verwendet. Beispiel: SoMove-Software.

SoMove-Software enthält einen spezifischen DTM für das TeSys Tera system-System. Die TeSys Tera DTM Library-Bibliothek muss im Anschluss an die SoMove-Software installiert werden.

TeSys Tera DTM

Funktionen

Referenz

  • Kompatibel mit SoMove-Software und anderen FDT-Containern.

  • Konfiguriert das System über Menüeinträge.

  • Zeigt Parameter, Alarme und Auslösungen an.

  • Option zur Steuerung des Motorabgangs.

  • Ermöglicht eine Anpassung der Betriebsmodi.

  • TeSys Tera DTM v2.0.0

  • SoMove Software (v2.9.9 oder höher) FDT-Behälter

SoMove-Software

SoMove Die Software ist eine auf Microsoft Windows® basierte Anwendung, die das offene FDT/DTM Technologie.

SoMove Die Software enthält DTM für verschiedene Geräte. Der TeSys Tera DTM ist ein spezifischer DTM für die Konfiguration, Überwachung, Steuerung und Anpassung der Steuerungsfunktionen des TeSys Tera system-Systems.

Kabel

Für den Anschluss der Systemkomponenten an andere Komponenten und an das Kommunikationsnetzwerk sind Kabel erforderlich.

Anschluss

Kabel

Beschreibung

Referenz

LTMTCT/LTMTCTV sensor module

LTMT main unit an LTMTCT/LTMTCTV sensor module RJ11-Anschlusskabel, Länge 0,15 m (5.9 in)h.

LTMT9RJ1015

LTMT main unit an LTMTCT/LTMTCTV sensor module RJ11-Anschlusskabel, Länge 0,5 m (19.6 in)h.

LTMT9RJ105

LTMT main unit an LTMTCT/LTMTCTV sensor module RJ11-Anschlusskabel, Länge 0,2 m (7.87 in)

LTMT9RJ102

LTMT expansion module

LTMT main unit an LTMT expansion module RJ45 -Anschlusskabel, Länge 0,1 m (3.9 in).

LTMT9RJ401

LTMT main unit an LTMT expansion module RJ45 -Anschlusskabel, Länge 1 m (39.37 in)

LTMT9EX10

LTMTCUF control operator unit

LTMT main unit an LTMTCUF control operator unit Verbindungskabel, Länge 1,0 m (39.3 in).

LTMT9CU10S

LTMT main unit an LTMTCUF control operator unit Verbindungskabel, Länge 3,0 m (118.1 in).

LTMT9CU30S

PC

PC an LTMT main unit oder LTMTCUF control operator unit Kabel, Länge 2,5 m (98.4 in).

TCSMCNAM3M002P

Modbus RTU-Netzwerk

Modbus RTU-Netzwerk-Kommunikationskabel, Länge 0,3 m (11.81 in).

Modbus RTU-Netzwerk-Kommunikationskabel, Länge 1,0 m (39.3 in).

Modbus RTU-Netzwerk-Kommunikationskabel, Länge 3,0 m (118.1 in).

PROFIBUS DP-Netzwerk

PROFIBUS DP-Netzwerk-Kommunikationskabel, Länge 100 m (328.08 ft).

TSXPBSCA100

PROFIBUS DP-Netzwerk-Kommunikationskabel, Länge 400 m (1312.33 ft).

TSXPBSCA400

EtherNet/IP oder Modbus TCP/IP Netzwerk

Geschirmtes Kategorie-5-Twisted-Pair-Kabel mit einer Länge von 2 m (6,5 ft) und zwei RJ45 Steckern.

490NTW00002

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.