DOCA0257DE-01

Über dieses Dokument

Ziel dieses Dokuments

Dieses Handbuch enthält alle erforderlichen Informationen für die Installation, Inbetriebnahme und Wartung des TeSys Tera system-Systems, darunter:

  • LTMT main unit

  • LTMTCT/LTMTCTV Sensor Modules

  • LTMT expansion module
  • LTMTCUF control operator unit

Dieses Handbuch dient folgenden Zwecken:

  • Bereitstellung der für die Konfiguration und den Betrieb des TeSys Tera system-Systems und dessen Komponenten erforderlichen Informationen

  • Beschreibung der Mess-, Überwachungs-, Schutz- und Steuerungsfunktionen des TeSys Tera system-Systems

Das Handbuch richtet sich an:

  • Entwickler

  • Systemintegratoren

  • Systemoperatoren

Gültigkeitsbereich

Dieses Dokument gilt für die folgenden zertifizierten Komponenten des TeSys Tera system:

Bestellreferenz

Beschreibung

Bereich

LTMTEFM

LTMT main unit mit Protokoll EtherNet/IP oder Modbus TCP/IP

100 - 240 VAC/VDC

LTMTEBD

LTMT main unit mit Protokoll EtherNet/IP oder Modbus TCP/IP

24 VDC

LTMTMFM

LTMT main unit mit Protokoll Modbus RTU

100 - 240 VAC/VDC

LTMTMBD

LTMT main unit mit Protokoll Modbus RTU

24 VDC

LTMTPFM

LTMT main unit mit Protokoll PROFIBUS DP

100 - 240 VAC/VDC

LTMTPBD

LTMT main unit mit Protokoll PROFIBUS DP

24 VDC

LTMTCT3T

LTMT horizontal sensor module mit Stromwandler

Strombereich = 0,3 - 3 A

LTMTCT25T

LTMT horizontal sensor module mit Stromwandler

Strombereich = 2,5 - 25 A

LTMTCT100T

LTMT horizontal sensor module mit Stromwandler

Strombereich = 10 - 100 A

LTMTCTV3T

LTMT horizontal sensor module mit Strom- und Spannungswandlern

  • Strombereich = 0,3 - 3 A

  • Spannungsbereich = 60 - 690 VAC

LTMTCTV25T

LTMT horizontal sensor module mit Strom- und Spannungswandlern

  • Strombereich = 2,5 - 25 A

  • Spannungsbereich = 60 - 690 VAC

LTMTCTV100T

LTMT horizontal sensor module mit Strom- und Spannungswandlern

  • Strombereich = 10 - 100 A

  • Spannungsbereich = 60 - 690 VAC

LTMTCTV3UT

LTMT horizontal sensor module mit Strom- und Spannungswandlern

  • Strombereich = 0,3 - 3 A

  • Spannungsbereich = 60 - 600 VAC

LTMTCTV25UT

LTMT horizontal sensor module mit Strom- und Spannungswandlern

  • Strombereich = 2,5 - 25 A

  • Spannungsbereich = 60 - 600 VAC

LTMTCTV100UT

LTMT horizontal sensor module mit Strom- und Spannungswandlern

  • Strombereich = 10 - 100 A

  • Spannungsbereich = 60 - 600 VAC

LTMTIN42FM

LTMT expansion module mit vier digitalen Ein- und zwei digitalen Ausgängen

  • 100 - 265 VAC/DC für IEC

  • 110 - 240 VAC/DC für UL

LTMTIN42BD

LTMT expansion module mit vier digitalen Ein- und zwei digitalen Ausgängen

24 VDC

LTMTAN21

LTMT expansion module mit zwei analogen Eingängen und einem analogen Ausgang

4 - 20 mA

LTMT9RJ1015

Verbindungskabel LTMT main unit zu LTMTCT/LTMTCTV sensor module RJ11

Länge 0,15 m (5.9 in)

LTMT9RJ105

Verbindungskabel LTMT main unit zu LTMTCT/LTMTCTV sensor module RJ11

Länge 0,5 m (19.6 in)

LTMTCUF

LTMTCUF control operator unit

LTMT9RJ102

Kabel LTMT main unit zu LTMTCT/LTMTCTV sensor module

Länge 0,2 m (7,874 in)

LTMT9RJ401

Verbindungskabel LTMT main unit zu LTMT expansion module RJ45

Länge 0,1 m (3.9 in)

LTMT9EX10

Kabel LTMT main unit zu LTMT expansion module

Länge 1 m (39.37 in)

LTMT9CU10S

LTMT main unit zu LTMTCUF control operator unit

Länge 1 m (39.37 in)

LTMT9CU30S

LTMT main unit zu LTMTCUF control operator unit

Länge 3 m (118.11 in)

Die Verfügbarkeit einiger Funktionen, die in diesem Dokument beschrieben werden, ist von dem verwendeten Kommunikationsprotokoll und den auf dem TeSys Tera system-System installierten physischen Modulen abhängig.

Allgemeine Informationen zur Cybersicherheit

In den letzten Jahren hat sich durch die wachsende Anzahl an vernetzten Maschinen und Produktionsanlagen das Potenzial für Cyberbedrohungen wie unbefugter Zugriff, Datenverletzungen und Betriebsunterbrechungen entsprechend erhöht. Sie müssen daher alle möglichen Maßnahmen zur Cybersicherheit in Betracht ziehen, um Anlagen und Systeme vor solchen Bedrohungen zu schützen.

Um die Sicherheit und den Schutz Ihrer Schneider Electric-Produkte zu gewährleisten, ist es in Ihrem Interesse, die Best Practices für die Cybersicherheit umzusetzen, die im Dokument Cybersecurity Best Practices beschrieben sind.

Schneider Electric bietet zusätzliche Informationen und Unterstützung:

Produktbezogene Informationen zur Cybersicherheit

Umgebungsdaten

Informationen zu Produktkonformität und Umgebungsbedingungen finden Sie im Schneider Electric Environmental Data Program.

Verfügbare Sprachen des Dokuments

Dieses Dokument ist in folgenden Sprachen verfügbar:

  • Deutsch

  • Chinesisch

  • Französisch

  • Deutsch

  • Italienisch

  • Koreanisch

  • Spanisch

Zugehörige Dokumente

Titel der Dokumentation

Beschreibung

Referenznummer

TeSys Tera Motor Management System - Katalog

Der Katalog

  • Beschreibt das TeSys Tera system.

  • Enthält die technischen Kenndaten für das TeSys Tera.

LVCATENTER

TeSys Tera Motor Management System – Installationshandbuch

In diesem Handbuch werden die Installation, Inbetriebnahme und Wartung der LTMT main unit, LTMTCT/LTMTCTV Sensor Modules, LTMT expansion moduleund LTMTCUF control operator unitbeschrieben.

DOCA0356EN

TeSys Tera Motor Management System Modbus RTU Kommunikationshandbuch

Dieses Handbuch beschreibt das Modbus RTU-Netzwerkprotokoll für die LTMT main unit-Einheit.

DOCA0355EN

TeSys Tera Motor Management System PROFIBUS DP - Kommunikationshandbuch

Dieses Handbuch beschreibt das PROFIBUS DP-Netzwerkprotokoll für die LTMT main unit.

DOCA0256EN

TeSys Tera Motor Management System LTMTCUF Benutzerhandbuch

Dieses Handbuch beschreibt die Installation, die Konfiguration und die Verwendung der LTMTCUF control operator unit-Bedieneinheit.

DOCA0233EN

TeSys Tera Motor Management System DTM-Online-Hilfe

Dieses Handbuch beschreibt die TeSys Tera DTM-Bibliothek, die eine Anpassung der Steuerungsfunktionen des TeSys Tera Motor Management System-Systems ermöglicht.

DOCA0275EN

TeSys Tera Motor Management System DTM-Bibliothek-Versionshinweise

Dieses Dokument enthält wichtige Informationen zum TeSys Tera DTM

DOCA0279EN

TeSys Tera Motor Management System Firmware-Versionshinweise

Dieses Dokument enthält wichtige Informationen über die TeSys Tera system-Firmware-Pakete und bietet einen Überblick über neue Funktionen und Verbesserungen.

DOCA0276EN

TeSys Tera Motor Management System EtherNet/IP - Kommunikationshandbuch

Dieses Handbuch beschreibt das EtherNet/IP-Netzwerkprotokoll für die LTMT main unit.

DOCA0258DE

TeSys Tera Motor Management System - Leitfaden zur Cybersicherheit

Dieser Leitfaden enthält Informationen zu Aspekten der Cybersicherheit für das TeSys Tera Motor Management System. Der Leitfaden befasst sich damit, wie Sie Ihr betriebliches Technologienetzwerk oder Ihr serielles Firmennetzwerk oder Ethernet-Netzwerk sichern können.

DOCA0260DE

Um Dokumente online zu finden, besuchen Sie das Schneider Electric Download-Center (www.se.com/ww/en/download/).

Informationen zu nicht-inklusiver oder unsensibler Terminologie

Als verantwortungsbewusstes, integratives Unternehmen aktualisiert Schneider Electric kontinuierlich seine Kommunikationen und Produkte, die nicht-integrative oder unsensible Terminologie enthalten. Trotz dieser Bemühungen können unsere Inhalte jedoch nach wie vor Begriffe enthalten, die von einigen Kunden als unangemessen betrachtet werden.

Marken

QR Code ist eine eingetragene Marke von DENSO WAVE INCORPORATED in Japan und anderen Ländern.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.