DOCA0257DE-01

TeSys Tera System

Überblick

Das TeSys Tera Motor Management System (TeSys Tera system) ist Teil der TeSys Active-Baureihe intelligenter Relais und Motorstarter. Das TeSys Tera system ist als zuverlässiger Baustein für intelligente Zentren für die Motorsteuerung (iMCCs) konzipiert und bietet umfassende Schutz-, Mess-, Steuerungs- und Überwachungsfunktionen für einphasige oder dreiphasige AC-Induktionsmotoren.

Das TeSys Tera system wird in der Niederspannungsschaltanlage installiert und verbindet das übergeordnete Automatisierungssystem über das Feldbus-Netzwerk und den Motorabgang.

TeSys Tera system:

  • Gruppiert konventionelle und erweiterte Funktionen für Motorschutz, Messung und Überwachung in iMCC-Einspeisungen in einem einzigen, einfach zu konfigurierenden, kompakten Kommunikationsmodul mit einem eigenständigen HMI-Gerät.

  • Bietet Schutz-Steuerung für Niederspannungs-Motorabgänge mit Schützsteuerung. 

  • Stellt ein flexibles und modulares Motormanagementsystem für Motoren mit konstanten Drehzahlen in Niederspannungsanwendungen bereit.

A LTMTCT/LTMTCTV sensor module
B LTMT main unit
C Start-/Stopp-Befehle
D LTMT expansion modules
E PC mit SoMove FDT-Behälter-Software mit TeSys Tera DTM installiert und mit Standard-Webserverfunktionen ausgestattet
F PLC (Programmable Logic Controller: SPS, Speicherprogrammierbare Steuerung) oder DCS (Distributed Control System: PLS, Prozessleitsystem)
G Ethernet-Switch
H LTMTCUF control operator unit

Funktionsmerkmale 

Das TeSys Tera system-System verwaltet: 

  • Einphasige oder dreiphasige AC-Induktionsmotoren bis 100 A.

  • Einphasige oder dreiphasige AC-Induktionsmotoren bis 810 A bei der Verwendung externer Stromwandler.

  • Die Verbindung zwischen dem Steuerungssystem und Motorabgang erhöht die Anlagenverfügbarkeit.  

  • Erhebliche Einsparungen bei Installation, Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung. 

  • Mit einem numerischen Mikroprozessor ausgestattete Steuerung, die die Parametrierung des Motors in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Anwendung und des Prozesses ermöglicht. 

Hauptvorteile

Hauptvorteile der Verwendung eines erweiterten Motorschutzes:

  • Das TeSys Tera system deckt alle Lasten, um sämtliche Anforderungen von den Abgängen bis hin zur kritischen Prozessautomatisierung zu überwachen und zu schützen.

  • Die Anlage ist geschützt, wenn erweiterte Diagnosen, Statistiken und Alarme dazu beitragen, unerwartete Produktionsstopps vorherzusehen und Ausfallzeiten zu minimieren.

  • Das TeSys Tera system-System ist kompakt und eignet sich hervorragend für Schaltschränke gemäß IEC- oder NEMA-Normen.

  • Die TeSys Tera system-Konnektivität und der Zugriff auf Echtzeitdaten liefern wichtige Informationen, verbessern den Betrieb und erhöhen die Sicherheit des Prozesses bei gleichzeitiger Steigerung der Effizienz.

Funktionen

Funktionen des TeSys Tera system:

  • Konfigurierbarer Überlastschutz für Klasse 5 bis 40, basierend auf Strom.

  • Thermistor-basierter Motorschutz

  • Asymmetrie- und Phasenausfallschutz, separat für Strom- und Spannungseingang

  • Schutz vor blockiertem Rotor und Rotorstillstand.

  • Überwachung elektrischer Parameter wie Strom, Spannung, Leistung, Leistungsfaktor, Frequenz, Oberschwingungen, Temperatur und Energie.

  • Überwachung verschiedener motorbasierter Parameter, wie Betriebsstunden, Anzahl der Starts, Betriebszeiten usw.

  • Das TeSys Tera system kann für Motor- und Heizlastanwendungen eingesetzt werden.
  • Kommunikation mit PLC oder DCS über das Protokoll EtherNet/IP, Modbus TCP/IP, Modbus RTUoder PROFIBUS DP.

  • Protokolliert Auslösedaten, Ereignisse, Selbstdiagnoseereignisse mit Zeitstempel

  • Verschiedene Starterkonfigurationen, wie Überlast, Direktstart (DOL), Rückwärts-Direktstart (RDOL) und Stern-Dreieck.

  • Unabhängiger Schutz, selbst bei unterbrochener PLC- oder DCS-Verbindung. Das TeSys Tera system bietet dennoch Schutz für den Motor.

  • Flexible Schutz-, Steuerungs- und Kommunikationsoptionen für alle Niederspannungs-Motorstarteranwendungen mit Schützsteuerung.

  • Der integrierte Drucktaster und die LED-Anzeigen reduzieren externe Komponenten und Verkabelung.

  • Mehrere Kommunikationsprotokolle ermöglichen eine kostengünstige Integration in größere und komplexe Systeme zur Überwachung und Steuerung von Unterstationen.

  • Eine Reset-Taste ist an der LTMT main unit und der LTMTCUF control operator unit verfügbar, sodass die Konfiguration eines Digitaleingangs als Reset nicht wirklich notwendig ist.

  • Optional wird eine grafische LTMTCUF control operator unit wird mit dem LTMT main unit zur Anzeige aller Mess-, Schutz- und zugehörigen Parameter.

  • Konforme Beschichtung (100–150 Mikrometer) auf der PCB im Inneren des LTMT main unit widersteht der korrosiven Umgebung, gefährlichen Chemikalien, Staub usw.

Unterstützte Industriezweige

Das TeSys Tera system unterstützt die folgenden Industriezweige und damit verbundene Geschäftssektoren:

Industrie

Sektoren

Anwendung

Industrie

  • Metall, Mineralien und Bergbau: Zement, Glas, Stahl, Papier, Gold, Diamant, Platin

  • Petrochemie

  • Chemie: Zellstoff- und Papierindustrie

  • Pharma

  • Öl und Gas

  • Steuerung und Überwachung von Pumpenmotoren

  • Belüftungssteuerung

  • Lastzug- und Bewegungssteuerung

  • Anzeige des Status und der Kommunikation mit Maschinen

  • Verarbeitung und Kommunikation der erfassten Daten

  • Dezentrales Datenmanagement von einem oder mehreren Standorten aus über das Internet

Energie und Infrastruktur

  • Wasseraufbereitung und -transport

  • Stromerzeugung und -verteilung

  • Steuerung und Überwachung von Pumpenmotoren

  • Belüftungssteuerung

  • Fernsteuerung von Windturbinen

  • Dezentrales Datenmanagement von einem oder mehreren Standorten aus über das Internet

Motoransteuerung (MCC: Motor Control Centre)

  • Prozessindustrie

  • Anlagenbau

Schutz und Steuerung von Motoren:

  • Hochleistungsmotoren (Papier-, Zement- und Metallindustrie sowie Wassermanagement)

  • Anlagen mit hoher Verfügbarkeit (Chemie-, Öl-, Rohstoff-, Verarbeitungsindustrie und Kraftwerksanlagen)

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.