DOCA0257ES-01

Componentes del Sistema TeSys Tera

Estos son los componentes de hardware de TeSys Tera system:

  • LTMT main unit

  • LTMTCT/LTMTCTV sensor module
  • LTMT expansion module
  • LTMTCUF control operator unit

El microprocesador basado en LTMT main unit es el componente central del sistema que gestiona las funciones de control, protección y supervisión de los motores de inducción de CA trifásicos y monofásicos.

El LTMT main unit está diseñado para los siguientes protocolos:

  • Modbus RTU
  • PROFIBUS DP

  • EtherNet/IP o Modbus TCP/IP

El sistema se puede configurar y controlar con las siguientes interfaces:

  • Un PC en el que se ejecuta el TeSys Tera DTM integrado en un contenedor FDT, como el software SoMove.

  • La LTMTCUF control operator unit.

  • Un PLC o DCS conectado al sistema a través de la red de comunicación.

LTMT main unit

LTMT main unit

Características

Comunicación

Referencia

EtherNet/IP o Modbus TCP/IP

  • Protecciones basadas en corriente y tensión

  • Funciones de supervisión y medición del motor
  • Cuatro entradas digitales no aisladas

  • Tres salidas digitales:

    • 2 salidas con contactos normalmente abiertos

    • 1 salida con contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados

  • Registros

    • Registros de disparos

    • Registros de eventos

    • Registros internos del dispositivo

EtherNet/IP o Modbus TCP/IP

  • Protocolos de gestión de red, como el Protocolo de Configuración Dinámica de Host (DHCP).
  • Servidor web para modificar la configuración y supervisar los parámetros eléctricos o el estado de Ethernet.

  • LTMTEFM (100-240 Vac/Vdc)

  • LTMTEBD (24 Vdc)

Modbus RTU

  • Protecciones basadas en corriente y tensión

  • Funciones de supervisión y medición del motor
  • Cuatro entradas digitales no aisladas

  • Tres salidas digitales:

    • 2 salidas con contactos normalmente abiertos

    • 1 salida con contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados

  • Registros

    • Registros de disparos

    • Registros de eventos

    • Registros internos del dispositivo

Modbus RTU
  • Velocidad en baudios: 2400-115 200 bits/s

  • Código de función de lectura o escritura

  • LTMTMFM (100-240 VCA/VCC)

  • LTMTMBD (24 VCC)

PROFIBUS DP

PROFIBUS DP
  • Servicios cíclicos DP-V0

  • Servicios acíclicos DP-V1

  • Sincronización horaria

  • Detección automática de velocidad en baudios

  • 12 Mbit/s con el conector tipo D y 1,5 Mbit/s con el conector de terminales

  • LTMTPFM (100-240 Vac/Vdc)

  • LTMTPBD (24 VCC)

LTMTCT/LTMTCTV Módulo de Sensor Horizontal

En la siguiente tabla se presentan las características clave de los LTMTCT/LTMTCTV sensor modules para montaje horizontal:

Módulo de sensor

Características

Rango de corriente

Rango de tensión

Referencia

LTMTCT módulos con transformadores de corriente

  • Medición de corriente de fase

  • Cálculo de desequilibrio de corriente de fase

  • Cálculo de corriente de tierra

  • Medición de corriente de tierra con transformador de corriente de tierra externo

  • Detección de pérdida e inversión de fase basada en la corriente

0,3-3 A

-

LTMTCT3T

2,5-25 A

-

LTMTCT25T

10-100 A

-

LTMTCT100T

LTMTCTV módulos con transformadores de corriente y tensión

  • Medición de corriente y tensión de fase

  • Cálculo de desequilibrio de tensión y corriente de fase

  • Cálculo de corriente de tierra

  • Medición de corriente de tierra con transformador de corriente de tierra externo

  • Detección de pérdida e inversión de fase basada en corriente y tensión

  • Medición de frecuencia

  • Cálculo de potencia, energía y factor de potencia

0,3-3 A

60–690 VCA

LTMTCTV3T

2,5-25 A

60–690 VCA

LTMTCTV25T

10-100 A

60–690 Vac

LTMTCTV100T

Módulo de Sensor Horizontal LTMTCTV para aplicaciones con conector lateral

La siguiente tabla presenta las características principales de LTMTCTV horizontal sensor module para aplicaciones de conectores laterales:

Módulo de sensor

Características

Rango de corriente

Rango de tensión

Referencia

Módulos LTMTCTV con transformadores de corriente y tensión, equipados con conectores laterales.

  • Medición de corriente y tensión de fase

  • Cálculo de desequilibrio de tensión y corriente de fase

  • Cálculo de corriente de tierra

  • Medición de corriente de tierra con transformador de corriente de tierra externo

  • Detección de pérdida e inversión de fase basada en corriente y tensión

  • Medición de frecuencia

  • Cálculo de potencia, energía y factor de potencia

  • Adecuado para aplicaciones con conectores UL y NEMA.

0,3-3 A

60–600 Vac

LTMTCTV3UT

2,5-25 A

60–600 Vac

LTMTCTV25UT

10-100 A

60–600 Vac

LTMTCTV100UT

Módulo de Expansión LTMT

En la siguiente tabla se presentan las características clave del LTMT expansion module. En la tabla también se indica el número máximo de LTMT expansion module que se pueden conectar a una misma LTMT main unit.

LTMT expansion module

Características

Referencia

Cantidad máxima

4 entradas digitales y 2 salidas digitales

  • Cuatro entradas digitales aisladas

  • Dos salidas digitales con contactos normalmente abiertos

  • Indicador LED de estado

  • Alimentación por LTMT main unit

  • LTMTIN42FM (clasificación DI: 100-265 Vac/dc para IEC, 110-240 VCA/CC para UL)

  • LTMTIN42BD (clasificación DI: 24 Vdc)

5

2 entradas analógicas y 1 salida analógica

  • Medición de 4-20 mA

  • Dos entradas analógicas

  • Una salida analógica

  • Indicador LED de estado

  • Alimentación por LTMT main unit

LTMTAN21

2

LTMTCUF Unidad del Operador de Control

La LTMTCUF control operator unit es la interfaz hombre-máquina (HMIdel TeSys Tera system.

LTMTCUF control operator unit

Características

Referencia

  • Alimentación por LTMT main unit

  • Pantalla de cristal líquido (LCD)

  • Teclas de navegación contextual

  • Visualización de parámetros, alarmas y disparos

  • Control del motor

  • Servicio de sustitución rápida de dispositivo (FDR)

LTMTCUF

 
 

TeSys Tera DTM

TeSys Tera DTM (administrador de tipos de dispositivos) es un módulo de software alojado en un contenedor FDT (herramienta de dispositivo de campo) que utiliza la tecnología FDT/DTM abierta. Por ejemplo, el software SoMove.

En el software SoMove, existe un DTM específico para el TeSys Tera system. La TeSys Tera DTM Library debe instalarse después de instalar el software SoMove.

TeSys Tera DTM

Características

Referencia

  • Compatibilidad con el software SoMove y otros contenedores FDT.

  • Configuración del sistema mediante entradas de menú.

  • Visualización de parámetros, alarmas y disparos.

  • Opción para controlar el alimentador del motor.

  • Posibilidad de personalizar los modos de funcionamiento.

  • TeSys Tera DTM v2.0.0

  • Software SoMove (v2.9.9 o posterior) contenedor FDT

Software SoMove

El software SoMove es una aplicación basada en Microsoft Windows® que utiliza la tecnología abierta FDT/DTM.

El software SoMove contiene DTM para diferentes dispositivos. El TeSys Tera DTM es un DTM específico que permite la configuración, supervisión, control y personalización de las funciones de control del TeSys Tera system.

Cables

Los componentes del sistema se conectan a otros componentes y a la red de comunicación mediante cables.

Componente

Cable

Descripción

Referencia

LTMTCT/LTMTCTV sensor module

Cable RJ11 de 0,15 m (5,9 in) de longitud que conecta LTMT main unit con LTMTCT/LTMTCTV sensor module.

LTMT9RJ1015

Cable RJ11 de 0,5 m (19,6 in) de longitud que conecta LTMT main unit con LTMTCT/LTMTCTV sensor module.

LTMT9RJ105

Cable RJ11 de 0,2 m (7,87 in) de longitud que conecta LTMT main unit con LTMTCT/LTMTCTV sensor module.

LTMT9RJ102

LTMT expansion module

Cable RJ45 de 0,1 m (3,9 in) de longitud que conecta LTMT main unit con LTMT expansion module.

LTMT9RJ401

Cable RJ45 de 1 m (39,37 in) de longitud que conecta LTMT main unit con LTMT expansion module.

LTMT9EX10

LTMTCUF control operator unit

Cable de 1,0 m (39,3 in) de longitud que conecta LTMT main unit con LTMTCUF control operator unit.

LTMT9CU10S

Cable de 3,0 m (118,1 in) de longitud que conecta LTMT main unit con LTMTCUF control operator unit.

LTMT9CU30S

PC

Cable de 2,5 m (98,4 in) de longitud que conecta un PC con LTMTCUF control operator unit o LTMT main unit.

TCSMCNAM3M002P

Red Modbus RTU

Cable de comunicación de red Modbus RTU de 0,3 m (11.81 in) de longitud.

Cable de comunicación de red Modbus RTU de 1,0 m (39.3 in) de longitud.

Cable de comunicación de red Modbus RTU de 3,0 m (118.1 in) de longitud.

Red PROFIBUS DP

Cable de comunicación de red PROFIBUS DP de 100 m (328,08 ft) de longitud.

TSXPBSCA100

Cable de comunicación de red PROFIBUS DP de 400 m (1.312,33 ft) de longitud.

TSXPBSCA400

Red EtherNet/IP o Modbus TCP/IP

Cable de par trenzado recto de categoría cinco blindado de 2 m (6,5 ft) de longitud con dos conectores RJ45 .

490NTW00002

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.