DOCA0257IT-01

Componenti di TeSys Tera System

I componenti hardware di TeSys Tera system sono:

  • LTMT main unit

  • LTMTCT/LTMTCTV sensor module
  • LTMT expansion module
  • LTMTCUF control operator unit

Il LTMT main unit, basato su microprocessore, è il componente principale del sistema che gestisce le funzioni di controllo, protezione e monitoraggio di motori a induzione CA monofase e trifase.

LTMT main unit è progettato per funzionare con i seguenti protocolli:

  • Modbus RTU
  • PROFIBUS DP

  • EtherNet/IP o Modbus TCP/IP

Il sistema può essere configurato e controllato utilizzando le seguenti interfacce:

  • Un PC sul quale viene eseguito TeSys Tera DTM incorporato in un contenitore FDT quale il software SoMove.

  • Schermata di conferma LTMTCUF control operator unit

  • Un PLC o un DCS collegato al sistema tramite la rete di comunicazione.

LTMT Main Unit

LTMT main unit

Funzionalità

Comunicazione

Reference

EtherNet/IP o Modbus TCP/IP

  • Protezioni basate su corrente e tensione

  • Funzioni di monitoraggio e misurazione del motore
  • Quattro ingressi digitali non isolati

  • Tre uscite digitali:

    • 2 uscite con contatti NO

    • 1 uscita con contatti NA+NC

  • Registrazioni

    • Registrazioni dei disinnesti

    • Registrazioni eventi

    • Registrazioni interne del dispositivo

EtherNet/IP o Modbus TCP/IP

  • Protocolli di gestione della rete come il Protocollo di configurazione host dinamico (DHCP)
  • Server web per la Ethernet la modifica delle impostazioni e il monitoraggio dei parametri elettrici o dello stato

  • LTMTEFM (100–240 V ac/Vdc)

  • LTMTEBD (24 Vdc)

Modbus RTU

  • Protezioni basate su corrente e tensione

  • Funzioni di monitoraggio e misurazione del motore
  • Quattro ingressi digitali non isolati

  • Tre uscite digitali:

    • 2 uscite con contatti NO

    • 1 uscita con contatti NA+NC

  • Registrazioni

    • Registrazioni dei disinnesti

    • Registrazioni eventi

    • Registrazioni interne del dispositivo

Modbus RTU
  • Velocità di trasmissione: 2400–115200 bit/s

  • Codice funzione di lettura o scrittura

  • LTMTMFM (100–240 Vca/Vcc)

  • LTMTMBD (24 Vcc)

PROFIBUS DP

PROFIBUS DP
  • Servizi ciclici DP-V0

  • Servizi aciclici DP-V1

  • Sincronizzazione temporale

  • Rilevamento automatico della velocità di trasmissione

  • 12 Mbit/s su connettore tipo D e 1,5 Mbit/s su connettore terminale

  • LTMTPFM (100–240 Vca/Vcc)

  • LTMTPBD (24 Vcc)

LTMTCT/ LTMTCTV Horizontal Sensor Module

La tabella seguente presenta le caratteristiche principali di LTMTCT/LTMTCTV Sensor Module per montaggio orizzontale:

Modulo sensore

Caratteristiche

Campo di corrente

Intervallo di tensione

Reference

LTMTCT moduli con trasformatori di corrente

  • Misurazione della corrente di fase

  • Calcolo dello squilibrio fra le correnti di fase

  • Calcolo corrente di terra

  • Misurazione della corrente di terra con trasformatore di corrente di terra esterno

  • Rilevamento di perdita e inversione di fase in base alla corrente

0,3–3 A

-

LTMTCT3T

2,5–25 A

-

LTMTCT25T

10–100 A

-

LTMTCT100T

LTMTCTV moduli con trasformatori di corrente e tensione

  • Misurazione della corrente e della tensione di fase

  • Calcolo dello squilibrio di corrente e tensione di fase

  • Calcolo corrente di terra

  • Misurazione della corrente di terra con trasformatore di corrente di terra esterno

  • Rilevamento di perdita e inversione di fase in base alla corrente e alla tensione

  • Misurazione della frequenza

  • Calcolo di potenza, energia e fattore di potenza.

0,3–3 A

60–690 Vca

LTMTCTV3T

2,5–25 A

60–690 Vca

LTMTCTV25T

10–100 A

60–690 Vca

LTMTCTV100T

Modulo sensore orizzontale LTMTCTV per applicazioni con connettori laterali

La tabella seguente illustra le caratteristiche principali dei LTMTCTV horizontal sensor module per applicazioni con connettori laterali:

Modulo sensore

Caratteristiche

Campo di corrente

Intervallo di tensione

Reference

LTMTCTV moduli con trasformatori di corrente e tensione, dotati di connettori laterali.

  • Misurazione della corrente e della tensione di fase

  • Calcolo dello squilibrio di corrente e tensione di fase

  • Calcolo corrente di terra

  • Misurazione della corrente di terra con trasformatore di corrente di terra esterno

  • Rilevamento di perdita e inversione di fase in base alla corrente e alla tensione

  • Misurazione della frequenza

  • Calcolo di potenza, energia e fattore di potenza.

  • Adatto per applicazioni con connettori UL e NEMA

0,3-3 A

60–600 Vca

LTMTCTV3UT

2,5–25 A

60–600 Vca

LTMTCTV25UT

10–100 A

60–600 Vca

LTMTCTV100UT

Modulo di espansione LTMT

La tabella seguente presenta le caratteristiche principali del LTMT expansion module. Il numero massimo di LTMT expansion module collegabili a uno LTMT main unit è riportato anche nella tabella.

LTMT expansion module

Funzionalità

Riferimento

Numero massimo

4 ingressi digitali e 2 uscite digitali

  • Quattro ingressi digitali isolati (DI)

  • Due uscite digitali (DO) con contatti NO

  • Indicazione dello stato tramite LED

  • Alimentato da LTMT main unit

  • LTMTIN42FM (classificazione DI: 100–265 V ac/dc per IEC, 110–240 Vac/dc per UL)

  • LTMTIN42BD (DI nominale: 24 Vcc)

5

2 ingressi analogici e 1 uscita analogica

  • Misurazione 4–20 mA

  • Due ingressi analogici

  • Una uscita analogica

  • Indicazione dello stato tramite LED

  • Alimentato da LTMT main unit

LTMTAN21

2

LTMTCUF Control Operator Unit

L LTMTCUF control operator unit è l'interfaccia uomo-macchina (HMI) locale del TeSys Tera system.

LTMTCUF control operator unit

Funzionalità

Riferimento

  • Alimentato da LTMT main unit

  • Display a cristalli liquidi (LCD)

  • Tasti di navigazione in funzione del contesto

  • Visualizza parametri, allarmi e disinnesti

  • Controlla il motore

  • Servizio Fast Device Replacement (FDR)

LTMTCUF

 
 

TeSys Tera DTM

TeSys Tera Device Type Manager (DTM) è un modulo software ospitato in un contenitore Field Device Tool (FDT) che utilizza la tecnologia FDT/DTM aperta. Ad esempio, il software SoMove.

Nel software SoMove esiste un DTM specifico per il TeSys Tera system. TeSys Tera DTM Library deve essere installato dopo l'installazione del software SoMove.

TeSys Tera DTM

Funzionalità

Riferimento

  • Compatibile con il software SoMove e altri contenitori FDT.

  • Configura il sistema tramite voci di menu

  • Visualizza parametri, allarmi e disinnesti

  • Opzione per il controllo dell’alimentazione motore.

  • Possibilità di personalizzare le modalità di funzionamento.

  • TeSys Tera DTM v2.0.0

  • SoMove software (v2.9.9 o successive) contenitore FDT

Software SoMove

SoMove Il software è un'applicazione basata su Microsoft Windows® , che utilizza l'interfaccia aperta FDT/DTM .

SoMove Il software contiene DTM per diversi dispositivi. TeSys Tera DTM è un DTM specifico che consente la configurazione, il monitoraggio, il controllo e la personalizzazione delle funzioni di controllo del TeSys Tera system.

Cavi

Per il collegamento degli altri componenti e della rete di comunicazione i componenti del sistema richiedono cavi specifici.

Collegato a

Cavo

Descrizione

Riferimento

LTMTCT/LTMTCTV sensor module

LTMT main unit a LTMTCT/LTMTCTV sensor module RJ11 cavo di connessione da 0,15 m (5,9 in) di lunghezza.

LTMT9RJ1015

LTMT main unit a LTMTCT/LTMTCTV sensor module RJ11 cavo di connessione da 0,5 m (19,6 in) di lunghezza.

LTMT9RJ105

LTMT main unit a LTMTCT/LTMTCTV sensor module RJ11 cavo di connessione da 0,2 m (7,87 in) di lunghezza

LTMT9RJ102

LTMT expansion module

LTMT main unit a LTMT expansion module RJ45 cavo di connessione da 0,1 m (3,9 in) di lunghezza.

LTMT9RJ401

LTMT main unit a LTMT expansion module RJ45 cavo di connessione da 1 m (39,37 in) di lunghezza

LTMT9EX10

LTMTCUF control operator unit

LTMT main unit a LTMTCUF control operator unit cavo di collegamento da 1,0 m (39,3 in) di lunghezza.

LTMT9CU10S

LTMT main unit a LTMTCUF control operator unit cavo di collegamento da 3,0 m (118,1 in) di lunghezza.

LTMT9CU30S

PC

Cavo da PC a LTMT main unit o LTMTCUF control operator unit lungo 2,5 m (98,4 in).

TCSMCNAM3M002P

Rete Modbus RTU

Cavo di comunicazione di rete Modbus RTU da 0,3 m (11,81 in.) di lunghezza.

Cavo di comunicazione di rete Modbus RTU da 1,0 m (39,3 in) di lunghezza.

Cavo di comunicazione di rete Modbus RTU da 3,0 m (118,1 in) di lunghezza.

Rete PROFIBUS DP

Cavo di comunicazione di rete PROFIBUS DP100 m (328,08 ft) di lunghezza.

TSXPBSCA100

Cavo di comunicazione di rete PROFIBUS DP400 m (1.312,33 ft) di lunghezza.

TSXPBSCA400

EtherNet/IP o Modbus TCP/IP rete

Cavo schermato di categoria cinque a doppino intrecciato diritto di lunghezza pari a 2 m (6,5 piedi) con due RJ45 connettori.

490NTW00002

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.