DOCA0257KO-01

TeSys Tera System 구성 요소

TeSys Tera system의 하드웨어 구성 요소는 다음과 같습니다.

  • LTMT main unit

  • LTMTCT/LTMTCTV sensor module
  • LTMT expansion module
  • LTMTCUF control operator unit

마이크로프로세서 기반 LTMT main unit은 3상 및 단상 AC 유도 모터의 제어, 보호 및 모니터링 기능을 관리하는 시스템의 핵심 구성 요소입니다.

LTMT main unit은 다음과 같은 프로토콜로 작동하도록 설계되어 있습니다.

  • Modbus RTU
  • PROFIBUS DP

  • EtherNet/IP 또는 Modbus TCP/IP

이 시스템은 다음 인터페이스를 사용하여 구성하고 제어할 수 있습니다.

  • FDT 컨테이너에 내장된 TeSys Tera DTM(예: SoMove 소프트웨어)을 실행 중인 PC

  • 그리고 LTMTCUF control operator unit

  • 통신 네트워크를 통해 시스템에 연결된 PLC 또는 DCS

LTMT Main Unit

LTMT main unit

기능

통신

레퍼런스

EtherNet/IP 또는 Modbus TCP/IP

  • 전류 및 전압 기반 보호

  • 모터 모니터링 및 계측 기능
  • 절연되지 않은 디지털 입력 4개

  • 디지털 출력 3개:

    • NO 접점이 있는 출력 2개

    • NO+NC 접점이 있는 출력 1개

  • 레코드

    • 트립 레코드

    • 이벤트 레코드

    • 기기 내부 기록

EtherNet/IP 또는 Modbus TCP/IP

  • 동적 호스트 구성 프로토콜(DHCP)과 같은 네트워크 관리 프로토콜
  • 웹 서버를 통한 Ethernet 전기적 파라미터 또는 상태의 설정 수정 및 모니터링을 위한 웹 서버

  • LTMTEFM (100–240 Vac/Vdc)

  • LTMTEBD (24 Vdc)

Modbus RTU

  • 전류 및 전압 기반 보호

  • 모터 모니터링 및 계측 기능
  • 절연되지 않은 디지털 입력 4개

  • 디지털 출력 3개:

    • NO 접점이 있는 출력 2개

    • NO+NC 접점이 있는 출력 1개

  • 레코드

    • 트립 레코드

    • 이벤트 레코드

    • 기기 내부 기록

Modbus RTU
  • 전송 속도: 2400~115200bit/s

  • 읽기 또는 쓰기 기능 코드

  • LTMTMFM (100~240Vac/Vdc)

  • LTMTMBD (24Vdc)

PROFIBUS DP

PROFIBUS DP
  • DP-V0 주기적 서비스

  • DP-V1 비주기적 서비스

  • 시간 동기화

  • 자동 전송 속도 감지

  • D형 커넥터의 12Mbit/s 및 단자 커넥터의 1.5Mbit/s

  • LTMTPFM (100~240Vac/Vdc)

  • LTMTPBD (24Vdc)

LTMTCT/LTMTCTV Horizontal Sensor Module

다음 표에서는 수평 장착용 LTMTCT/LTMTCTV Sensor Module의 주요 기능을 소개합니다.

센서 모듈

기능

전류 범위

전압 범위

레퍼런스

LTMTCT 전류 변압기가 장착된 모듈

  • 상전류 측정

  • 상전류 불균형 계산

  • 접지 전류 계산

  • 외부 접지 전류 변압기를 사용하는 접지 전류 측정

  • 전류 기반 위상 손실 및 위상 역전 감지

0.3~3A

-

LTMTCT3T

2.5~25A

-

LTMTCT25T

10~100A

-

LTMTCT100T

LTMTCTV 전류 및 전압 변압기를 갖춘 모듈

  • 상전류 및 전압 측정

  • 상전류 및 전압 불균형 계산

  • 접지 전류 계산

  • 외부 접지 전류 변압기를 사용하는 접지 전류 측정

  • 전류 및 전압 기반 위상 손실 및 위상 역전 감지

  • 주파수 측정

  • 전력, 에너지 및 역률 계산

0.3~3A

60~690Vac

LTMTCTV3T

2.5~25A

60~690Vac

LTMTCTV25T

10~100A

60~690Vac

LTMTCTV100T

LTMTCTV 측면 커넥터용 수평 센서 모듈

다음 표는 LTMTCTV horizontal sensor module 측면 커넥터 적용을 위한 주요 특징을 소개합니다:

센서 모듈

기능

전류 범위

전압 범위

레퍼런스

LTMTCTV 측면 커넥터가 장착된 전류 및 전압 변압기 모듈.

  • 상전류 및 전압 측정

  • 상전류 및 전압 불균형 계산

  • 접지 전류 계산

  • 외부 접지 전류 변압기를 사용하는 접지 전류 측정

  • 전류 및 전압 기반 위상 손실 및 위상 역전 감지

  • 주파수 측정

  • 전력, 에너지 및 역률 계산

  • UL 및 NEMA 커넥터 적용에 적합

0.3~3A

60~600Vac

LTMTCTV3UT

2.5~25A

60~600Vac

LTMTCTV25UT

10~100A

60~600Vac

LTMTCTV100UT

LTMT Expansion Module

다음 표에서는 LTMT expansion module의 주요 기능을 소개합니다. LTMT expansion module 하나에 연결할 수 있는 각 LTMT main unit의 최대 수도 표에 나와 있습니다.

LTMT expansion module

기능

레퍼런스

최대 수

디지털 입력 4개 및 디지털 출력 2개

  • 절연된 디지털 입력(DI) 4개

  • NO 접점이 있는 디지털 출력(DO) 2개

  • 상태 LED 표시

  • LTMT main unit에서 전원 공급

  • LTMTIN42FM (DI 정격: IEC 기준 100–265 Vac/dc, UL 기준 110–240 Vac/dc)

  • LTMTIN42BD(DI 정격: 24Vdc)

5

아날로그 입력 2개 및 아날로그 출력 1개

  • 4~20mA 측정

  • 아날로그 입력 2개

  • 아날로그 출력 1개

  • 상태 LED 표시

  • LTMT main unit에서 전원 공급

LTMTAN21

2

LTMTCUF Control Operator Unit

해당 LTMTCUF control operator unit 는 지역 인간-기계 인터페이스(HMI)의 TeSys Tera system.

LTMTCUF control operator unit

기능

레퍼런스

  • LTMT main unit에서 전원 공급

  • 액정 디스플레이(LCD)

  • 상황 인식 탐색 키

  • 매개 변수, 경보 및 트립 표시

  • 모터 제어

  • 빠른 장치 교체(FDR) 서비스

LTMTCUF

 
 

TeSys Tera DTM

TeSys Tera DTM(Device Type Manager)은 개방형 FDT/DTM 기술을 사용하는 FDT(Field Device Tool) 컨테이너에서 호스팅되는 소프트웨어 모듈입니다. SoMove 소프트웨어를 예로 들 수 있습니다.

SoMove 소프트웨어에는 TeSys Tera system에 맞는 DTM이 있습니다. TeSys Tera DTM Library 소프트웨어를 설치한 후 SoMove를 설치해야 합니다.

TeSys Tera DTM

기능

레퍼런스

  • SoMove 소프트웨어 및 기타 FDT 컨테이너와 호환됩니다.

  • 메뉴 항목을 통해 시스템을 구성합니다.

  • 매개 변수, 경보 및 트립을 표시합니다.

  • 모터 피더 제어 옵션이 있습니다.

  • 작동 모드를 사용자 정의할 수 있습니다.

  • TeSys Tera DTM v2.0.0

  • SoMove 소프트웨어 (v2.9.9 이상) FDT 컨테이너

SoMove 소프트웨어

SoMove 소프트웨어는 Microsoft Windows 기반 애플리케이션으로,® 기반 애플리케이션으로, 오픈 FDT/DTM 기술을 사용합니다.

SoMove 소프트웨어에는 다양한 기기용 DTM이 포함되어 있습니다. TeSys Tera DTMTeSys Tera system제어 기능의 구성, 모니터링, 제어 및 사용자 정의를 지원하는 특정 DTM입니다.

케이블

시스템의 구성 요소를 다른 구성 요소 및 통신 네트워크에 연결하려면 케이블이 필요합니다.

연결 대상

케이블

설명

레퍼런스

LTMTCT/LTMTCTV sensor module

LTMT main unit - LTMTCT/LTMTCTV sensor module 연결 RJ11 커넥터 케이블, 길이 0.15m(5.9인치)

LTMT9RJ1015

LTMT main unit - LTMTCT/LTMTCTV sensor module 연결 RJ11 커넥터 케이블, 길이 0.5m(19.6인치)

LTMT9RJ105

LTMT main unit - LTMTCT/LTMTCTV sensor module 연결 RJ11 커넥터 케이블, 길이 0.2m(7.87인치)

LTMT9RJ102

LTMT expansion module

LTMT main unit - LTMT expansion module 연결 RJ45 커넥터 케이블, 길이 0.1m(3.9인치)

LTMT9RJ401

LTMT main unit - LTMT expansion module 연결 RJ45 커넥터 케이블, 길이 1m(39.37인치)

LTMT9EX10

LTMTCUF control operator unit

LTMT main unit - LTMTCUF control operator unit 연결 케이블, 길이 1.0m(39.3인치)

LTMT9CU10S

LTMT main unit - LTMTCUF control operator unit 연결 케이블, 길이 3.0m(118.1인치)

LTMT9CU30S

PC

PC - LTMT main unit 또는 LTMTCUF control operator unit 연결 케이블, 길이 2.5m(98.4인치)

TCSMCNAM3M002P

Modbus RTU 네트워크

Modbus RTU 네트워크 통신 케이블, 길이 0.3m(11.81인치)

Modbus RTU 네트워크 통신 케이블, 길이 1.0m(39.3인치)

Modbus RTU 네트워크 통신 케이블, 길이 3.0m(118.1인치)

PROFIBUS DP 네트워크

PROFIBUS DP 네트워크 통신 케이블, 길이 100m(328.08ft)

TSXPBSCA100

PROFIBUS DP 네트워크 통신 케이블, 길이 400m(1,312.33ft)

TSXPBSCA400

EtherNet/IP 또는 Modbus TCP/IP 네트워크

길이 2 m (6.5 ft)의 차폐형 카테고리 5 직통 트위스트 페어 케이블로, 두 개의 RJ45 커넥터가 장착된 제품입니다.

490NTW00002

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.