SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-08

Equipamentos

Wiser SmartPlug

CCTFR6501

Controla e monitoriza remotamente o consumo de energia da carga ligada.

Folha de instruções (PDF)

Guia do Utilizador do Dispositivo

Micromódulo de potência Wiser

CCTFR6730

O Micromódulo de Potência Wiser, a seguir designado por módulo, destina-se à comutação de cargas (resistivas até 3000 W), tais como um depósito de água quente ou uma tomada.

Em combinação com a aplicação Wiser, o consumo de energia pode ser medido e o módulo pode ser utilizado para corte de carga ou resposta à procura.

Folha de instruções (PDF)

Guia do Utilizador do Dispositivo

Tomada conectável 16A

NU5557xxW

NU5557xx

Controla e monitoriza o consumo de energia da carga ligada.

Folha de instruções (PDF)

Guia do Utilizador do Dispositivo)

Interruptor sem fios conectável simples/duplo

NU5571xxW

Interruptor de botão de pressão alimentado por bateria.

Os botões podem ser atribuídos livremente a funções com a aplicação Wiser Home.

Folha de instruções (PDF)

Guia do Utilizador do Dispositivo

Tomada conectável 16A


MEG2380-0xxx
MEG2380-60xx

MTN2380-0xxx
MTN2380-60xx

Controla e monitoriza remotamente o consumo de energia da carga ligada.

Folha de instruções (PDF)

Guia do Utilizador do Dispositivo

Interruptor sem fios conectável simples/duplo


MEG5001-0300

MTN5001-0300


MEG5001-6000

MTN5001-6000

Interruptor de botão de pressão alimentado por bateria.

Os botões podem ser atribuídos livremente a funções com a aplicação Wiser Home.

Folha de instruções (PDF)

Guia do Utilizador do Dispositivo

Módulo de botão de pressão conectável, simples/duplo


MEG5116-0300
MEG5126-0300

MTN5116-0300
MTN5116-6000


MEG5116-6000
MEG5126-6000

MTN5126-0300
MTN5126-6000

Controla mecanismos diferentes através dos botões de pressão ou da aplicação Wiser Home.

Para ser combinado com um mecanismo de controlo da persiana.

Folha de instruções (PDF)

Guia do Utilizador do Dispositivo

Wiser SmartPlug 16 A

CCT711119

Controla vários dispositivos elétricos, por exemplo, iluminação de chão, rádios, ventiladores ou máquinas de café, utilizando a aplicação. Monitoriza o consumo de energia dos dispositivos ligados.

Folha de instruções (PDF)

Guia do Utilizador do Dispositivo

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?