EIO0000004203.07

Especificaciones eléctricas

Box Module

Modelo de CA

Especificaciones Modelo de CA
Tensión de entrada nominal 100...240 Vca
Límites de tensión de entrada 85...264 Vca
Caída de tensión (en la tensión de entrada nominal) 20 ms o menos
Consumo de energía Máx. Advanced Box: 140 VA
Standard Box: 99 VA
Cuando no se suministra alimentación eléctrica a los dispositivos externos Advanced Box: 67 VA
Standard Box: 48 VA
Corriente de entrada 30 A o menos
Inmunidad al ruido Tensión parásita: 1500 Vp-p
Duración del pulso: 1 µs
Tiempo de subida: 1 ns
(a través de un simulador de ruidos)
Fuerza dieléctrica 1500 Vca por un minuto (entre el terminal eléctrico y el terminal PE)
Resistencia de aislamiento 500 Vcc, 10 MΩ o más (entre el terminal eléctrico y el terminal PE)

Modelo de CC

Especificaciones Modelo de CC
Tensión de entrada nominal 24 Vcc
Límites de tensión de entrada 18...31,2 Vcc
Caída de tensión (en la tensión de entrada nominal) 5 ms o menos
Consumo de energía Máx. Advanced Box: 121 W
Standard Box: 87 W
Cuando no se suministra alimentación eléctrica a los dispositivos externos Advanced Box: 56 W
Standard Box: 39 W
Corriente de entrada 30 A o menos
Inmunidad al ruido Tensión parásita: 1000 Vp-p
Duración del pulso: 1 µs
Tiempo de subida: 1 ns
(a través de un simulador de ruidos)
Fuerza dieléctrica 1000 Vca por un minuto (entre el terminal eléctrico y el terminal FG)
Resistencia de aislamiento 500 Vcc, 10 MΩ o más (entre el terminal eléctrico y el terminal FG)

Panel Type

Modelo Advanced (Modelo de CA)

Especificaciones Modelo de CA
Tensión de entrada nominal 100...240 Vca
Límites de tensión de entrada 85...264 Vca
Caída de tensión (en la tensión de entrada nominal) 20 ms o menos
Consumo de energía Máx. 12": 156 VA
15": 161 VA
12" Ancho: 158 VA
15" Ancho: 159 VA
19" Ancho: 170 VA
22" Ancho: 173 VA
Cuando no se suministra alimentación eléctrica a los dispositivos externos 12": 83 VA
15": 88 VA
12" Ancho: 85 VA
15" Ancho: 86 VA
19" Ancho: 97 VA
22" Ancho: 100 VA
Cuando se apaga la pantalla (no se suministra alimentación eléctrica a los dispositivos externos) 69 VA
Corriente de entrada 30 A o menos
Inmunidad al ruido Tensión parásita: 1500 Vp-p
Duración del pulso: 1 µs
Tiempo de subida: 1 ns
(a través de un simulador de ruidos)
Fuerza dieléctrica 1500 Vca por un minuto (entre el terminal eléctrico y el terminal PE)
Resistencia de aislamiento 500 Vcc, 10 MΩ o más (entre el terminal eléctrico y el terminal PE)

Modelo Advanced (Modelo de CC)

Especificaciones Modelo de CC
Tensión de entrada nominal 24 Vcc
Límites de tensión de entrada 18...31,2 Vcc
Caída de tensión (en la tensión de entrada nominal) 5 ms o menos
Consumo de energía Máx. 12": 136 W
15": 141 W
12" Ancho: 138 W
15" Ancho: 139 W
19" Ancho: 150 W
22" Ancho: 153 W
Cuando no se suministra alimentación eléctrica a los dispositivos externos 12": 71 W
15": 76 W
12" Ancho: 73 W
15" Ancho: 74 W
19" Ancho: 85 W
22" Ancho: 88 W
Cuando se apaga la pantalla (no se suministra alimentación eléctrica a los dispositivos externos) 58 W
Corriente de entrada 30 A o menos
Inmunidad al ruido Tensión parásita: 1000 Vp-p
Duración del pulso: 1 µs
Tiempo de subida: 1 ns
(a través de un simulador de ruidos)
Fuerza dieléctrica 1000 Vca por un minuto (entre el terminal eléctrico y el terminal FG)
Resistencia de aislamiento 500 Vcc, 10 MΩ o más (entre el terminal eléctrico y el terminal FG)

Modelo Standard (Modelo de CA)

Especificaciones Modelo de CA
Tensión de entrada nominal 100...240 Vca
Límites de tensión de entrada 85...264 Vca
Caída de tensión (en la tensión de entrada nominal) 20 ms o menos
Consumo de energía Máx. 12": 77 VA
15": 82 VA
10" Ancho: 74 VA
12" Ancho: 79 VA
15" Ancho: 80 VA
19" Ancho: 92 VA
22" Ancho: 95 VA
Cuando no se suministra alimentación eléctrica a los dispositivos externos 12": 58 VA
15": 63 VA
10" Ancho: 54 VA
12" Ancho: 59 VA
15" Ancho: 60 VA
19" Ancho: 74 VA
22" Ancho: 77 VA
Cuando se apaga la pantalla (no se suministra alimentación eléctrica a los dispositivos externos) 50 VA
Corriente de entrada 30 A o menos
Inmunidad al ruido Tensión parásita: 1500 Vp-p
Duración del pulso: 1 µs
Tiempo de subida: 1 ns
(a través de un simulador de ruidos)
Fuerza dieléctrica 1500 Vca por un minuto (entre el terminal eléctrico y el terminal PE)
Resistencia de aislamiento 500 Vcc, 10 MΩ o más (entre el terminal eléctrico y el terminal PE)

Modelo Standard (Modelo de CC)

Especificaciones Modelo de CC
Tensión de entrada nominal 24 Vcc
Límites de tensión de entrada 18...31,2 Vcc
Caída de tensión (en la tensión de entrada nominal) 5 ms o menos
Consumo de energía Máx. 12": 68 W
15": 72 W
10" Ancho: 65 W
12" Ancho: 69 W
15" Ancho: 70 W
19" Ancho: 82 W
22" Ancho: 85 W
Cuando no se suministra alimentación eléctrica a los dispositivos externos 12": 50 W
15": 54 W
10" Ancho: 47 W
12" Ancho: 51 W
15" Ancho: 52 W
19" Ancho: 64 W
22" Ancho: 67 W
Cuando se apaga la pantalla (no se suministra alimentación eléctrica a los dispositivos externos) 41 W
Corriente de entrada 30 A o menos
Inmunidad al ruido Tensión parásita: 1000 Vp-p
Duración del pulso: 1 µs
Tiempo de subida: 1 ns
(a través de un simulador de ruidos)
Fuerza dieléctrica 1000 Vca por un minuto (entre el terminal eléctrico y el terminal FG)
Resistencia de aislamiento 500 Vcc, 10 MΩ o más (entre el terminal eléctrico y el terminal FG)
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.