EIO0000004201.07

Caractéristiques électriques

Box Module

Modèle CA

Caractéristiques Modèle CA
Tension d'entrée nominale 100...240 Vca
Limites de tension d'entrée 85...264 Vca
Chute de tension (à la tension d'entrée nominale) 20 ms ou moins
Consommation d'énergie Max. Advanced Box : 140 VA
Standard Box : 99 VA
Lorsque les périphériques externes ne sont pas alimentés Advanced Box : 67 VA
Standard Box : 48 VA
Courant d'appel 30 A ou moins
Immunité au bruit Tension de bruit : 1 500 Vp-p
Durée de l'impulsion : 1 μs
Temps de montée : 1 ns
(au moyen du simulateur de bruit)
Rigidité diélectrique 1 500 Vca pendant une minute (entre les bornes électrique et PE)
Résistance d'isolement 500 Vcc, 10 MΩ ou plus (entre les bornes électrique et PE)

Modèle CC

Caractéristiques Modèle CC
Tension d'entrée nominale 24 Vcc
Limites de tension d'entrée 18...31,2 Vcc
Chute de tension (à la tension d'entrée nominale) 5 ms ou moins
Consommation d'énergie Max. Advanced Box : 121 W
Standard Box : 87 W
Lorsque les périphériques externes ne sont pas alimentés Advanced Box : 56 W
Standard Box : 39 W
Courant d'appel 30 A ou moins
Immunité au bruit Tension de bruit : 1 000 Vp-p
Durée de l'impulsion : 1 μs
Temps de montée : 1 ns
(au moyen du simulateur de bruit)
Rigidité diélectrique 1 000 Vca pendant une minute (entre les bornes électrique et FG)
Résistance d'isolement 500 Vcc, 10 MΩ ou plus (entre les bornes électrique et FG)

Type de panneau

Modèle avancé (modèle CA)

Caractéristiques Modèle CA
Tension d'entrée nominale 100...240 Vca
Limites de tension d'entrée 85...264 Vca
Chute de tension (à la tension d'entrée nominale) 20 ms ou moins
Consommation d'énergie Max. 12 po : 156 VA
15 po : 161 VA
12 po panoramique : 158 VA
15 po panoramique : 159 VA
19 po panoramique : 170 VA
22 po panoramique : 173 VA
Lorsque les périphériques externes ne sont pas alimentés 12 po : 83 VA
15 po : 88 VA
12 po panoramique : 85 VA
15 po panoramique : 86 VA
19 po panoramique : 97 VA
22 po panoramique : 100 VA
Lorsque l'écran s'éteint (les périphériques externes ne sont pas alimentés) 69 VA
Courant d'appel 30 A ou moins
Immunité au bruit Tension de bruit : 1 500 Vp-p
Durée de l'impulsion : 1 μs
Temps de montée : 1 ns
(au moyen du simulateur de bruit)
Rigidité diélectrique 1 500 Vca pendant une minute (entre les bornes électrique et PE)
Résistance d'isolement 500 Vcc, 10 MΩ ou plus (entre les bornes électrique et PE)

Modèle avancé (modèle CC)

Caractéristiques Modèle CC
Tension d'entrée nominale 24 Vcc
Limites de tension d'entrée 18...31,2 Vcc
Chute de tension (à la tension d'entrée nominale) 5 ms ou moins
Consommation d'énergie Max. 12 po : 136 W
15 po : 141 W
12 po panoramique : 138 W
15 po panoramique : 139 W
19 po panoramique : 150 W
22 po panoramique : 153 W
Lorsque les périphériques externes ne sont pas alimentés 12 po : 71 W
15 po : 76 W
12 po panoramique : 73 W
15 po panoramique : 74 W
19 po panoramique : 85 W
22 po panoramique : 88 W
Lorsque l'écran s'éteint (les périphériques externes ne sont pas alimentés) 58 W
Courant d'appel 30 A ou moins
Immunité au bruit Tension de bruit : 1 000 Vp-p
Durée de l'impulsion : 1 μs
Temps de montée : 1 ns
(au moyen du simulateur de bruit)
Rigidité diélectrique 1 000 Vca pendant une minute (entre les bornes électrique et FG)
Résistance d'isolement 500 Vcc, 10 MΩ ou plus (entre les bornes électrique et FG)

Modèle standard (modèle CA)

Caractéristiques Modèle CA
Tension d'entrée nominale 100...240 Vca
Limites de tension d'entrée 85...264 Vca
Chute de tension (à la tension d'entrée nominale) 20 ms ou moins
Consommation d'énergie Max. 12 po : 77 VA
15 po : 82 VA
10 po panoramique : 74 VA
12 po panoramique : 79 VA
15 po panoramique : 80 VA
19 po panoramique : 92 VA
22 po panoramique : 95 VA
Lorsque les périphériques externes ne sont pas alimentés 12 po : 58 VA
15 po : 63 VA
10 po panoramique : 54 VA
12 po panoramique : 59 VA
15 po panoramique : 60 VA
19 po panoramique : 74 VA
22 po panoramique : 77 VA
Lorsque l'écran s'éteint (les périphériques externes ne sont pas alimentés) 50 VA
Courant d'appel 30 A ou moins
Immunité au bruit Tension de bruit : 1 500 Vp-p
Durée de l'impulsion : 1 μs
Temps de montée : 1 ns
(au moyen du simulateur de bruit)
Rigidité diélectrique 1 500 Vca pendant une minute (entre les bornes électrique et PE)
Résistance d'isolement 500 Vcc, 10 MΩ ou plus (entre les bornes électrique et PE)

Modèle standard (modèle CC)

Caractéristiques Modèle CC
Tension d'entrée nominale 24 Vcc
Limites de tension d'entrée 18...31,2 Vcc
Chute de tension (à la tension d'entrée nominale) 5 ms ou moins
Consommation d'énergie Max. 12 po : 68 W
15 po : 72 W
10 po panoramique : 65 W
12 po panoramique : 69 W
15 po panoramique : 70 W
19 po panoramique : 82 W
22 po panoramique : 85 W
Lorsque les périphériques externes ne sont pas alimentés 12 po : 50 W
15 po : 54 W
10 po panoramique : 47 W
12 po panoramique : 51 W
15 po panoramique : 52 W
19 po panoramique : 64 W
22 po panoramique : 67 W
Lorsque l'écran s'éteint (les périphériques externes ne sont pas alimentés) 41 W
Courant d'appel 30 A ou moins
Immunité au bruit Tension de bruit : 1 000 Vp-p
Durée de l'impulsion : 1 μs
Temps de montée : 1 ns
(au moyen du simulateur de bruit)
Rigidité diélectrique 1 000 Vca pendant une minute (entre les bornes électrique et FG)
Résistance d'isolement 500 Vcc, 10 MΩ ou plus (entre les bornes électrique et FG)
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.