EIO0000004204.07

Specifiche elettriche

Box Module

Modello CA

Specifiche Modello CA
Tensione d'alimentazione nominale 100...240 Vca
Limiti alimentazione nominale 85...264 Vca
Caduta di tensione (alla tensione d'ingresso nominale) 20 ms o minore
Assorbimento Massimo Advanced Box: 140 VA
Standard Box: 99 VA
In assenza di alimentazione a dispositivi esterni Advanced Box: 67 VA
Standard Box: 48 VA
Corrente di spunto 30 A o minore
Immunità al rumore Tensione di rumore: 1.500 Vp-p
Durata impulso: 1 μs
Tempo di salita: 1 ns
(con simulatore di rumore)
Rigidità dielettrica 1.500 Vca per 1 minuto (tra il terminale di alimentazione e il terminale PE)
Resistenza di isolamento 500 Vcc, 10 MΩ o maggiore (tra il terminale di alimentazione e il terminale PE)

Modello CC

Specifiche Modello CC
Tensione d'alimentazione nominale 24 Vcc
Limiti alimentazione nominale 18...31,2 Vcc
Caduta di tensione (alla tensione d'ingresso nominale) 5 ms o minore
Assorbimento Massimo Advanced Box: 121 W
Standard Box: 87 W
In assenza di alimentazione a dispositivi esterni Advanced Box: 56 W
Standard Box: 39 W
Corrente di spunto 30 A o minore
Immunità al rumore Tensione di rumore: 1.000 Vp-p
Durata impulso: 1 μs
Tempo di salita: 1 ns
(con simulatore di rumore)
Rigidità dielettrica 1.000 Vca per 1 minuto (tra il terminale di alimentazione e il terminale FG)
Resistenza di isolamento 500 Vcc, 10 MΩ o maggiore (tra il terminale di alimentazione e il terminale FG)

Panel Type

Advanced Model (Modello CA)

Specifiche Modello CA
Tensione d'alimentazione nominale 100...240 Vca
Limiti alimentazione nominale 85...264 Vca
Caduta di tensione (alla tensione d'ingresso nominale) 20 ms o minore
Assorbimento Massimo 12": 156 VA
15": 161 VA
12" wide: 158 VA
15" wide: 159 VA
19" wide: 170 VA
22" wide: 173 VA
In assenza di alimentazione a dispositivi esterni 12": 83 VA
15": 88 VA
12" wide: 85 VA
15" wide: 86 VA
19" wide: 97 VA
22" wide: 100 VA
Con schermo spento (in assenza di alimentazione a dispositivi esterni) 69 VA
Corrente di spunto 30 A o minore
Immunità al rumore Tensione di rumore: 1.500 Vp-p
Durata impulso: 1 μs
Tempo di salita: 1 ns
(con simulatore di rumore)
Rigidità dielettrica 1.500 Vca per 1 minuto (tra il terminale di alimentazione e il terminale PE)
Resistenza di isolamento 500 Vcc, 10 MΩ o maggiore (tra il terminale di alimentazione e il terminale PE)

Advanced Model (Modello CC)

Specifiche Modello CC
Tensione d'alimentazione nominale 24 Vcc
Limiti alimentazione nominale 18...31,2 Vcc
Caduta di tensione (alla tensione d'ingresso nominale) 5 ms o minore
Assorbimento Massimo 12": 136 W
15": 141 W
12" wide: 138 W
15" wide: 139 W
19" wide: 150 W
22" wide: 153 W
In assenza di alimentazione a dispositivi esterni 12": 71 W
15": 76 W
12" wide: 73 W
15" wide: 74 W
19" wide: 85 W
22" wide: 88 W
Con schermo spento (in assenza di alimentazione a dispositivi esterni) 58 W
Corrente di spunto 30 A o minore
Immunità al rumore Tensione di rumore: 1.000 Vp-p
Durata impulso: 1 μs
Tempo di salita: 1 ns
(con simulatore di rumore)
Rigidità dielettrica 1.000 Vca per 1 minuto (tra il terminale di alimentazione e il terminale FG)
Resistenza di isolamento 500 Vcc, 10 MΩ o maggiore (tra il terminale di alimentazione e il terminale FG)

Standard Model (Modello CA)

Specifiche Modello CA
Tensione d'alimentazione nominale 100...240 Vca
Limiti alimentazione nominale 85...264 Vca
Caduta di tensione (alla tensione d'ingresso nominale) 20 ms o minore
Assorbimento Massimo 12": 77 VA
15": 82 VA
10" wide: 74 VA
12" wide: 79 VA
15" wide: 80 VA
19" wide: 92 VA
22" wide: 95 VA
In assenza di alimentazione a dispositivi esterni 12": 58 VA
15": 63 VA
10" wide: 54 VA
12" wide: 59 VA
15" wide: 60 VA
19" wide: 74 VA
22" wide: 77 VA
Con schermo spento (in assenza di alimentazione a dispositivi esterni) 50 VA
Corrente di spunto 30 A o minore
Immunità al rumore Tensione di rumore: 1.500 Vp-p
Durata impulso: 1 μs
Tempo di salita: 1 ns
(con simulatore di rumore)
Rigidità dielettrica 1.500 Vca per 1 minuto (tra il terminale di alimentazione e il terminale PE)
Resistenza di isolamento 500 Vcc, 10 MΩ o maggiore (tra il terminale di alimentazione e il terminale PE)

Standard Model (Modello CC)

Specifiche Modello CC
Tensione d'alimentazione nominale 24 Vcc
Limiti alimentazione nominale 18...31,2 Vcc
Caduta di tensione (alla tensione d'ingresso nominale) 5 ms o minore
Assorbimento Massimo 12": 68 W
15": 72 W
10" wide: 65 W
12" wide: 69 W
15" wide: 70 W
19" wide: 82 W
22" wide: 85 W
In assenza di alimentazione a dispositivi esterni 12": 50 W
15": 54 W
10" wide: 47 W
12" wide: 51 W
15" wide: 52 W
19" wide: 64 W
22" wide: 67 W
Con schermo spento (in assenza di alimentazione a dispositivi esterni) 41 W
Corrente di spunto 30 A o minore
Immunità al rumore Tensione di rumore: 1.000 Vp-p
Durata impulso: 1 μs
Tempo di salita: 1 ns
(con simulatore di rumore)
Rigidità dielettrica 1.000 Vca per 1 minuto (tra il terminale di alimentazione e il terminale FG)
Resistenza di isolamento 500 Vcc, 10 MΩ o maggiore (tra il terminale di alimentazione e il terminale FG)
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.