EIO0000004205.07

电气规格

主机模块

交流型号

规格 交流型号
额定输入电压 100...240 Vac
输入电压限制 85...264 Vac
允许失电时间 (额定输入电压) 20 ms 或更低
功耗 最大 高级主机:140 VA
标准主机模块:99 VA
当外部设备不需要供电时 高级主机:67 VA
标准主机模块:48 VA
浪涌电流 30 A 或更低
抗干扰性能 干扰电压:1,500 Vp-p
脉冲持续时间:1 μs
上升时间:1 ns
(经噪声模拟装置)
电介质强度 1,500 Vac, 一分钟 (电源端与 PE 端之间)
绝缘电阻 500 Vdc, 10 MΩ 或更多 (电源端与 PE 端之间)

直流型号

规格 直流型号
额定输入电压 24 Vdc
输入电压限制 18...31.2 Vdc
允许失电时间 (额定输入电压) 5 ms 或更低
功耗 最大 高级主机:121 W
标准主机模块:87 W
当外部设备不需要供电时 高级主机:56 W
标准主机模块:39 W
浪涌电流 30 A 或更低
抗干扰性能 干扰电压:1,000 Vp-p
脉冲持续时间:1 μs
上升时间:1 ns
(经噪声模拟装置)
电介质强度 1,000 Vac, 一分钟 (电源端与 FG 端之间)
绝缘电阻 500 Vdc, 10 MΩ 或更多 (电源端与 FG 端之间)

面板类型

高级型号(交流型号)

规格 交流型号
额定输入电压 100...240 Vac
输入电压限制 85...264 Vac
允许失电时间 (额定输入电压) 20 ms 或更低
功耗 最大 12":156 VA
15":161 VA
12" 宽屏:158 VA
15" 宽屏:159 VA
19" 宽屏:170 VA
22" 宽屏:173 VA
当外部设备不需要供电时 12":83 VA
15":88 VA
12" 宽屏:85 VA
15" 宽屏:86 VA
19" 宽屏:97 VA
22" 宽屏:100 VA
当屏幕关闭时 (不给外部设备供电时) 69 VA
浪涌电流 30 A 或更低
抗干扰性能 干扰电压:1,500 Vp-p
脉冲持续时间:1 μs
上升时间:1 ns
(经噪声模拟装置)
电介质强度 1,500 Vac, 一分钟 (电源端与 PE 端之间)
绝缘电阻 500 Vdc, 10 MΩ 或更多 (电源端与 PE 端之间)

高级型号(直流型号)

规格 直流型号
额定输入电压 24 Vdc
输入电压限制 18...31.2 Vdc
允许失电时间 (额定输入电压) 5 ms 或更低
功耗 最大 12":136 W
15":141 W
12" 宽屏:138 W
15" 宽屏:139 W
19" 宽屏:150 W
22" 宽屏:153 W
当外部设备不需要供电时 12":71 W
15":76 W
12" 宽屏:73 W
15" 宽屏:74 W
19" 宽屏:85 W
22" 宽屏:88 W
当屏幕关闭时 (不给外部设备供电时) 58 W
浪涌电流 30 A 或更低
抗干扰性能 干扰电压:1,000 Vp-p
脉冲持续时间:1 μs
上升时间:1 ns
(经噪声模拟装置)
电介质强度 1,000 Vac, 一分钟 (电源端与 FG 端之间)
绝缘电阻 500 Vdc, 10 MΩ 或更多 (电源端与 FG 端之间)

标准型号(交流型号)

规格 交流型号
额定输入电压 100...240 Vac
输入电压限制 85...264 Vac
允许失电时间 (额定输入电压) 20 ms 或更低
功耗 最大 12":77 VA
15":82 VA
10" 宽屏:74 VA
12" 宽屏:79 VA
15" 宽屏:80 VA
19" 宽屏:92 VA
22" 宽屏:95 VA
当外部设备不需要供电时 12":58 VA
15":63 VA
10" 宽屏:54 VA
12" 宽屏:59 VA
15" 宽屏:60 VA
19" 宽屏:74 VA
22" 宽屏:77 VA
当屏幕关闭时 (不给外部设备供电时) 50 VA
浪涌电流 30 A 或更低
抗干扰性能 干扰电压:1,500 Vp-p
脉冲持续时间:1 μs
上升时间:1 ns
(经噪声模拟装置)
电介质强度 1,500 Vac, 一分钟 (电源端与 PE 端之间)
绝缘电阻 500 Vdc, 10 MΩ 或更多 (电源端与 PE 端之间)

标准型号(直流型号)

规格 直流型号
额定输入电压 24 Vdc
输入电压限制 18...31.2 Vdc
允许失电时间 (额定输入电压) 5 ms 或更低
功耗 最大 12":68 W
15":72 W
10" 宽屏:65 W
12" 宽屏:69 W
15" 宽屏:70 W
19" 宽屏:82 W
22" 宽屏:85 W
当外部设备不需要供电时 12":50 W
15":54 W
10" 宽屏:47 W
12" 宽屏:51 W
15" 宽屏:52 W
19" 宽屏:64 W
22" 宽屏:67 W
当屏幕关闭时 (不给外部设备供电时) 41 W
浪涌电流 30 A 或更低
抗干扰性能 干扰电压:1,000 Vp-p
脉冲持续时间:1 μs
上升时间:1 ns
(经噪声模拟装置)
电介质强度 1,000 Vac, 一分钟 (电源端与 FG 端之间)
绝缘电阻 500 Vdc, 10 MΩ 或更多 (电源端与 FG 端之间)
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.