EIO0000004204.07

Interfacce

NOTA: Utilizzare solo il circuito SELV (Safety Extra-Low Voltage) per collegare tutte le interfacce.

Box Module

  Advanced Box / Standard Box
Interfaccia seriale COM Trasmissione asincrona RS-232C (non-isolato) x 1
Lunghezza dati 7 o 8 bit
Bit di stop 1 o 2 bit
Parità Nessuno, dispari o pari
Velocità di trasmissione dati 2.400...115.200 bps
Connettore D-Sub 9 pin (maschio)
Interfaccia USB (Tipo A) Connettore USB 3.0 (Tipo A) x 2
USB 2.0 (Tipo A) x 2
Tensione di alimentazione 5 Vcc ±5%
Corrente max erogata USB 3.0 (Tipo A): 900 mA/porta
USB 2.0 (Tipo A): 500 mA/porta
Distanza di trasmissione massima USB 3.0 (Tipo A): 3 m (9,84 ft)
USB 2.0 (Tipo A): 5 m (16,4 ft)
Interfaccia USB (Tipo C)*1 Connettore USB 3.0 (Tipo C) x 1
Tensione di alimentazione 5 Vcc ±5% o 12 Vcc ±5%, USB power delivery (sorgente) supportato
Corrente max erogata 900 mA/porta
3000 mA/porta con USB power delivery abilitato*2 *3
Distanza di trasmissione massima 3 m (9,84 ft)
Risoluzione Fino a 4.096 x 2.304 pixel a 60 Hz
Interfaccia Ethernet Standard IEEE1588, 10 BASE-T/ 100 BASE-TX/ 1000BASE-T, Wake-on-LAN (WOL) supportati*4
Connettore Jack modulare (RJ-45) x 2
DisplayPort Versione V 1.2, dual mode (DP++) supportato
Risoluzione Fino a 4.096 x 2.304 pixel a 60 Hz

*1 L'interfaccia USB (Tipo C) supporta la modalità alternata (DisplayPort) e la USB power delivery (sorgente, 5 Vcc/12 Vcc). Per usare USB power delivery è necessario un cavo E-Marked (con marchio elettronico).

*2 Quando Advanced Box è collegato al Display Module, la capacità di alimentazione della USB power delivery è limitata a 30 W.

*3 Con lo Standard Box, la USB power delivery funziona solo se lo Standard Box si usa da solo.

*4 Se lo stato è S4 (spegnimento ibrido), Wake-on-LAN non è disponibile.

Display Module

  12 pollici / 15 pollici
Interfaccia USB (Tipo A) Connettore USB 2.0 (Tipo A) x 1
Tensione di alimentazione 5 Vcc ±5%
Corrente max erogata 500 mA
Distanza di trasmissione massima 5 m (16,4 ft)
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.