EIO0000004201.07

Interfaces

NOTE: Utilisez uniquement le circuit SELV (Safety Extra-Low Voltage) pour connecter toutes les interfaces.

Box Module

  Advanced Box / Standard Box
Interface série COM Transmission asynchrone RS-232C (non isolé) x 1
Longueur des données 7 ou 8 bits
Bit d'arrêt 1 ou 2 bits
Parité Aucun, impair ou pair
Vitesse de transmission des données 2 400...115 200 bps
Connecteur D-Sub 9 broches (fiche)
Interface USB (Type A) Connecteur USB 3.0 (Type A) x 2
USB 2.0 (Type A) x 2
Tension d'alimentation 5 Vcc ±5%
Courant maximum fourni USB 3.0 (Type A) : 900 mA/port
USB 2.0 (Type A) : 500 mA/port
Distance de transmission maximale USB 3.0 (Type A) : 3 m (9,84 ft)
USB 2.0 (Type A) : 5 m (16,4 ft)
Interface USB (Type C)*1 Connecteur USB 3.0 (Type C) x 1
Tension d'alimentation 5 Vcc ±5% ou 12 Vcc ±5%, alimentation par USB (source) prise en charge
Courant maximum fourni 900 mA/port
3 000 mA/port lorsque l'alimentation par USB est activée*2 *3
Distance de transmission maximale 3 m (9,84 ft)
Résolution Jusqu'à 4 096 x 2 304 pixels à 60 Hz
Interface Ethernet Standard IEEE1588, 10 BASE-T/ 100 BASE-TX/ 1000BASE-T, pris en charge par Wake-on-LAN (WOL)*4
Connecteur Prise modulaire (RJ-45) x 2
DisplayPort Version V 1.2, double mode (DP++) pris en charge
Résolution Jusqu'à 4 096 x 2 304 pixels à 60 Hz

*1 L'interface USB (Type C) prend en charge le mode alternatif (DisplayPort) et la livraison par USB (source, 5 Vcc/12 Vcc). Lors de l'utilisation par USB, un câble E-Marked (marqué électroniquement) est requis.

*2 Lorsque l'Advanced Box est connecté au Display Module, la capacité d'alimentation par USB est limitée à 30 W.

*3 Pour le Standard Box, l'alimentation par USB est effective uniquement si le Standard Box est utilisé seul.

*4 Lorsque le statut est S4 (arrêt hybride), Wake-on-LAN n'est pas disponible.

Display Module

  12 pouces/15 pouces
Interface USB (Type A) Connecteur USB 2.0 (Type A) x 1
Tension d'alimentation 5 Vcc ±5%
Courant maximum fourni 500 mA
Distance de transmission maximale 5 m (16,4 ft)
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.