EIO0000004203.07

Interfaces

NOTA: Use solamente el circuito SELV (Safety Extra-Low Voltage) para conectar todas las interfaces.

Box Module

  Advanced Box / Standard Box
COM de la interfaz en serie Transmisión asíncrona RS-232C (no-aislada) x 1
Longitud de los datos 7 o 8 bits
Bit de parada 1 o 2 bits
Paridad Ninguno, par o impar
Velocidad de transmisión de los datos 2400...115200 bps
Conector D-Sub de 9 pines (enchufe)
Interfaz USB (Tipo A) Conector USB 3.0 (Tipo A) x 2
USB 2.0 (Tipo A) x 2
Tensión del suministro de energía 5 Vcc ±5%
Corriente máxima suministrada USB 3.0 (Tipo A): 900 mA/puerto
USB 2.0 (Tipo A): 500 mA/puerto
Distancia de transmisión máxima USB 3.0 (Tipo A): 3 m (9,84 ft)
USB 2.0 (Tipo A): 5 m (16,4 ft)
Interfaz USB (Tipo C)*1 Conector USB 3.0 (Tipo C) x 1
Tensión del suministro de energía 5 Vcc ±5% o 12 Vcc ±5%, suministro de energía por USB (fuente) admitido
Corriente máxima suministrada 900 mA/puerto
3000 mA/puerto cuando el suministro de energía por USB está habilitado*2 *3
Distancia de transmisión máxima 3 m (9,84 ft)
Resolución Hasta 4096 x 2304 píxeles a 60 Hz
Interfaz Ethernet Norma IEEE1588, 10 BASE-T/ 100 BASE-TX/ 1000 BASE-T, Wake-on-LAN (WOL) admitido*4
Conector Conector modular (RJ-45) x 2
DisplayPort Versión V 1.2, modo dual (DP++) admitido
Resolución Hasta 4096 x 2304 píxeles a 60 Hz

*1 La interfaz USB (Tipo C) admite el modo alternativo (DisplayPort) y suministro de energía por USB (fuente, 5 Vcc/12 Vcc). Cuando usa el suministro de energía por USB, se requiere un cable con marcado electrónico.

*2 Cuando el Advanced Box está conectado al Display Module, la capacidad de alimentación del suministro de energía por USB se limita a 30 W.

*3 Para Standard Box, el suministro de energía por USB es solamente eficaz cuando el Standard Box se usa solo.

*4 Si el estado es S4 (modo de apagado híbrido), Wake-on-LAN no está disponible.

Módulo de visualización

  12 pulgadas / 15 pulgadas
Interfaz USB (Tipo A) Conector USB 2.0 (Tipo A) x 1
Tensión del suministro de energía 5 Vcc ±5%
Corriente máxima suministrada 500 mA
Distancia de transmisión máxima 5 m (16,4 ft)
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.