EIO0000004204.07

Specifiche delle prestazioni

  Advanced Box Standard Box
Core i7 Core i5 Celeron Core i3
CPU Core™ i7-8665UE Core™ i5-8365UE Celeron® 4305UE Core™ i3-8145UE
Frequenza base 1,70 GHz 1,60 GHz 2,0 GHz 2,20 GHz
Frequenza turbo boost massima 4,40 GHz 4,10 GHz 2,0 GHz 3,90 GHz
Cache L2 8 MB 6 MB 2 MB 4 MB
Numero di core 4 4 2 2
Numero di Thread 8 8 2 4
Memoria principale Zoccolo 260 pin SO-DIMM x 2, DDR4-2400 (fino a 16 GB/zoccolo, fino a 32 GB per 2 zoccoli) Zoccolo 260 pin SO-DIMM x 2, DDR4-2133 (fino a 16 GB/zoccolo, fino a 32 GB per 2 zoccoli) Zoccolo 260 pin SO-DIMM x 2, DDR4-2400 (fino a 16 GB/zoccolo, fino a 32 GB per 2 zoccoli)
Memoria video Memoria condivisa (UMA)
Dimensione di allocazione massima: Allocazione automatica fino a metà della memoria principale installata
Vano di memoria M.2 SSD SATA x 1 (Disk 0), Tipope 2242
2,5 pollici SATA (HDD/SSD) x 2 (top: Disk 2, sul fondo: Disk 1)
Velocità SATA: 6 Gb/s, 3 Gb/s, 1,5 Gb/s
M.2 SSD SATA x 1 (Disk 0)
2,5 pollici SATA (HDD/SSD) x 1 (Disk 1)
Velocità SATA: 6 Gb/s, 3 Gb/s, 1,5 Gb/s
Vano di espansione*1*2 PCI x 1 + PCIe x 1, PCIe x 2 o PCI x 2
Dimensione scheda PCI: Piccola
Dimensione scheda PCIe: Mezza lunghezza
Vano PCI: Revisione 3.0, 32 bit bus, 3,3 Vcc
Vano PCIe: Revisione 3.0, 1 Link (x1)*3
Acceleratore grafico Intel® UHD Graphics 620 (incorporato nella CPU) Intel® UHD Graphics 610 (incorporato nella CPU) Intel® UHD Graphics 620 (incorporato nella CPU)
Circuito integrato di sicurezza TPM 2.0
BIOS UEFI BIOS
sistema operativo Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64 bit), Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64 bit)
Watchdog timer*4 Impostazione di durata possibile da 1 a 255 secondi o da 1 a 255 minuti (configurabile mediante API)
Cicalino

*1 L'assorbimento totale di potenza delle schede PCI/PCIe può arrivare fino a 12 W, indipendentemente dal numero di schede (1 o 2) installate.

*2 Per le dimensioni delle schede PCI/PCIe che si possono installare, fare riferimento a Installazione scheda PCI/PCIe.

*3 il connettore PCIe è un x4 Link, senza bordi. Comunque, solo 1 corsia è collegata per i segnali.

*4 Il watchdog timer è supportato da prodotti con le seguenti versioni di sistema.
BIOS: WAR02 o successiva
OS Base: 2.0 o successiva

È possibile verificare la versione di sistema dal Launcher. Fare riferimento a System. To use the watchdog timer su un prodotto con WAR01 BIOS e OS Base 1.0, il BIOS e il System Monitor devono essere aggiornati. Seguire i seguenti passaggi per aggiornare.

  1. BIOS: Contattare il distributore locale per istruzioni su come aggiornare.

  2. System Monitor: Scaricare e installare Harmony P6 e Harmony FP6 Utility dal seguente URL.
    www.se.com/ww/en/download

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.