EIO0000004201.07

Spécifications des performances

  Advanced Box Standard Box
Core i7 Core i5 Celeron Core i3
UC Core™ i7-8665UE Core™ i5-8365UE Celeron® 4305UE Core™ i3-8145UE
Fréquence de base 1,70 GHz 1,60 GHz 2,0 GHz 2,20 GHz
Fréquence max turbo boost 4,40 GHz 4,10 GHz 2,0 GHz 3,90 GHz
Cache L2 8 Mo 6 Mo 2 Mo 4 Mo
Numéro de cœur 4 4 2 2
Numéro du thread 8 8 2 4
Mémoire principale Socket SO-DIMM 260 broches x 2, DDR4-2400 (jusqu'à 16 Go/socket, jusqu'à 32 Go pour 2 sockets) Socket SO-DIMM 260 broches x 2, DDR4-2133 (jusqu'à 16 Go/socket, jusqu'à 32 Go pour 2 sockets) Socket SO-DIMM 260 broches x 2, DDR4-2400 (jusqu'à 16 Go/socket, jusqu'à 32 Go pour 2 sockets)
Mémoire vidéo Mémoire partagée (UMA)
Taille d'allocation maximale : allocation automatique jusqu'à la moitié de la mémoire principale installée
Module de stockage M.2 SSD SATA x 1 (Disk 0), Type 2242
2.5-inch SATA (HDD/SSD) x 2 (haut : Disk 2, bas : Disk 1)
Vitesse SATA : 6 Go/s, 3 Go/s, 1,5 Go/s
M.2 SSD SATA x 1 (Disk 0)
SATA 2,5 in (HDD/SSD) x 1 (Disk 1)
Vitesse SATA : 6 Go/s, 3 Go/s, 1,5 Go/s
Module d'extension*1*2 PCI x 1 + PCIe x 1, PCIe x 2 ou PCI x 2
Taille de la carte PCI : taille longueur
Taille de la carte PCIe : moitié longueur
Module PCI : Révision 3.0, bus 32 bits, 3,3 Vcc
Module PCIe : Révision 3.0, 1 link (x1)*3
Accélérateur graphique Intel® UHD Graphics 620 (UC intégrée) Intel® UHD Graphics 610 (UC intégrée) Intel® UHD Graphics 620 (UC intégrée)
Puce de sécurité TPM 2.0
BIOS UEFI BIOS
Système d'exploitation Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64 bit), Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64 bit)
Minuteur de surveillance*4 Le paramètre de délai d'expiration de 1 à 255 secondes ou de 1 à 255 minutes est possible (configurer à l'aide de l'API)
Buzzer Oui

*1 La consommation d'énergie total des cartes PCI/PCIe peut-être s'élever à 12 W, peu importe si une ou deux cartes sont installées.

*2 Pour les dimensions des cartes PCI/PCIe pouvant être installées, consultez Installation de la carte PCI/PCIe.

*3 Le connecteur PCIe est de type x4 Link, sans bord. Cependant, une seule voie est connectée pour les signaux.

*4 Le minuteur de surveillance est pris en charge par les produits avec la version système suivante.
BIOS : version WAR02 ou plus récente
OS Base : version 2.0 ou plus récente

Vous pouvez vérifier la version du système à partir du Launcher. Consultez System. Pour utiliser le minuteur de surveillance sur un produit avec un BIOS WAR01 et OS Base 1.0, le BIOS et le moniteur système doivent être mis à jour. Suivez les étapes ci-dessous pour mettre à jour.

  1. BIOS : Contactez votre distributeur local pour obtenir des instructions sur la mise à jour.

  2. Moniteur système : Téléchargez et installez le Harmony P6 et le Harmony FP6 Utility à partir de l'URL suivante.
    www.se.com/ww/en/download

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.