Valores de par de apriete de la conexión de cables
En Valores de par de apriete para la conexión de compartimientos de zapatas principales y Valores de par de apriete para la conexión de alimentadores principales y derivados se proporcionan los valores de par de apriete de la desconexión principal y del alimentador derivado, que se aplican a los conductores de cobre y de aluminio.
Valores de par de apriete para la conexión de compartimientos de zapatas principales*
|
Tamaño del dado entre caras planas |
Apriete |
|---|---|
|
3/8 pulg |
375 lb-pulg (42.4 N•m) |
|
1/2 pulg |
500 lb-pulg (55.6 N•m) para 800-1200 A, compartimientos de zapatas principales inferiores |
|
600 lb-pulg (67.8 N•m) para todos los demás |
Valores de par de apriete para la conexión de alimentadores principales y derivados
| Tamaño del marco | Amperaje nominal | Apriete |
|---|---|---|
| B | 15–125 A | 44 lb-pulg (5.0 N•m) para #14 - #8Q80 lb-pulg (9.0 N•m) para #6 - #3/0 |
| H | 15–30 A | 50 lb-pulg (5.6 N•m) |
| 35–150 A | 120 lb-pulg (13.6 N•m) | |
| J | 150–250 A | 225 lb-pulg (25.4 N•m) |
| FA | 15–30 A | 35 lb-pulg (3.9 N•m) |
| 35–100 A | 80 lb-pulg (9.0 N•m) | |
| FC | 20–30 A | 35 lb-pulg (4.0 N•m) |
| 40–100 A | 65 lb-pulg (7.3 N•m) | |
| KA | 70–250 A | 250 lb-pulg (28.2 N•m) |
| KC | 110–250 A | 250 lb-pulg (28.2 N•m) |
| LA/LH | 125–400 A | 200 lb-pulg (22.6 N•m) |
| LC/LI/LE/LX/LXI | 300–600 A | 300 lb-pulg (33.9 N•m) |
| LG/LH/LL/LR | 300–600 A | 442 lb-pulg (50 N•m) |
| MA/MH/ME/MX | 200–400 A | 300 lb-pulg (33.9 N•m) |
| 450–1000 A | 300 lb-pulg (33.9 N•m) | |
| NT | 400–1200 A | 600 lb-pulg (67.8 N•m) |
| NW | 400–3200 A | 600 lb-pulg (67.8 N•m) |
| PA/PH/PE/PX | 800–2000 A | 600 lb-pulg (67.8 N•m) |
| MJ/MG | 300–800 A | 450 lb-pulg (50.8 N•m) |
| PJ/PK/PG/PL | 250–1200 A | 450 lb-pulg (50.8 N•m) |
| RJ/RK/RG/RL | 600–2500 A | 500 lb-pulg (56.5 N•m) |