Valeurs des couples de serrage pour les connexions par câble
Les tableaux Couple de serrage des connexions des compartiments des cosses principales et Valeurs du couple de serrage pour les connexions principales et de dérivation fournissent les valeurs de couple des connexions de cosses principales et des dérivations, qui s’appliquent aux conducteurs en aluminium et en cuivre.
Couple de serrage des connexions des compartiments des cosses principales*
|
Taille des douilles au travers des plans plats |
Couple |
|---|---|
|
3/8 po |
375 lb-po (42,4 N·m) |
|
1/2 po |
500 lb-po (55,6 N·m) pour les compartiments inférieurs de cosses principales de 800-1200 A |
|
600 lb-po (67,8 N·m) pour tous les autres |
Valeurs du couple de serrage pour les connexions principales et de dérivation
| Taille du châssis | Courant nominal | Couple |
|---|---|---|
| B | 15-125 A | 44 lb-po (5,0 N·m) pour #14 – #8Q 80 lb-po. (9,0 N·m) pour #6 – #3/0 |
| H | 15-30 A | 50 lb-po (5,6 N·m) |
| 35-150 A | 120 lb-po (13,6 N·m) | |
| J | 150-250 A | 225 lb-po (25,4 N·m) |
| FA | 15-30 A | 35 lb-po (3,9 N·m) |
| 35-100 A | 80 lb-po (9,0 N·m) | |
| FC | 20-30 A | 35 lb-po (4,0 N·m) |
| 40-100 A | 65 lb-po (7,3 N·m) | |
| KA | 70-250 A | 250 lb-po (28,2 N·m) |
| KC | 110-250 A | 250 lb-po (28,2 N·m) |
| LA/LH | 125-400 A | 200 lb-po (22,6 N·m) |
| LC/LI/LE/LX/LXI | 300-600 A | 300 lb-po (33,9 N·m) |
| LG/LH/LL/LR | 300-600 A | 442 lb-po (50 N·m) |
| MA/MH/ME/MX | 200-400 A | 300 lb-po (33,9 N·m) |
| 450-1000 A | 300 lb-po (33,9 N·m) | |
| NT | 400-1200 A | 600 lb-po (67,8 N·m) |
| NW | 400-3200 A | 600 lb-po (67,8 N·m) |
| PA/PH/PE/PX | 800-2000 A | 600 lb-po (67,8 N·m) |
| MJ/MG | 300-800 A | 450 lb-po (50,8 N·m) |
| PJ/PK/PG/PL | 250-1200 A | 450 lb-po (50,8 N·m) |
| RJ/RK/RG/RL | 600-2500 A | 500 lb-po (56,5 N·m) |