QGH1336305-06

Ana özellikler

  • Kolay montaj: Bu cihaz, iki tutucu klips kullanılarak bir panele takılabilir. Bu, ölçüm kategorisi III ile uyumlu kurulum için voltaj transformatörleri olmadan 480 V + %10 AC L-L’ye kadar bağlanabilecek, çift yalıtımlı, panelin arkasından 49 mm derinliğe sahip kompakt bir ölçüm cihazıdır.

  • Kolay çalıştırma: Cihaz, kendi kendine yönlendirmeli menülü sezgisel gezinme sistemine ve cihazınızın normal çalıştığını gösteren nabız LED’ine sahiptir. Aynı zamanda bir RS-485 ağa bağlı olduğunda iletişim durumunu da iletir.

  • LED ekran: Cihaz, kendi kendine yönlendirmeli dört düğmeli sezgisel gezinme sistemine, 8 segmentli alfasayısal LED’e ve Kilo ve Mega değer göstergeli eşzamanlı üç değer satırına sahiptir.

  • Güç ve enerji ölçümü: Cihaz, aynı anda kaynak 1 ve kaynak 2’den gelen gücü ya da enerjiyi ölçebilir, görüntüleyebilir ve kaydedebilir.

  • Talep ölçümü: Cihaz, sayıcıda oluşma zamanıyla birlikte uç talebi ve talep döngüsünün tamamlanması için kalan süreyi ölçebilir. Aynı zamanda mevcut döngü ve son döngü talep değerlerini de ölçebilir.

  • Standart uyum:

    • IEC 62053-21’de verilen test sınırlarına göre aktif enerji için Sınıf 1.0

    • IEC 62053-22’de verilen test sınırlarına göre aktif enerji için Sınıf 0.5

    • IEC 62053-23’de verilen test sınırlarına göre reaktif enerji için Sınıf 2.0

    • Enerji test gereksinimleri için IEC 62052-11’e göre test edilmiştir

    • IEC 61326-1’e göre EMI / EMC testleri

  • CT nominal: 5 A ya da 1 A nominal akım. Enerji tüketimi için CT ters çevrilme otomatik düzeltmesi.

  • Parola: Kurulum bilgilerini korumak ve entegre değerlerin değiştirilmesini önlemek için sahada ayarlanabilir parola.

  • Siber güvenlik: Bu cihaz, izinsiz erişimleri önlemek için ön panel tuşlarıyla RS–485 portunun devre dışı bırakılması seçeneği sunar. Bu özellik, karmaşık iletişim ağında bakım ve sorun giderme için de kullanılabilir.

  • Ekran: Cihaz, Anlık parametreler için 4 basamak ve enerji parametreleri için 5+3 basamak sağlayan, otomatik ölçekleme ve otomatik aralık gösterme özelliğine sahiptir.

  • Analog yük çubuğu: Cihazın ön panelinde, bağlı yüke göre tam ölçeği seçme seçeneğine sahip, 12 LED üzerinden yükün yüzdesini gösteren, bir renkle kodlanmış analog yük çubuğu bulunmaktadır.

  • Ölçüm başlangıcı akımı: Ölçüm cihazı, devredeki endüklenen / yardımcı yük akımlarının (5 ila 99 mA arasına ayarlanabilir) ölçümünü yapmayacak şekilde ayarlanabilir .

  • Favori sayfası: Cihaz, kullanıcı tarafından seçilebilir parametrelerin favori sayfasına konmasına olanak tanımaktadır.

  • Röle: Alarm, kontrol ve parametrelerin belirlenen limitinden fazla ya da az olması durumunda uyarı için Form A, 2 terminalli mekanik bir röle. Röle, kontörlü ölçüm cihazlarında, ön yüklenen enerji miktarını temel alarak da etkinleştirilebilir.

  • Alternatif / çift kaynaklı güç sensörü: Akıllı sensör, alternatif güç kaynağının varlığını algılayabilmektedir. 2 pimli konektör, çoklu jeneratörün paralel bağlanmasını ve veri yolu birleştirici adalanma (islanding) programlarını destekler.

  • Oynama yapılmasına karşı dayanıklılık: Voltaj ve akım terminalleri üzerinde oynama yapılmasına karşı koruma sağlayan, mühürleme özellikli, oynamaya karşı koruma kapağı.

  • Enerji sayıcı: Enerji değerlerinin doğruluğunu sağlamak için sıfırlanamaz enerji sayıcı.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?