Cihaz özellikleri
Kurulum ve kablo bağlantı bilgileri için ölçüm cihazı montaj belgesine bakın.
Mekanik özellikler
|
IP koruma sınıfı (IEC 60529-1) |
Ön ekran: IP51 Ön ekran: Conta ile IP54 Ölçüm cihazı gövdesi: IP30 (terminaller hariç) |
|
Panel kalınlığı |
Maksimum 6,0 mm (0,25 inç) |
|
Montaj konumu |
Dikey |
|
Ekran türü |
8 segmentli alfasayısal LED, satır başına 4 basamaklı 3 satır, sistemdeki bağlı yükün yüzdesini göstermek için 12 LED'li 1 sütun. Anlık parametreler için 4 basamak ve otomatik kaydırma ve otomatik aralık için 5+3 basamak |
|
Tuş takımı |
4 düğme |
|
Ön panel LED göstergeleri |
Kırmızı LED (enerji darbesi çıkışı) Yeşil LED (nabız / seri iletişim etkinliği) |
|
Boyutlar G x Y x D |
EM6438H: 96 (Y) x 96 (G) x 48 (D) PM1130H / PM1140H: 96 (Y) x 96 (G) x 51 (D) |
Elektrik özellikleri
Ölçüm doğruluğu: PM1130H / PM1140H / EM6438H
|
||
|
Ölçüm türü |
IEC 61557-12'ye göre doğruluk sınıfı |
Hata |
|
Aktif enerji |
Sınıf 0.5 (IEC 62053-22’ye göre Sınıf 0.5 *) |
±%0,5 |
|
Reaktif enerji |
Sınıf 2 (IEC 62053-23’e göre Sınıf 2) |
±%2 |
|
Görünür güç |
Sınıf 0.5 |
±%0,5 |
|
Aktif güç |
Sınıf 0.5 |
±%0,5 |
|
Reaktif güç |
Sınıf 1 |
±%2 |
|
Görünen güç |
Sınıf 0.5 |
±%0,5 |
|
Akım |
Sınıf 0.5 |
±%0,5 |
|
Voltaj (L-L) |
Sınıf 0.5 |
±%0,5 |
|
Voltaj (L-N) |
Sınıf 0.5 |
±%0,5 |
|
Frekans |
Sınıf 0.05 |
|
|
Güç faktörü |
Sınıf 0.5 |
±0,01 Sayım |
|
THD |
Sınıf 5 |
±%5 |
Ölçüm doğruluğu: EM6438H / PM1140H
|
||
|
Ölçüm türü |
IEC 61557-12'ye göre doğruluk sınıfı |
Hata |
|
Aktif enerji |
Sınıf 1 (IEC 62053-21’ye göre Sınıf 1 *) |
±%1 |
|
Reaktif enerji |
Sınıf 2 (IEC 62053-23’e göre Sınıf 2) |
±%2 |
|
Görünür güç |
Sınıf 1 |
±%1 |
|
Aktif güç |
Sınıf 1 |
±%1 |
|
Reaktif güç |
Sınıf 1 |
±%1 |
|
Görünen güç |
Sınıf 1 |
±%1 |
|
Akım |
Sınıf 1 |
±%0,5 |
|
Voltaj (L-L) |
Sınıf 1 |
±%0,5 |
|
Voltaj (L-N) |
Sınıf 1 |
±%0,5 |
|
Frekans |
Sınıf 0.05 |
|
|
Güç faktörü |
Sınıf 1 |
±0,01 Sayım |
|
THD |
Sınıf 5 |
±%5 |
Voltaj girişleri
|
VT primer |
100 V L-L ile maksimum 999 kV L-L arası, başlangıç voltajı VT oranına bağlıdır |
|
V nominal |
277 V L-N / 480 V L-L’ye kadar (seçilebilir VT sekonder 100, 110, 115, 120’den 415 V L-L’ye) |
|
Tam aralıklı ölçülen voltaj |
35 ile 600 V AC L-L arası |
|
Kalıcı aşırı yük (dayanma) |
750 V L-L, sürekli |
|
Doğruluk sınıfı ile çalışma voltajı aralığı |
80-480 V L-L ± %10, Kategori III |
|
Empedans |
≥ 5 MΩ |
|
Frekans |
50 / 60 Hz nominal ± 2 Hz |
|
VA yükü |
≤ 0,2 VA, 240 V AC L-N, 50Hz’de |
Akım girişleri
| CT primer | 1 A ila 32767 A, programlanabilir |
| CT sekonder | 1 A ila 5 A |
|
Doğruluk sınıfı ile çalışma akımı aralığı |
10 mA ila 6 A 10 mA ile 50 mA arası ek ± %2 hata , 50 mA ile 100 mA ± arası %1) |
|
Tam aralıklı ölçülen Amper |
5 mA ila 10 A |
|
Ölçüm başlangıcı akımı (ihmal edilebilir yükü dikkate almamak için) |
5 mA ila 99 mA |
|
Kalıcı aşırı yük (dayanma) |
Sürekli 10 A, 10 sn/saat 50 A, 1 sn/saat 500 A |
|
Empedans |
0,3 mΩ |
|
Frekans aralığı |
50 / 60 Hz ± 2 Hz |
|
VA yükü |
≤ 0,1 VA, 5 A, 50 Hz’de |
AC kontrol gücü: PM1130H / PM1140H
| Çalışma aralığı |
METSEPM1130HCL05RS / METSEPM1130HCL05RD / METSEPM1140HCL5 / METSEPM1140HCL1 |
60 ila 277 V L-N AC ± %10 |
| Yük | < 6 V A; 240 V L-N, 50 Hz'de | |
| Frekans | 50 / 60 Hz nominal (45 ila 65 Hz çalışma aralığı) | |
| Bağlı kalma süresi | 120 ms, 240 V L-N, 50Hz’de |
AC kontrol gücü: EM6438H
| Çalışma aralığı |
METSEEM6438HCL10RS / METSEEM6438HCL05RS |
48 ila 277 V L-N AC ± %10 |
| Yük | < 4 VA, 240 V L-N, 50 Hz’de | |
| Frekans | 50 / 60 Hz nominal (45 ila 65 Hz çalışma aralığı) | |
| Bağlı kalma süresi | 200 ms, 240 V L-N, 50Hz’de |
DC kontrol gücü: PM1130H / PM1140H
| Çalışma aralığı |
METSEPM1130HCL05RS / METSEPM1130HCL05RD / METSEPM1140HCL5 / METSEPM1140HCL1 |
60 ila 277 V DC ±%10 |
| Yük | ≤ 3 W, 240 V DC’de | |
| Bağlı kalma süresi | 120 ms, 240 V DC’de | |
| Çalışma aralığı |
METSEPM1130HCL5LVD |
10 ila 32 V ± %10 |
| Yük |
≤ 2,5 W; 24 V DC’de |
DC kontrol gücü: EM6438H
| Çalışma aralığı |
METSEEM6438HCL10RS / METSEEM6438HCL05RS |
48 ila 277 V DC ±%10 |
| Yük | ≤ 2 W; 240 V DC’de | |
| Bağlı kalma süresi | 120 ms, 240 V DC’de |
Dijital giriş (DI) - PM1140H
|
Parametre |
Aralık |
|---|---|
|
Yalıtım |
2,5 kV RMS |
|
Dijital giriş |
|
|
Voltaj anma değerleri |
AÇIK 18 ila 36 V DC |
|
KAPALI 0 ila 4 V DC |
|
Ekran güncelleme
|
Anlık / RMS parametreleri |
1 s |
|
Talep parametreleri (PM1130H / PM1140H) |
5 sn |
|
%THD, voltaj ve akım (PM1130H / PM1140H) |
5 sn |
Güç sistemi yapılandırması
|
Faz etiketlemesi |
123, ABC, rst, pqr ya da ryb şeklinde yapılandırılabilir |
|
|
Enerji kaynağı etiketlemesi - bir harf programlanabilir (PM1130H / PM1140H) |
Alfa sayısal, A ila Y (X hariç), ya da 0 ila 9 |
|
|
Kablolama yapılandırması |
Ekranı kullanarak: 1PH, 2W, LN 1PH, 2W, LL 1PH, 3W, LL, N ile (2-faz) 3PH, 3W, Delta, Topraksız 3PH, 4W, Wye Topraklı |
ION Setup'ı kullanılarak: 3PH, 3W, Delta, Köşe Topraklı 3PH, 3W, Wye, Topraksız 3PH, 3W, Wye Topraklı 3PH, 3W, Wye, Rezistans Topraklı 3PH, 4W, Açık Delta, Ortadan Dallı 3PH, 4W, Delta, Ortadan Dallı 3PH, 4W, Wye, Topraksız 3PH, 4W, Wye, Rezistans Topraklı |
Çevresel özellikler
| Çalışma sıcaklığı | -10º ila +60º C (+14º ila +140º F) |
| Depolama sıcaklığı | -20º ila +70º C (-4º ila +158º F) |
| Nem oranı | %5 ila 95, RH yoğunlaşmayan |
| Kirlilik derecesi | 2 |
| Rakım | ≤ 2000 metre (6561 ft), Kategori III |
| Ürün ömrü | > 7 yıl |
| Yalıtım kategorisi | Kullanıcı tarafından erişilebilir parçalar için çift yalıtım |
| Konum / montaj |
Islak ortamlar için uygun değildir Yalnız iç mekanda kullanılır Kalıcı biçimde bağlanmalı ve sabitlenmelidir |
EMC (elektromanyetik uyumluluk)*
|
Elektrostatik deşarj |
IEC 61000-4-2 |
|
Yayılma alanına bağışıklık |
IEC 61000-4-3 |
|
Hızlı geçişlere bağışıklık |
IEC 61000-4-4 |
|
Darbe dalgalarına bağışıklık |
IEC 61000-4-5 |
|
İletkenlik yoluyla bağışıklık |
IEC 61000-4-6 |
|
Manyetik alana bağışıklık |
IEC 61000-4-8 |
|
Voltaj düşmelerine bağışıklık |
IEC 61000-4-11 |
|
Emisyonlar (IEC61326-1) |
Emisyonlar FCC Bölüm 15 Sınıf A |
* - IEC 61326-1 standardına göre test edilmiştir
Güvenlik
|
Avrupa |
CE, IEC 61010-1 Edition-3’e göre |
|
ABD ve Kanada |
UL 61010-1’e göre cULus CAN / CSA-C22.2 IEC 61010-1 Edition-3, 480 V AC L-L için |
|
Ölçüm kategorisi (Voltaj ve Akım girişleri) |
CAT III, 480 V L-L’ye kadar |
|
Yüksek voltaj kategorisi (Kontrol gücü) |
CAT III, 300 V L-N’e kadar |
|
Dielektrik |
IEC / UL 61010-1 Edition-3’e göre |
|
Koruma Sınıfı |
II, Kullanıcı tarafından erişilebilir parçalar için çift yalıtımlı |
|
Green premium |
EOL, REACH , PEP, RoHS uyumlu |
|
Diğer sertifikalar |
Rusya için RCM ve EAC |
İletişimler
|
RS-485 portu |
Modbus RTU: 2-Telli, 4800, 9600,19200 ya da 38400 baud Parite - Çift, Tek, Yok Parite Tek ya da Çiftse 1 durak biti, yoksa 2 stop biti |
|
Yalıtım |
2,5 kV RMS, çift yalıtımlı |
Diğer özellikler
|
Röle (PM1130H / PM1140H) |
300 V L-N maks., 2 A’de 24 V DC, 2A’de Form A rölesi, 2 pimli terminal |
|
Alternatif kaynak (PM1130H / EM6438H) |
AC: AÇIK: 80 - 277 V LN ± %10 KAPALI: 0 ila 30 V L-N DC: AÇIK: 18 - 60 V DC ± %10 KAPALI: 0 - 4 V DC |
|
Koruma özellikleri |
Ayar parametreleri, enerji silme ve diğer entegre veriler için parola korumalı |
|
Gösterim dili |
Türkçe |
|
Teknik yayım |
Ölçüm cihazı ile birlikte sağlanan basılı, birden fazla dilde kurulum belgesi (IS / QSG) (EN, ES, FR, DE, PT, RU, TR, ZH) Kullanıcı kılavuzu web sitesinde mevcuttur |