DOCA0257IT-01

LTMT Main Unit

LTMT main unit è il modulo principale di TeSys Tera system che si coordina con vari moduli per fornire funzionalità quali protezione, controllo, monitoraggio, archiviazione dati, comunicazione e così via.

LTMT main unit è disponibile con i seguenti protocolli di comunicazione:

  • Modbus RTU
  • PROFIBUS DP

  • EtherNet/IP e Modbus TCP/IP

I vantaggi di LTMT main unit sono:

  • LTMT main unit fornisce alimentazione a LTMTCT/LTMTCTV sensor module e LTMT expansion modules.

  • LTMT main unit è indipendente dal tipo LTMTCT/LTMTCTV sensor module. LTMT main unit può essere utilizzato per la protezione basata sulla corrente o la protezione basata sulla corrente e sulla tensione.

  • LTMT main unit può essere installato sulla parte superiore di LTMTCT/LTMTCTV sensor module, che riduce la larghezza del modulo di base.

Ad eccezione dell'interfaccia di comunicazione del bus di campo, tutte le LTMT main unit connessioni rimangono le stesse in tutte le varianti.

Per ulteriori informazioni sull’installazione di TeSys Tera system, fare riferimento a TeSys Tera Motor Management System Installation Guide – DOCA0356EN.

Descrizione del lato anteriore

A

Connettori degli ingressi digitali

B

RJ45 per connessione con LTMT expansion module

C

RJ45 per HMI e connessione PC

D RJ45 porte per EtherNet/IP e Modbus TCP/IP comunicazione
E

Terminali di terra dello schermo del dispositivo

F

Connettore di ingresso della temperatura

G

Connettore di alimentazione

H

Codice QR per pagina con le informazioni sul prodotto

I

Pulsante Trip/Reset

J

LED di stato

K

Connettori delle uscite digitali

LED di stato

Nome del LED

Indicatore LED a colori

Descrizione

Device

Spento

Spegnimento

Verde fisso

LTMT main unit è in buone condizioni (si accende dopo l'autotest all'accensione)

Verde lampeggiante

  • LTMT main unit è in modalità di test logico

  • Controllo aggiornamento firmware e aggiornamento firmware in corso

Rosso fisso

Rilevato errore interno o errore di configurazione

Rosso lampeggiante

La comunicazione tra LTMT main unit e LTMTCT/LTMTCTV sensor module o LTMT expansion modules è persa.

Fallback (LTMTP•• e LTMTM••)

Motor

Spento

Motore in stato di inibizione

Verde fisso

Motore in stato Stop, pronto ad avviarsi

Verde lampeggiante

Il motore è in funzione

Trip/Alarm

Off

Nessuna condizione di disinnesto o allarme

Blu lampeggiante

Condizione di allarme presente

Blu fisso

È presente una condizione di pickup

Rosso lampeggiante

LTMT main unit è intervenuto e la condizione di disinnesto è ancora presente. Il disinnesto non può essere resettato.

Rosso fisso

LTMT main unit è intervenuto e la condizione di disinnesto non è presente. Il disinnesto può essere resettato.

NS*

Spento

Non alimentato o nessun indirizzo IP

Verde fisso costante

Il client configurato è connesso e la connessione IO è stabilita oppure il dispositivo è in Fallback IP.

Lampeggiamento verde*

L'indirizzo IP è configurato ma non vengono stabilite connessioni IO

Lampeggiante rosso(6)

Perdita di comunicazione o time out della connessione

Lampeggiante verde o rosso una volta*

Durante l'accensione del dispositivo viene eseguito l'autotest

LK *

Spento

Nessuna connessione stabilita 

Giallo fisso

Collegamento

Giallo lampeggiante

attività

ACT*

Spento

velocità 10 Mbps 

Verde fisso

velocità 100 Mbps 

Comm*

Spento

Non è stabilita la connessione con il PLC o il DCS

Verde fisso

Comunicazione stabilita con il PLC o il DCS

Rosso lampeggiante

Perdita di comunicazione con il PLC o il DCS

Trip/Reset Button

Utilizzare il pulsante Trip/Reset per eseguire le seguenti funzioni:

Funzione

Descrizione

Procedura

Reset disinnesti

Resetta tutti i disinnesti resettabili.

Premere il pulsante e rilasciarlo entro 3 s.

Autotest

Esegue un autotest se:

  • Non sono presenti disinnesti

  • La funzione Modalità test è abilitata.

Tenere premuto il pulsante per più di 3 s senza superare i 15 s.

Ritorno ai valori predefiniti

Restituisce i parametri LTMT main unit ai valori predefiniti se il motore è nello stato Stop. Se il motore è in fase di avviamento o marcia, il ritorno ai valori di predefiniti viene ignorato.

Tenere premuto il pulsante per più di 15 s senza superare i 20 s.

Quando si preme il pulsante per oltre 15 s, il LED di disinnesto/allarme lampeggia in blu.

I LTMT main unit parametri vengono ripristinati ai valori predefiniti quando il pulsante viene rilasciato.

Induzione di un disinnesto

Inserire il LTMT main unit in viaggio con il tasto di reset bloccato internamente.

Tenere premuto il pulsante per più di 20 s.

I LTMT main unit viaggi e il viaggio sono registrati nel Trips .

Ingressi digitali

LTMT main unit dispone di quattro ingressi digitali senza potenziale (tipo 1 secondo la norma EN61131-2).

Gli ingressi digitali possono essere alimentati internamente tramite il LTMT main unit.

Quando gli ingressi digitali sono alimentati internamente, è possibile utilizzare i quattro ingressi digitali I.1, I.2, I.3 e I.4.

Uscite digitali

AVVERTIMENTO
Funzionamento imprevisto dell’apparecchiatura
Quando il motore funziona con l'avviatore:
  • In condizioni nominali: Uscita digitale di LTMT main unit e LTMT expansion module rimarrà nello stato NC e seguirà la sorgente di ingresso DO.
  • In condizioni degradate: Se LTMT main unit e LTMT expansion module il cavo è scollegato, l'uscita digitale di LTMT main unit sarà in stato NO, mentre l'uscita digitale di LTMT expansion module rimarrà in stato NC.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

LTMT main unit ha tre uscite digitali:

  • • Due uscite con contatti NA

  • • Un'uscita con contatti NA + NC

Temperatura LTMT main unit

All’LTMT main unit è possibile collegare un sensore di temperatura PT100 o PTC a 2 fili.

Porta di espansione

La porta di espansione è utilizzata per il collegamento di LTMT expansion modules con il LTMT main unit. Tutti LTMT expansion modules sono collegati in daisy chain.

Porta HMI LTMT

La LTMT HMI porta viene utilizzata per collegare l'opzionale LTMTCUF control operator unit con il LTMT main unit. Per ulteriori informazioni sui cavi, fare riferimento alla sezione Cavi.

La piedinatura del connettore schermato RJ45 connettore dello LTMT HMI è la seguente:

N. pin

Segnale

Descrizione

1

Non connesso

2

Non connesso

3

Non connesso

4

D1 o D(B)

Terminale ricetrasmettitore 1

5

D0 o D(A)

Terminale ricetrasmettitore 0

6

Non connesso

7

+5V

Alimentazione ausiliaria a LTMTCUF control operator unit

8

0VL

Comune segnale e alimentazione

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.