Parámetros de Setup
| Nombre en pantalla | Descripción | Rango de entrada | Valor predeterminado |
|---|---|---|---|
|
TYPE |
TYPE: Configuraciones del sistema de alimentación | [1P.Ln, 1P.LL, 1P.3L, 3P.3L, 3P.4L]
NOTA: A través de ION
Setup es posible establecer otras configuraciones de sistemas de alimentación.
|
3P.4L |
|
VT |
VT: Transformador de tensión | [no.Vt, 2.VT, 3.VT, 1.VT]
NOTA: Los parámetros de conexiones
de TT se habilitan en función de la configuración del
sistema de alimentación seleccionado.
|
no.Vt |
|
VT.PR |
Vt.Pr: Tensión primaria (V L-L) | [0100 V a 999000 V]
NOTA: VT.PR no estará
habilitado si el valor de las conexiones de TT es no.VT.
|
415 |
|
VT.SE |
Vt.SE: Tensión secundaria (V L-L) | [100, 110, 115, 120, 415]
NOTA: VT.SE no estará habilitado
si el valor de las conexiones de TT es no.VT.
|
415 |
|
CT |
Ct: Transformador de intensidad | [A.1, A.2, A.3, A.12, A.23, A.31, A.123]
NOTA: Los parámetros
de terminales de TI se habilitan en función de la configuración
del sistema de alimentación y de conexiones de TT seleccionada.
|
A.123 |
|
CT.PR |
Ct.Pr: Primario del TI | [1 A a 32760 A]
NOTA: El primario del TI puede
establecerse en hasta 32767 A a través de las comunicaciones.
|
100 |
|
CT.SE |
Ct.SE: Secundario del TI | [1 A, 5 A] | 5 |
|
FREQ |
FrEq: Frecuencia del sistema | [50 Hz, 60 Hz] | 50 |
|
A.SUP |
A.SUP: Supresión de amperios (intensidad mínima a la que la central de medida comienza a funcionar) | [5 a 99 mA] | 005 |
|
LABL |
LABL: Etiquetas de fase | [123, Abc, rst, pqr, ryb] | 123 |
|
FS% |
FS%: Valor de escala completa (re-escalado de la barra de carga analógica con respecto a la carga del TI) | [1 a 100] | 100 |
|
P.SEL |
P.SEL: Selección de parámetros | [VA, W, VAR] | W |
|
POLE |
POLE: Determinación del régimen de revoluciones del alternador/generador en función del número de polos y la frecuencia de la red | [2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16] | 4 |
|
SRC 1 |
SRC1: Fuente 1 | [0 a 9, a a w, y] | U |
|
SRC 2 |
SRC2: Fuente 2 | [0 a 9, a a w, y] | G |
|
PD |
PD: Demanda de potencia | [t.sb, t.b, t.rb] | t.b |
|
PD.CY |
PD.CY: Periodo de demanda | [1-60 min] | 15 |
|
PD.UT |
PD.UT: Tiempo de actualización de demanda | [1-60 min] | 15 |
|
PD.P |
PD.P: Parámetro de demanda | [VA, W, VAR] | VA |
|
LED |
LED: Parámetro de los LED | [OFF, INTG] | OFF |
|
L.PLS |
L.PLS: Impulsos por energía | [1 a 9999000] | 1 |
|
COMM |
COMM: Comunicaciones
|
[ON, RTFT, OFF] | ON |
|
ID |
ID: ID de unidad | [1-247] | 1 |
|
BAUD |
BAUD: BPS (velocidad en baudios por segundo) | [4800, 9600, 19200, 38400] | 19200 |
|
PRTY |
PRTY: Paridad | [Even, Odd, None] | Even |
|
PASS |
PASS: Contraseña | Configurable
de 0000 a 9999.
NOTA: Anote la contraseña en un lugar seguro.
|
0000 |