Especificaciones
Para consultar la información de cableado, consulte la ficha de instalación de la central de medida.
Características mecánicas
| Grado IP de protección (IEC60529-1) |
Pantalla frontal: IP54 (actualización a IP65 con el kit de accesorios opcional METSEIP65OP96X96FF) Cuerpo de la central: IP30 |
| Grosor máximo del panel | 6,0 mm máximo |
| Posición de montaje | Vertical |
| Tipo de pantalla | Pantalla LED de 7 segmentos |
| Teclado | 3 botones |
| Indicadores LED del panel frontal |
LED verde (frecuencia de impulsos/actividad de comunicaciones serie) LED rojo (alarma/salida de impulsos de energía) |
| Peso | ~ 300 g |
| Dimensiones A × A × P | 96 x 96x 73 mm máx. |
| Relé |
2 relés electromecánicos de forma A (solo PM2130) |
Características eléctricas
Precisión de medición – PM2110 y PM2120
|
||
|
Tipo de medición |
Clase de precisión de conformidad con la norma IEC 61557-12*: 2021 |
Error |
|
Energía activa |
Clase 1 (Clase 1 de conformidad con la norma IEC 62053-22: 2020, a In = TI nominal de 5 A) |
±1% |
|
Energía reactiva |
Clase 2 (Clase 2 de conformidad con la norma IEC 62053-24: 2020, a In = TI nominal de 5 A) |
±1% |
|
Energía aparente |
Clase 1 a In = TI nominal de 5 A |
±1% |
|
Potencia activa |
Clase 1 |
±1% |
|
Potencia reactiva |
Clase 1 |
±1% |
|
Potencia aparente |
Clase 1 |
±1% |
|
Intensidad |
Clase 1 |
±0,5% |
|
Tensión (L-L) |
Clase 1 |
±0,5% |
|
Tensión (L-N) |
Clase 1 |
±0,5% |
|
Frecuencia |
Clase 1 |
±0,05% |
|
Factor de potencia |
Clase 1 |
Recuento ±0,01 |
|
THD y armónicos individuales |
Clase 5 |
±5% |
Precisión de medición – PM2130
|
||
|
Tipo de medición |
Clase de precisión de conformidad con la norma IEC 61557-12*: 2021 |
Error |
|
Energía activa |
Clase 0.5S (Clase 0.5S de conformidad con la norma IEC 62053-22 a In = TI nominal de 5 A *) |
±0,5% |
|
Energía reactiva |
Clase 2 (Clase 2 de conformidad con la norma IEC 62053-24: 2020, a In = TI nominal de 5 A) |
±1% |
|
Energía aparente |
Clase 0.5 a In = TI nominal de 5 A |
±0,5% |
|
Potencia activa |
Clase 0.5 |
±0,5% |
|
Potencia reactiva |
Clase 1 |
±1% |
|
Potencia aparente |
Clase 0.5 |
±0,5% |
|
Intensidad |
Clase 0.5 |
±0,2% |
|
Tensión (L-L) |
Clase 0.5 |
±0,2% |
|
Tensión (L-N) |
Clase 0.5 |
±0,2% |
|
Frecuencia |
Clase 0,05 |
±0,05% |
|
Factor de potencia |
Clase 0.5 |
Recuento ±0,01 |
|
THD y armónicos individuales |
Clase 5 |
±5% |
Entradas de tensión
|
Parámetro |
Rango |
|---|---|
| Primario del TT | 999kV L-L máx.; la tensión de arranque depende de la relación del TT |
| V nominal | 277 V L-N/480 V L-L |
| Tensión medida con rango completo |
CAT III: 35-480 V L-L (20-277 V L-N) CAT II: 35-600 V L-L (20-347 V L-N) |
| Sobrecarga permanente | 750 VCA L-L |
| Impedancia | ≥5 MΩ |
|
Tensión de impulsos nominal |
6 kV para 1,2 μs |
| Frecuencia | 50/60 Hz nominales ± 5% |
| Carga VA | <0,2VA a 240VCA L-N |
|
Cable del terminal de tensión |
0,20 - 5,26 mm² (24 - 10 AWG) |
Entradas de intensidad
|
Parámetro |
Rango |
|---|---|
| Valores nominales de TI |
Primario ajustable de 1 A a 32767 A Secundario con intensidad nominal de 1 A o 5 A |
| Intensidad medida |
5 mA a 6 A |
|
Intensidad de supresión (para ignorar cargas insignificantes) |
5 mA a 99 mA |
| Rigidez | Continua de 12 A; 50 A a 10 s/h; 500 A a 1 s/h |
| Impedancia | <0,3mΩ |
| Frecuencia | 50/60 Hz nominales |
| Carga VA | < 0,024 VA a 6 A |
|
Cable del terminal de intensidad |
0,82 - 3,31 mm² (18 - 12 AWG) |
Alimentación de CA: PM2110/PM2120
|
Parámetro |
Rango |
|---|---|
| Rango de funcionamiento | 44-277 V L-N ±10% |
| Carga | <6VA a 277VL-N |
| Rango de frecuencia | 45 - 65 Hz |
| Tiempo de trabajo (ride-through) |
100 ms a 120 VCA 400 ms a 230 VCA |
|
Cable de alimentación |
0,20 - 5,26 mm² (24 - 10 AWG) |
Alimentación de CA - PM2130
|
Parámetro |
Rango |
|---|---|
| Rango de funcionamiento | 80-277 V L-N ±10% |
| Carga | <8VA a 277VL-N |
| Rango de frecuencia | 45 - 65 Hz |
| Tiempo de trabajo (ride-through) |
100 ms a 120 VCA (dispositivo independiente) 50 ms a 120 VCA con módulos de E/S 400 ms a 230 VCA (dispositivo independiente) 250 ms a 230 VCA con módulos de E/S |
|
Cable de alimentación |
0,20 - 5,26 mm² (24 - 10 AWG) |
Alimentación de CC - PM2110/PM2120
|
Parámetro |
Rango |
|---|---|
| Rango de funcionamiento | 48 - 277 VCC ±10% |
| Carga | <2 W a 277 VCC |
| Tiempo de trabajo (ride-through) |
50 ms a 125 VCC |
Alimentación de CC - PM2130
|
Parámetro |
Rango |
|---|---|
| Rango de funcionamiento | 100 - 277 VCC ±10% |
| Carga | <3,3 W a 277 VCC |
| Tiempo de trabajo (ride-through) |
100 ms a 125 VCC (dispositivo independiente) 50 ms a 120 VCC con módulos de E/S |
Actualización de pantallas
|
Parámetro |
Rango |
|---|---|
| Instantánea | 1 s |
| Demanda | 15 s |
| Armónicos | 5 s |
Configuración del cableado
| Programable por el usuario |
Configuración mediante HMI e ION Setup |
Configuración solo a través de ION Setup |
|---|---|---|
|
Monofásico de 2 hilos, L-N Monofásico de 2 hilos, L-L Monofásico de 3 hilos, L-L con N (bifásico) Trifásico de 3 hilos, en triángulo, sin conexión a tierra Trifásico de 4 hilos, en estrella, con conexión a tierra |
Trifásico de 3 hilos, en triángulo, con conexión a tierra Trifásico de 3 hilos, en estrella, sin conexión a tierra Trifásico de 3 hilos, en estrella, con conexión a tierra Trifásico de 3 hilos, en estrella, con resistencia a tierra Trifásico de 4 hilos, en triángulo abierto, con derivación central Trifásico de 4 hilos, en triángulo, con derivación central Trifásico de 4 hilos, en estrella, sin conexión a tierra Trifásico de 4 hilos, en estrella, con resistencia a tierra |
E/S digitales - PM2130
|
Parámetro |
Rango |
|---|---|
|
Aislamiento |
2,5 kV RMS |
|
Entrada digital (estado) |
|
|
Valores nominales de tensión |
ON (ENCENDIDO) de 18 a 36 VCC |
|
OFF (APAGADO) de 0 a 4 VCC |
|
|
Salida digital |
|
|
Tensión de carga |
≤ 40 VCC |
|
Corriente de carga |
≤ 20 mA |
|
Resistencia (en funcionamiento) |
≤ 50 Ω |
|
Duración del impulso en la salida digital * |
[ 20, 25, 50, 100 ] ms |
E/S analógica - PM2130
|
Parámetro |
Rango |
|---|---|
| Velocidad de actualización | 1 s |
|
Entrada analógica |
|
|
Escala de medición |
4-20 mA |
|
Impedancia de fuente máx. |
>500 Ω |
|
Salida analógica |
|
|
Escala de medición |
4-20 mA |
| Impedancia de carga | ≤ 600 Ω |
Relés - PM2130
|
Parámetro |
Rango |
|---|---|
|
Valores nominales de tensión |
250 VCA / 2 A |
|
24 VCC / 2 A |
|
|
Frecuencia de salida |
Máxima de 0,5 Hz (1 segundo ENCENDIDO/1 segundo APAGADO) |
|
Intensidad de conmutación |
5A, 250 VCA / 30 VCC (cos φ=1), 100.00 ciclos 2A, 250 VCA / 30 VCC (cos φ=0,4), 100.00 ciclos 500 mA, 250 VCA / 30 VCC, 1 millón de ciclos |
|
Tensión de humectación |
24 VCC/8 mA máx. |
|
Resistencia de contacto |
50 mΩ |
Características ambientales
|
Temperatura de funcionamiento |
Central de medida: de -25 a 70 °C (de -13 a 158 °F) Funciones de visualización de -20 a -25 °C (de -4 a -13 °F) con rendimiento reducido |
|
Temperatura de almacenamiento |
De -25°C a +70°C |
|
Valor nominal de la humedad |
Del 5% al 95% de humedad relativa a +50 °C (sin condensación) |
|
Grado de contaminación |
2 |
|
Altitud |
≤2000 m (6562 ft) CAT-III/3000 m (9842 ft) CAT-II |
|
Ubicación |
Para uso en interiores en panel fijo Deberá conectarse y fijarse de forma permanente. No apto para ubicaciones húmedas |
|
Vida útil del producto |
≥10 años, 45 °C (113 °F) 60% HR |
Compatibilidad electromagnética+3
|
Descarga electrostática |
IEC 61000-4-2 |
|
Inmunidad frente a campos de radiación |
IEC 61000-4-3 |
|
Inmunidad frente a transitorios rápidos |
IEC 61000-4-4 |
|
Inmunidad frente a ondas de impulso |
IEC 61000-4-5 |
|
Inmunidad por conducción |
IEC 61000-4-6 |
|
Inmunidad frente a campos magnéticos |
IEC 61000-4-8 |
|
Inmunidad frente a huecos de tensión |
IEC 61000-4-11 |
|
Emisiones (IEC61326-1) |
Clase A conforme a la norma CISPR 22 FCC Parte 15 Clase A |
+3 Probada de conformidad con la norma IEC 61326-1 en materia de emisiones.
Seguridad
|
Europa |
CE, de conformidad con la norma IEC 61010-1: 2010 / AM1: 2016, IEC 62052-31: 2015 e IEC 61326-1: 2020 |
|
EE. UU. y Canadá |
cULus de conformidad con la 3.ª edición de la normaIEC 61010-1 CAN/CSA-C22.2 n.º 61010- 1 1, 3.ª edición, para 600 VCA |
|
Categoría de medición (entradas de tensión e intensidad) |
CAT III hasta 480 V L-L CAT II hasta 600 V L-L |
|
Categoría de sobretensión (alimentación) |
CAT III hasta 277 V L-N ±10 % |
|
Dieléctrica |
De confomidad con la la 3.ª edición de la norma IEC/UL 61010-1 |
|
Clase de protección |
Clase de protección II Doble aislamiento en los componentes al alcance del usuario |
|
Otras certificaciones |
RCM |
Comunicaciones RS-485
| Número de puertos | 1 |
| Longitud máxima del cable | 1000 m |
| Número máximo de dispositivos (cargas de unidad) | Hasta 32 dispositivos en el mismo bus |
| Paridad | Par, Impar, Ninguna (1bit de parada si la paridad es impar o par; 2bits de parada en ausencia de paridad) |
| Velocidad en baudios | 4800, 9600, 19200, 38400 |
| Aislamiento | 2,5 kV RMS con doble aislamiento |
|
Tipo de cable |
0,13 - 1,30 mm² (26 - 16 AWG) |
Salida de impulsos
|
Salida de impulsos (POP) |
Máx. 40 VCC, 20 mA Longitud de impulsos configurable de 1 a 9999000 impulsos/k_h (kWh, kVAh, o kVARh) |
Reloj en tiempo real
| Tiempo de reserva de la batería |
3 años NOTA: Cuando se ha configurado la fecha y la hora,
y la central de medida está en estado desactivado.
|