Spécifications
Pour le raccordement (calibre, longueur dénudée et terminaison, outillage, couple), reportez-vous à la fiche d’installation de l’appareil.
Caractéristiques mécaniques
| Classe de protection IP (CEI 60529-1) |
Afficheur en face avant: IP54 (mise à niveau vers IP65 avec kit d’accessoires en option METSEIP65OP96X96FF) Corps de l’appareil: IP30 |
| Épaisseur maximum du panneau | 6,0mm maximum |
| Position de montage | Verticale |
| Type d’afficheur | Afficheur LED – 7 segments |
| Clavier | 3touches |
| Voyants LED du panneau avant |
Voyant LED vert (tension/ communications série) Voyant LED rouge (alarme/ sortie à impulsions d’énergie) |
| Poids | ~ 300g |
| Dimensions (L× H× P) | 96 × 96 × 73 mm max. |
| Relais |
2relais électromécaniques typeA (PM2130 uniquement) |
Caractéristiques électriques
Précision des mesures – PM2110 et PM2120
|
||
|
Type de mesures |
Classe de précision selon CEI61557-12*: 2021 |
Erreur |
|
Énergie active |
Classe 1 (Classe 1 selon CEI 62053-22:2020 à In = 5A nominal pour les TC) |
±1% |
|
Énergie réactive |
Classe 2 (Classe 2 selon CEI 62053-24:2020 à In = 5A nominal pour les TC) |
±1% |
|
Énergie apparente |
Classe 1 à In = 5A nominal pour les TC |
±1% |
|
Puissance active |
Classe1 |
±1% |
|
Puissance réactive |
Classe1 |
±1% |
|
Puissance apparente |
Classe1 |
±1% |
|
Courant |
Classe1 |
±0,5% |
|
Tension composée |
Classe1 |
±0,5% |
|
Tension simple |
Classe1 |
±0,5% |
|
Fréquence |
Classe1 |
±0,05% |
|
Facteur de puissance |
Classe1 |
Compte ± 0,01 |
|
THD et harmoniques individuels |
Classe5 |
±5% |
Précision des mesures – PM2130
|
||
|
Type de mesures |
Classe de précision selon CEI61557-12*: 2021 |
Erreur |
|
Énergie active |
Classe 0,5S (Classe 0,5S selon CEI 62053-22 à In = 5A nominal pour les TC * |
±0,5% |
|
Énergie réactive |
Classe 2 (Classe 2 selon CEI 62053-24:2020 à In = 5A nominal pour les TC) |
±1% |
|
Énergie apparente |
Classe 0,5 à In = 5A nominal pour les TC |
±0,5% |
|
Puissance active |
Classe0,5 |
±0,5% |
|
Puissance réactive |
Classe1 |
±1% |
|
Puissance apparente |
Classe0,5 |
±0,5% |
|
Courant |
Classe0,5 |
±0,2% |
|
Tension composée |
Classe0,5 |
±0,2% |
|
Tension simple |
Classe0,5 |
±0,2% |
|
Fréquence |
Classe0,05 |
±0,05% |
|
Facteur de puissance |
Classe0,5 |
Compte ± 0,01 |
|
THD et harmoniques individuels |
Classe5 |
±5% |
Entrées de tension
|
Paramètre |
Plage |
|---|---|
| Primaire du TT | 999kV L-L maximum, tension de démarrage dépendante du rapport de TT |
| V nominal | 277VL-N/ 480VL-L |
| Tension mesurée avec pleine échelle |
35-480V L-L (20-277 V L-N), CAT III 35-600V L-L (20-347 V L-N), CAT II |
| Surcharge permanente | 750VCA L-L |
| Impédance | ≥ 5MΩ |
|
Tension de choc nominale |
6kV pendant 1,2μs |
| Fréquence | 50/60Hz nominal ±5%: |
| ChargeVA | < 0,2VAà 240VCA L-N |
|
Câble de borne de tension |
0,20-5,26 mm² (24-10AWG) |
Entrées de courant
|
Paramètre |
Plage |
|---|---|
| Calibre des TC |
Primaire réglable de 1 à 32767A Secondaire de 1A ou 5A, nominalI |
| Courant mesuré |
5mA à 6A |
|
Seuil de courant (pour ignorer les charges négligeables) |
5mA à 99 mA |
| Tenue aux chocs | 12A continu, 50A à 10s/h, 500A à 1s/h |
| Impédance | <0,3mΩ |
| Fréquence | 50/60Hz nominal |
| ChargeVA | < 0,024VA à 6A |
|
Câble de borne de courant |
0,82-3,31 mm² (18-12AWG) |
Alimentation dédiée CA – PM2110/PM2120
|
Paramètre |
Plage |
|---|---|
| Plage de fonctionnement | 44à 277VL-N ± 10% |
| Charge | < 6VAà 277VCA L-N |
| Plage de fréquences | 45-65Hz |
| Temps de maintien |
100ms à 120VCA 400ms à 230VCA |
|
Câble d’alimentation dédiée |
0,20-5,26 mm² (24-10AWG) |
Alimentation dédiée CA – PM2130
|
Paramètre |
Plage |
|---|---|
| Plage de fonctionnement | 80à 277VL-N ± 10% |
| Charge | < 8VAà 277VCA L-N |
| Plage de fréquences | 45-65Hz |
| Temps de maintien |
100ms à 120VCA (produit autonome) 50ms à 120VCA avec modules d’E/S 400 ms à 230 VCA (produit autonome) 250 ms à 230 VCA avec modules d’E/S |
|
Câble d’alimentation dédiée |
0,20-5,26 mm² (24-10AWG) |
Alimentation dédiée CC – PM2110/PM2120
|
Paramètre |
Plage |
|---|---|
| Plage de fonctionnement | 48 à 277VCC ±10% |
| Charge | <2W à 277VCC |
| Temps de maintien |
50ms à 125VCC |
Alimentation dédiée CC – PM2130
|
Paramètre |
Plage |
|---|---|
| Plage de fonctionnement | 100 à 277VCC ±10% |
| Charge | <3,3 W à 277VCC |
| Temps de maintien |
100ms à 125VCC (produit autonome) 50ms à 125VCC avec modules d’E/S |
Mise à jour de l’affichage
|
Paramètre |
Plage |
|---|---|
| Instantané | 1s |
| Valeur moyenne | 15s |
| Harmoniques | 5s |
Configuration de câblage
| Personnalisable |
Configuration via l’IHM et dans ION Setup |
Configuration dans ION Setup uniquement |
|---|---|---|
|
1phase, 2 fils, L-N 1phase, 2 fils, L-L 1phase, 3 fils, L-L avec N (2 phases) 3phases, 3 fils, triangle, sans mise à la terre 3phases, 4 fils, étoile, mise à la terre |
3phases, 3 fils, triangle, phase-terre 3phases, 3 fils, étoile, sans mise à la terre 3phases, 3 fils, étoile, mise à la terre 3phases, 3 fils, étoile, mise à la terre avec résistance 3phases, 4 fils, triangle ouvert, avec prise médiane 3phases, 4 fils, triangle, avec prise médiane 3phases, 4 fils, étoile, sans mise à la terre 3phases, 4 fils, étoile, mise à la terre avec résistance |
E/S logiques – PM2130
|
Paramètre |
Plage |
|---|---|
|
Isolement |
2,5kV efficace |
|
Entrée (d’état) logique |
|
|
Tensions nominales |
ON 18 à 36VCC |
|
OFF 0 à 4VCC |
|
|
Sortie logique |
|
|
Tension de charge |
≤ 40VCC |
|
Courant de charge |
≤ 20mA |
|
Résistance sous tension |
≤ 50Ω |
|
Durée d’impulsion pour la sortie logique * |
[20, 25, 50, 100]ms |
E/S analogiques – PM2130
|
Paramètre |
Plage |
|---|---|
| Fréquence de mise à jour | 1s |
|
Entrée analogique |
|
|
Échelle de mesure |
4-20mA |
|
Impédance source maximum |
> 500Ω |
|
Sortie analogique |
|
|
Échelle de mesure |
4-20mA |
| Impédance de charge | ≤ 600 Ω |
Relais – PM2130
|
Paramètre |
Plage |
|---|---|
|
Tensions nominales |
250VCA/ 2A |
|
24VCC/ 2A |
|
|
Fréquence sortie |
0,5Hz maximum (1seconde ON/ 1secondeOFF) |
|
Courant commutable |
5A, 250VCA/ 30VCC (cos(φ)=1), 100Kcycles 2A, 250VCA/ 30VCC (cos(φ)=0,4), 100Kcycles 500mA, 250VCA/ 30VCC , 1Mcycles |
|
Tension de contrôle |
24VCC/ 8mA maximum |
|
Résistance des contacts |
50mΩ |
Caractéristiques environnementales
|
Température de fonctionnement |
Compteur: –25 à 70°C L’afficheur peut fonctionner de –20 à –25°C avec performances réduites |
|
Température de stockage |
–25 à +70°C (–13 à 158°F) |
|
Humidité |
5 à 95% HR à 50°C (sans condensation) |
|
Degré de pollution |
2 |
|
Altitude |
≤2000m CATIII/ 3000 m CATII |
|
Emplacement |
Pour utilisation intérieure en panneau fixe Doit être connecté de façon permanente et fixé. Ne pas utiliser dans des endroits humides. |
|
Durée de vie du produit |
≥ 10ans, 45°C 60% RH |
CEM (compatibilité électromagnétique)+3
|
Décharges électrostatiques |
CEI61000-4-2 |
|
Immunité au champ rayonné |
CEI61000-4-3 |
|
Immunité aux transitoires rapides |
CEI61000-4-4 |
|
Immunité aux ondes de choc |
CEI61000-4-5 |
|
Immunité induite |
CEI61000-4-6 |
|
Immunité au champ magnétique |
CEI61000-4-8 |
|
Immunité aux creux de tension |
CEI61000-4-11 |
|
Émissions (CEI 61326-1) |
CISPR 22 classe A FCC section15 classeA |
+3 Testé selon la norme CEI 61326-1 relative aux émissions.
Sécurité
|
Europe |
CE, selon CEI 61010-1: 2010/ AM1: 2016, CEI 62052-31:2015 et CEI 61326-1: 2020 |
|
États-Unis et Canada |
cULus selon UL 61010-1 éd.3.1 CAN/ CSA-C22.2 nº 61010-1 éd.3.1, pour 600VCA |
|
Catégorie de mesure (entrées de tension et de courant) |
CATIII jusqu’à 480V L-L CATII jusqu’à 600 V L-L |
|
Catégorie de surtension (alimentation dédiée) |
CATIII jusqu’à 277VL-N ± 10% |
|
Diélectrique |
Selon CEI/ UL 61010-1, éd.3.1 |
|
Classe de protection |
Classe de protectionII Double isolement pour les pièces accessibles par l’utilisateur |
|
Autre certification |
RCM |
Communication par RS-485
| Nombre de ports | 1 |
| Longueur du câble max. | 1000m |
| Nombre maximum d’appareils (charges unitaires) | Jusqu’à 32appareils sur le même bus |
| Parité | Pair, Impair, Aucun (1bit d’arrêt pour Impair et Pair; 2bits d’arrêt pour Aucun) |
| Vitesse de transmission | 4800, 9600, 19200, 38400 |
| Isolement | 2,5kV efficace, double isolement |
|
Type de câble |
0,13-1,30 mm² (26-16AWG) |
Sortie à impulsions
|
Sortie à impulsions (POP) |
Maximum 40VCC, 20mA Poids d’impulsion configurable de1 à 9999000 impulsions/ k_h (kWh, kVAh ou kVARh) |
Horloge temps réel
| Durée de sauvegarde sur batterie |
3ans NOTE: Lorsque la date et l’heure sont configurées
et que l’appareil est à l’état désactivé.
|