8536IB1904TR-04

Standartlardan Alınan Terimler

Bu kılavuzda yer alan teknik terimlerde, terminolojide ve bunların açıklamalarında, normalde ilgili standartlarda kullanılan terimler ya da tanımlar kullanılmaktadır. Bu standartlardan bazıları aşağıda verilmektedir:

  • EN ISO 13849-1: Makinalarda güvenlik- Kumanda sistemlerinin güvenlikle ilgili kısımları - Bölüm 1: Tasarım için genel prensipler

  • EN ISO 13849-2: Makinalarda güvenlik- Kumanda sistemlerinin güvenlikle ilgili kısımları - Bölüm 2: Doğrulama

  • IEC 61508: Güvenlikle ilgili Elektrikli / Elektronik / Programlanabilir Elektronik sistemlerde fonksiyonel güvenlik

  • EN 62061: Makine güvenliği - Güvenliğe ilişkin elektrikli, elektronik ve programlanabilir elektronik kontrol sistemlerinin fonksiyonel güvenliği

  • IEC 61511: Fonksiyonel güvenlik - Süreç sanayi sektörü için güvenlik enstrümanlı sistemler

  • EN/IEC 60204-1: Makinelerde güvenlik - Makinelerin elektriksel donanımı - Bölüm 1: Genel kurallar

  • IEC 61000-6-7: Elektromanyetik uyumluluk (EMY)-Bölüm 6-7: Genel standartlar – Endüstriyel tesislerde yer alan, güvenlikle ilgili bir sistemde işlevlerin gerçekleştirilmesine yönelik ekipmanlar için bağışıklık gereksinimleri

  • IEC 60664-5: Alçak gerilim sistemlerinde kullanılan donanımlar için yalıtım koordinasyonu - Bölüm 5: 2 mm veya daha az yalıtma aralıklarının ve yüzeysel kaçak yolu uzunluklarının belirlenmesinde ayrıntılı metot

  • IEC 60947-4-1: Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 4-1: Kontaktörler ve motor starterleri - elektromekanik kontaktörler ve motor starterleri

  • IEC 60947-5-1: Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 5-1: Kontrol devresi aygıtları ve anahtarlama elemanları - Elektromekanik kontrol devresi aygıtları

  • IEC 60947-7-1: Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 7-1: Yardımcı ekipman – Bakır iletkenler için bağlantı ucu birimleri

  • IEC 60947-7-2: Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 7-2: Yardımcı ekipman – Bakır iletkenler için koruma iletkeni bağlantı ucu blokları

  • EN 50205: Zorlamalı kılavuzlu kontakları bulunan (mekanik olarak bağlanmış) röleler

  • IEC TR 62380: Güvenilirlik verileri el kitabı – Elektronik bileşenler, PCB’ler ve ekipmanların güvenilirlik tahmini için evrensel model

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?