8536IB1904PTBR-04

Terminologia derivada de normas

Os termos técnicos, a terminologia e as descrições correspondentes neste guia normalmente utilizam os termos ou as definições das normas relevantes. Essas normas incluem, entre outras:

  • EN ISO 13849-1: Segurança de máquinas – Peças de sistemas de controle relacionados à segurança – Parte 1: Princípios gerais de projeto

  • EN ISO 13849-2: Segurança de máquinas – Peças de sistemas de controle relacionados à segurança – Parte 2: Validação

  • IEC 61508: Segurança funcional de sistemas elétricos/eletrônicos/eletrônicos programáveis relacionados à segurança

  • EN 62061: Segurança de máquinas – Segurança funcional de sistemas de controle elétricos, eletrônicos e eletrônicos programáveis relacionados à segurança

  • IEC 61511: Segurança funcional – Sistemas instrumentados de segurança para o setor da indústria de processos

  • EN/IEC 60204-1: Segurança de máquinas – Equipamentos elétricos de máquinas – Parte 1: Requisitos gerais

  • IEC 61000-6-7: Compatibilidade eletromagnética (EMC) – Parte 6-7: Normas genéricas – Requisitos de imunidade para equipamentos destinados a executar funções em um sistema relacionado à segurança (segurança funcional) em locais industriais

  • IEC 60664-5: Coordenação de isolamento para equipamentos dentro de sistemas de baixa tensão – Parte 5: Método abrangente para determinar vãos livres e distâncias de fuga iguais ou menores que 2 mm

  • IEC 60947-4-1: Equipamentos de distribuição e mecanismos de controle de baixa tensão – Parte 4-1: Contatores e partidas de motores – Contatores e partidas de motores eletromecânicos

  • IEC 60947-5-1: Equipamentos de distribuição e mecanismos de controle de baixa tensão – Parte 5-1: Dispositivos de circuito de controle e elementos de comutação – Dispositivos eletromecânicos de circuito de controle

  • IEC 60947-7-1: Equipamentos de distribuição e mecanismos de controle de baixa tensão – Parte 7-1: Equipamentos auxiliares – Blocos de terminal para condutores de cobre

  • IEC 60947-7-2: Equipamentos de distribuição e mecanismos de controle de baixa tensão – Parte 7-2: Equipamentos auxiliares – Blocos de terminal de condutor de proteção para condutores de cobre

  • EN 50205: Relés com contatos de orientação forçada (vinculados mecanicamente)

  • IEC TR 62380: Manual de dados sobre confiabilidade – Modelo universal para previsão de confiabilidade de componentes eletrônicos, PCBs e equipamentos

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?