8536IB1904FR-04

Terminologie issue des normes

Les termes techniques, la terminologie et les descriptions correspondantes du guide utilisent normalement les termes ou définitions des normes pertinentes. Ces normes comprennent notamment les suivantes :

  • EN ISO 13849-1 : Sécurité des machines – Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité – Partie 1 : Principes généraux de conception

  • EN ISO 13849-2 : Sécurité des machines – Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité – Partie 2 : Validation

  • CEI 61508 : Sécurité fonctionnelle des systèmes électriques, électroniques et électroniques programmables relatifs à la sécurité

  • EN 62061 : Sécurité des machines – Sécurité fonctionnelle des systèmes électriques, électroniques et électroniques programmables relatifs à la sécurité

  • CEI 61511 : Sécurité fonctionnelle – Systèmes de sécurité instrumentés pour l’industrie de procédé

  • EN/CEI 60204-1 : Sécurité des machines – Équipement électrique des machines – Partie 1 : Exigences générales

  • CEI 61000-6-7 : Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 6-7 : Normes génériques – Exigences d’immunité pour les équipements destinés à remplir des fonctions dans un système relatif à la sécurité (sécurité fonctionnelle) sur les sites industriels

  • CEI 60664-5 : Coordination de l’isolement des équipements dans les systèmes basse tension – Partie 5 : Méthode complète de détermination des distances d’isolement et des lignes de fuite inférieures ou égales à 2 mm

  • CEI 60947-4-1 : Ensembles d’appareillage basse tension – Partie 4-1 : Contacteurs et démarreurs de moteurs – Contacteurs et démarreurs électromécaniques

  • CEI 60947-5-1 : Ensembles d’appareillage basse tension – Partie 5-1 : Appareils pour circuit de commande et éléments de commutation – Appareils électromécaniques pour circuits de commande

  • CEI 60947-7-1 : Ensembles d’appareillage basse tension – Partie 7-1 : Équipements auxiliaires – Blocs de jonction pour conducteurs en cuivre

  • CEI 60947-7-2 : Ensembles d’appareillage basse tension – Partie 7-2 : Équipements auxiliaires – Bloc de jonction de conducteur de protection pour conducteurs en cuivre

  • EN 50205 : Relais à contacts guidés (liés mécaniquement)

  • CEI TR 62380 : Manuel des données de fiabilité – Modèle universel pour la prédiction de la fiabilité des composants électroniques, des circuits imprimés et des équipements

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?