8536IB1904DE-04

Aus Normen abgeleitete Terminologie

Die technischen Begriffe, die Terminologie und die entsprechenden Beschreibungen in dieser Anleitung entsprechen normalerweise den Begriffen oder Definitionen in den relevanten Normen. Zu den Normen zählen u. a. folgende:

  • EN ISO 13849-1: Sicherheit von Maschinen – Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen – Teil 1: Allgemeine Gestaltungsleitsätze

  • EN ISO 13849-2: Sicherheit von Maschinen – Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen – Teil 2: Validierung

  • IEC 61508: Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer/elektronischer/programmierbarer elektronischer Systeme

  • EN 62061: Sicherheit von Maschinen – Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer, elektronischer und programmierbarer elektronischer Steuerungssysteme

  • IEC 61511: Funktionale Sicherheit – Sicherheitstechnische Systeme für die Prozessindustrie

  • EN/IEC 60204-1: Sicherheit von Maschinen – Elektrische Ausrüstung von Maschinen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen

  • IEC 61000-6-7: Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – Teil 6-7: Fachgrundnormen – Störfestigkeitsanforderungen an Geräte und Einrichtungen, die zur Durchführung von Funktionen in sicherheitsbezogenen Systemen (funktionale Sicherheit) an industriellen Standorten vorgesehen sind

  • IEC 60664-5: Isolationskoordination für elektrische Betriebsmittel in Niederspannungsanlagen – Teil 5: Ein umfassendes Verfahren zur Bemessung der Luft- und Kriechstrecken für Abstände gleich oder unter 2 mm

  • IEC 60947-4-1: Niederspannungsschaltgeräte Teil 4-1: Schütze und Motorstarter – Elektromechanische Schütze und Motorstarter

  • IEC 60947-5-1: Niederspannungsschaltgeräte Teil 5-1: Steuergeräte und Schaltelemente – Elektromechanische Steuergeräte

  • IEC 60947-7-1: Niederspannungsschaltgeräte Teil 7-1: Hilfseinrichtungen – Reihenklemmen für Kupferleiter

  • IEC 60947-7-2: Niederspannungsschaltgeräte Teil 7-2: Hilfseinrichtungen – Schutzleiter-Reihenklemmen für Kupferleiter

  • EN 50205: Relais mit (mechanisch) zwangsgeführten Kontakten

  • IEC TR 62380: Handbuch für Zuverlässigkeitsdaten – Allgemeines Modell für Zuverlässigkeits-Vorhersagen von elektronischen Bauteilen, Leiterplatten und Geräten

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?