Terminología derivada de la normativa
Los términos técnicos, la terminología y las descripciones correspondientes de esta guía normalmente utilizan los términos o las definiciones de las normas correspondientes. Entre otras, estas normas incluyen:
-
EN ISO 13849-1: Seguridad de las máquinas – Piezas de sistemas de control relacionadas con la seguridad – Parte 1: Principios generales para el diseño
-
EN ISO 13849-2: Seguridad de las máquinas – Piezas de sistemas de control relacionadas con la seguridad – Parte 2: Validación
-
IEC 61508: Seguridad funcional de los sistemas relacionados con la seguridad eléctricos / electrónicos / electrónicos programables
-
EN 62061: Seguridad de las máquinas – Seguridad funcional de los sistemas de control eléctricos, electrónicos y electrónicos programables relacionados con la seguridad
-
IEC 61511: Seguridad funcional – Sistemas de seguridad instrumentados para el sector de la industria de procesos
-
EN/IEC 60204-1: Seguridad de las máquinas – Equipos eléctricos de las máquinas – Parte 1: Requisitos generales
-
IEC 61000-6-7: Compatibilidad electromagnética (CEM) – Parte 6-7: Normas genéricas – Requisitos de inmunidad para equipos concebidos para realizar funciones en un sistema relacionado con la seguridad (seguridad funcional) en ubicaciones industriales
-
IEC 60664-5: Coordinación del aislamiento para equipos dentro de sistemas de baja tensión – Parte 5: Método exhaustivo para calcular los espacios y las distancias de fuga iguales o inferiores a 2 mm
-
IEC 60947-4-1: Aparamenta de baja tensión – Parte 4-1: Contactores y arrancadores de motor – Contactores y arrancadores electromecánicos
-
IEC 60947-5-1: Aparamenta de baja tensión – Parte 5-1: Aparatos y elementos de conmutación para circuitos de mando – Aparatos electromecánicos para circuitos de mando
-
IEC 60947-7-1: Aparamenta de baja tensión – Parte 7-1: Equipamiento auxiliar – Bloques de conexión para conductores de cobre
-
IEC 60947-7-2: Aparamenta de baja tensión – Parte 7-2: Equipamiento auxiliar – Bloques de conexión de conductores de protección para conductores de cobre
-
EN 50205: Relés con contactos de guía forzada (enlazados mecánicamente)
-
IEC TR 62380: Manual de datos de fiabilidad – Modelo universal para la predicción de la fiabilidad de los componentes electrónicos, tarjetas de circuito impreso y equipos