Prerequisiti per l'installazione della libreria Tesys Tera DTM
Requisiti di sistema
TeSys Tera DTM Library si può installare sul sistema operativo Microsoft® Windows® 11.
Requisiti software
TeSys Tera DTM Library richiede l'installazione del seguente software sul computer:
-
Microsoft .NET Framework v3.5
-
SoftwareSoMove v2.10.0
-
TeSys Tera DTM Library v2.0.0
Requisiti hardware
Per l'installazione della TeSys Tera DTM Librarysi raccomandano i seguenti requisiti hardware sul PC:
|
Apparecchiatura |
Requisito minimo |
Requisito consigliato |
|---|---|---|
|
Processore |
Pentium 4/Core 2 Duo, 2 GHz |
Intel®Core™i3 |
|
RAM |
2 GB |
4 GB |
|
Schermo |
Risoluzione: 1024 x 768, 1366 x 768, 1600 x 1900 e 1920 x 1080 pixel |
Risoluzione: 1600 x 1200 e 1920 x 1080 pixel |
|
DPI: 96 (100%) e 120 (125%) |
DPI: 96 (100%) e 120 (125%) |
|
|
Spazio libero sul disco rigido dell'unità di sistema |
1 GB |
2 GB |