TeSys Tera System
Panoramica
TeSys Tera Motor Management System (o TeSys Tera system) fa parte della TeSys gamma Active di relè intelligenti e avviatori motore. TeSys Tera system è progettato come un modulo affidabile per i centri di controllo motore intelligenti (iMCC) per fornire protezione completa, misurazione, controllo e monitoraggio per motori a induzione AC monofase o trifase.
TeSys Tera system è installato nel sistema di commutazione a bassa tensione e collega il sistema di automazione di livello superiore tramite la rete del bus di campo e l'alimentatore motore.
TeSys Tera system:
-
Copre la protezione motore convenzionale e avanzata, la misurazione e il monitoraggio nei feeders iMCC in un unico modulo comunicante compatto e facile da configurare con un dispositivo autonomo HMI.
-
Fornisce un controller di protezione per alimentatori di avviatori a bassa tensione controllati da contattori.
-
Offre un sistema di gestione flessibile e modulare per motori a velocità costante in applicazioni a bassa tensione.
| A |
LTMTCT/LTMTCTV sensor module |
| B |
LTMT main unit |
| C | Comandi di avvio/arresto |
| D | LTMT expansion modules |
| E |
PC con SoMove software container FDT con TeSys Tera DTM installato. |
| F |
Controller logico programmabile (PLC) o sistema di controllo distribuito (DCS) |
| G |
interruttore Ethernet |
| H |
LTMTCUF control operator unit |
Caratteristiche di funzionamento
TeSys Tera system gestisce:
-
Motori e riscaldatori a induzione CA monofase o trifase con tensione di esercizio fino a 100 A e 690 V, con modulo sensore integrato.
-
Motori e riscaldatori a induzione in c.a. monofase o trifase con tensione operativa fino a 810 A e 690 V, con trasformatori di corrente esterni.
-
La connessione tra il sistema di controllo e l’alimentatore motore aumenta la disponibilità dell'impianto.
-
Risparmi significativi per l'installazione, la messa in servizio, il funzionamento e la manutenzione.
-
Controller numerico dotato di microprocessore che consente di impostare i parametri del motore in base ai requisiti dell'applicazione e del processo.