Déclencheur magnéto-thermique TM-D pour disjoncteurs 3P et 4P jusqu'à 63 A
Introduction
Les déclencheurs magnéto-thermiques TM-D pour disjoncteurs 3P/4P jusqu'à 63 A sont des déclencheurs interchangeables.
Ils sont conçus pour les applications à usage général CC et CA.
Les déclencheurs TM-D 3P/4P présentent les caractéristiques suivantes :
-
seuil thermique réglable
-
seuil de déclenchement magnétique fixe
Description
Réglage de la protection thermique
Le réglage du seuil de déclenchement de la protection thermique Ir se fait au moyen d'un cadran à 4 positions.
La rotation du cadran de réglage de la protection thermique (A) modifie la courbe de déclenchement comme indiqué (B).
Le tableau ci-après indique pour tous les calibres de déclencheur les valeurs du seuil de déclenchement Ir (en ampères) de la protection thermique (valeurs indiquées sur le cadran) en fonction du réglage du cadran Ir.
|
Calibre In (A) du déclencheur à 40 °C (104 °F) |
16 |
25 |
32 |
40 |
50 |
63 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Seuil de déclenchement Ir (A) à 40 °C (104 °F) |
11 |
18 |
22 |
28 |
35 |
44 |
|
13 |
20 |
26 |
32 |
40 |
50 |
|
|
14 |
23 |
29 |
36 |
45 |
57 |
|
|
16 |
25 |
32 |
40 |
50 |
63 |
Réglage de la protection magnétique
Le seuil de déclenchement de la protection magnétique Ii n'est pas réglable. Il est égal à la valeur ci-dessous :
|
Calibre In (A) du déclencheur |
16 |
25 |
32 |
40 |
50 |
63 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Seuil de déclenchement fixe Ii (A) +/- 20 % |
Valeur CC |
260 |
400 |
550 |
700 |
700 |
700 |