Déclencheur magnéto-thermique TM-D pour disjoncteurs 3P et 4P de 80 A à 250 A
Présentation
Le déclencheur magnéto-thermique TM-D est conçu pour protéger les conducteurs dans les conditions de distribution commerciale et industrielle.
Ce déclencheur existe en deux configurations :
-
3P, 3D
-
4P, 3D
Description
Réglage de la protection thermique
Le réglage du seuil de déclenchement de la protection thermique Ir se fait au moyen d'un cadran à 4 positions.
La rotation du cadran de réglage de la protection thermique (A) modifie la courbe de déclenchement comme indiqué (B).
Le tableau ci-après indique pour tous les calibres de déclencheur les valeurs du seuil de déclenchement Ir (en ampères) de la protection thermique (valeurs indiquées sur le cadran) en fonction du réglage du cadran Ir.
|
Calibre In (A) du déclencheur |
16 |
25 |
32 |
40 |
50 |
63 |
80 |
100 |
125 |
160 |
200 |
250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Seuil de déclenchement Ir (A) |
11 |
18 |
22 |
28 |
35 |
44 |
56 |
70 |
88 |
112 |
140 |
175 |
|
13 |
20 |
26 |
32 |
40 |
50 |
64 |
80 |
100 |
128 |
160 |
200 |
|
|
14 |
23 |
29 |
36 |
45 |
57 |
72 |
90 |
113 |
144 |
180 |
225 |
|
|
16 |
25 |
32 |
40 |
50 |
63 |
80 |
100 |
125 |
160 |
200 |
250 |
Réglage de la protection magnétique sur les déclencheurs de calibre In compris entre 80 et 160 A
Pour les déclencheurs de calibre inférieur à 200 A, le seuil de déclenchement de la protection magnétique n'est pas réglable. Sa valeur est indiquée ci-dessous :
|
Calibre In (A) du déclencheur |
16 |
25 |
32 |
40 |
50 |
63 |
80 |
100 |
125 |
160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Seuil de déclenchement Ii (A) +/- 20 % |
190 |
300 |
400 |
500 |
500 |
500 |
640 |
800 |
1250 |
1250 |
Réglage de la protection magnétique sur les déclencheurs de calibre In compris entre 200 et 250 A
Pour les déclencheurs dont le calibre est compris entre 200 A et 250 A, le réglage du seuil Ii de protection magnétique se fait au moyen d'un cadran à 6 positions.
La rotation du cadran de réglage de la protection magnétique (A) modifie la courbe de déclenchement comme indiqué (B).
Le tableau ci-après indique les valeurs du seuil de déclenchement Ii (en ampères) de la protection magnétique (valeurs indiquées sur le cadran) en fonction du réglage du cadran Ii :
|
Calibre In (A) du déclencheur |
200 |
250 |
|---|---|---|
|
Seuil de déclenchement Ii (A) +/- 20 % |
1000 |
1250 |
|
1200 |
1500 |
|
|
1400 |
1750 |
|
|
1600 |
2000 |
|
|
1800 |
2250 |
|
|
2000 |
2500 |
Exemple d'application
Protection d'un départ avec les caractéristiques suivantes :
-
Alimentation par un transformateur 1 250 kVA - 400 V, 4 %
-
Protection d'un coffret de distribution distant de 15 m dont les charges se composent essentiellement d'éclairage (lampes à incandescence), de chauffage et de petites machines
La valeur du courant nominal calculé (bilan des charges) est In = 175 A.
Les calculs effectués sur l'installation selon les règles de l'art permettent de déterminer les caractéristiques du ComPacT NSX à installer (calculs réalisés au moyen du logiciel Ecostruxure Power Design – Ecodial).
Le tableau suivant présente la sélection de disjoncteurs :
Le tableau suivant indique les réglages de protection du déclencheur :
|
Installation |
Déclencheur choisi |
Commentaires |
|---|---|---|
|
In = 175 A |
TM-D 200, Ir réglé sur 180 A |
Optimisation du choix |
|
TM-D 250, Ir réglé sur 175 A |
Nécessaire si des extensions sont envisagées |
|
|
Ikmin = 14,0 kA |
Ii = 2 000 A ou 2 500 A |
Réglage naturel de la protection Ii en distribution compatible :
|