DOCA0187FR-03

Récapitulatif des appareils auxiliaires électriques

Appareils auxiliaires électriques

Le tableau suivant indique les appareils auxiliaires électriques qu'il est possible d'ajouter aux disjoncteurs ComPacT NSX. Pour plus d'informations, consultez le document LVPED221001EN ComPacT NSX & NSXm Catalogue.

Appareil auxiliaire électrique

NSX100

NSX160

NSX250

NSX400

NSX630

1P

2P

3P/4P

1P

2P

3P/4P

1P

3P/4P

3P/4P

3P/4P

Contact auxiliaire OF ou SD

Contact auxiliaire SDE

Module SDx

Module SDTAM

Auxiliaire de signalisation sans fil

Déclencheur voltmétrique à manque de tension MN

Déclencheur shunt MX

Module BSCM Modbus SL/ULP

Contact auxiliaire SD pour module BSCM Modbus SL/ULP

Cordon NSX

Connecteur d'alimentation 24 VCC(1)

(1) avec déclencheurs MicroLogic 5, 6 et 7

Vidéo de démonstration d'installation des auxiliaires électriques

Pour accéder à une vidéo de démonstration sur l'installation d'appareils auxiliaires électriques dans un disjoncteur ComPacT NSX 3P 100-250, cliquez sur le lien https://youtu.be/zDqRyZHBWr4 , copiez et collez ce lien dans votre navigateur Web ou scannez le QR Code.

Emplacements pour dispositifs auxiliaires électriques sur les disjoncteurs ComPacT NSX100/160 2P

Le tableau ci-après montre les emplacements possibles pour les dispositifs auxiliaires électriques montés dans le boîtier. Un seul dispositif auxiliaire peut être installé par emplacement. Pour plus d'informations, consultez le document LVPED221001EN ComPacT NSX & NSXm Catalogue.

Nom

Emplacement

A

B

C

OF1 (câblé ou sans fil)

SD (câblé ou sans fil)

MN

MX

Emplacements pour dispositifs auxiliaires électriques sur les disjoncteurs ComPacT NSX100-250 3P/4P

Le tableau ci-après présente les emplacements possibles pour les dispositifs auxiliaires électriques montés dans le boîtier. Un seul dispositif auxiliaire peut être installé par emplacement. Pour plus d'informations, consultez le document LVPED221001EN ComPacT NSX & NSXm Catalogue.

Nom

Emplacement

 

Commentaires

A

B

C

D

E

F

Auxiliaires de signalisation et de contrôle standard

OF1 (câblé ou sans fil)

Pour tous les types de déclencheurs et de commandes (maneton, commande rotative ou commande électrique).

OF2 (câblé ou sans fil)

SD (câblé ou sans fil)

SDE (câblé ou sans fil)

SDV (câblé uniquement)

Contact de signalisation dans VigiPacT Add-on

MN

Pour tous les types de déclencheurs et de commandes (maneton, commande rotative ou commande électrique).

MX

Auxiliaires de signalisation et de communication à distance

Module BSCM Modbus SL/ULP

Contact auxiliaire SD pour module BSCM Modbus SL/ULP

Compatible avec le module BSCM Modbus SL/ULP en mode Modbus SL seul.

Cordon NSX

Pour le raccordement du module BSCM Modbus SL/ULP aux modules ULP.

Cordon NSX

Pour le raccordement des déclencheurs MicroLogic 5, 6 et 7 aux modules ULP en l'absence de module BSCM Modbus SL/ULP installé.

Auxiliaires de signalisation spécifiques avec déclencheurs MicroLogic

SDx

Y compris SDV pour les déclencheurs MicroLogic 4 et 7.

SDTAM

Uniquement pour les disjoncteurs avec déclencheur MicroLogic 2 M ou 6 E-M conçu pour protéger les moteurs.

Connecteur d'alimentation 24 VCC

Pour le raccordement d'une alimentation externe aux déclencheurs MicroLogic 5, 6 et 7.

NOTE: Il n'est pas possible d'installer tous les auxiliaires en même temps sur un même déclencheur. Par exemple, le module SDx ne peut pas être installé en même temps qu'un déclencheur voltmétrique MN ou MX et un contact OF1.

Emplacements pour dispositifs auxiliaires électriques sur disjoncteurs ComPacT NSX400-630 3P/4P

Les disjoncteurs ComPacT NSX400-630 sont exclusivement équipés de déclencheurs MicroLogic.

Le tableau ci-après indique les emplacements possibles pour les dispositifs auxiliaires électriques montés dans le boîtier. Pour plus d'informations, consultez le document LVPED221001EN ComPacT NSX & NSXm Catalogue.

Nom

Emplacement

Commentaires

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Auxiliaires de signalisation et de contrôle standard

OF1 (câblé ou sans fil)

Pour tous les types de déclencheurs et de commandes (maneton, commande rotative ou commande électrique).

OF2 (câblé ou sans fil)

OF3 (câblé ou sans fil)

OF4 (câblé ou sans fil)

SD (câblé ou sans fil)

SDE (câblé ou sans fil)

SDV (câblé uniquement)

Contact de signalisation dans VigiPacT Add-on

MN

Pour tous les types de déclencheurs et de commandes (maneton, commande rotative ou commande électrique).

MX

Auxiliaires de signalisation et de communication à distance

Module BSCM Modbus SL/ULP

Contact auxiliaire SD pour module BSCM Modbus SL/ULP

Compatible avec le module BSCM Modbus SL/ULP en mode Modbus SL seul.

Cordon NSX

Pour le raccordement du BSCM Modbus SL/ULP aux modules ULP.

Cordon NSX

Pour le raccordement des déclencheurs MicroLogic 5, 6 et 7 aux modules ULP en l'absence de module BSCM Modbus SL/ULP installé.

Auxiliaires de signalisation spécifiques avec déclencheurs MicroLogic

SDx

Y compris SDV pour les déclencheurs MicroLogic 4 et 7.

SDTAM

Uniquement pour les disjoncteurs avec déclencheur MicroLogic 2 M ou 6 E-M conçu pour protéger les moteurs.

Connecteur d'alimentation 24 VCC

Pour le raccordement de l’alimentation externe aux déclencheurs MicroLogic 5, 6 et 7.

NOTE: Il n'est pas possible d'installer tous les auxiliaires en même temps sur un même déclencheur. Par exemple, l'option de signalisation à distance SDx exclut l'installation d'un déclencheur voltmétrique MN ou MX.

Fonctionnement des contacts de signalisation

Le tableau ci-après montre la position des contacts (ou sorties) de signalisation par rapport à la position de l'actionneur et des contacts principaux.

 

Position de l'actionneur et des contacts principaux

ON

Déclenché par :

OFF

MN/MX

PT(1)

Déclencheur(2)

L

S ou So

I

R

G

Nom

Position des contacts de signalisation

OF

SD

SDE

SDV

Sorties SDx(3)

SD2

SDT

SD4

PAL

SDG

SDV

Sorties SDTAM

SD2

SDT avancé

✔✔

SD4

Contrôle contacteur

 : Contact fermé, ✔✔ : Sortie à fermeture anticipée (400 ms)

(1) PT : Push-to-trip

(2) L : Protection long retard

S ou So : Protection court retard

I : Protection instantanée

R : Protection différentielle VigiPacT Add-on

G : Protection contre les défauts à la terre

(3) L'affectation des sorties SDx peut être personnalisée pour les déclencheurs MicroLogic 5, 6 et 7 à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission.

NOTE: Les contacts (inverseurs) de signalisation sont représentés dans le tableau par l'état du contact Normalement Ouvert (NO).

L'état du contact NO est ouvert :

  • pour les contacts OF, lorsque le disjoncteur est en position O (OFF).

  • pour les contacts SD, SDE et SDV, lorsque la fonction associée n'est pas active.

Diagramme de fonctionnement des contacts OF par rapport aux contacts principaux

A Contacts principaux

B Position des contacts inverseurs OF

Fonctionnement des auxiliaires de signalisation sans fil

L'auxiliaire de signalisation sans fil fournit les mêmes informations qu'un contact auxiliaire câblé standard en position OF, SD ou SDE. Les informations sont envoyées à distance à une passerelle ou à Panel Server.

Lors de la mise en service de l'auxiliaire de signalisation sans fil, l'utilisateur définit le type d'informations envoyées : Ouvert/Fermé ou Déclenché.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?