Hohe Schalthäufigkeit (≥ 15 Schaltspiele pro Stunde)
Bei einer hohen Schalthäufigkeit muss die Sicherheitsfunktion von der Betriebsfunktion isoliert werden, indem ein SIL*-Avatar für die Sicherheitsfunktion und ein Standard-Avatar für die Betriebsfunktion verwendet wird. Die Standard-Starter werden dann – den SIL-Startern nachgeschaltet – in Reihe verdrahtet. Die Tabelle „Hohe Schalthäufigkeit - Betriebs- und Sicherheitsfunktionen“ enthält Beispiele für Standard-Avatars, die nachgeschaltet zu den SIL-Startern für Architekturen des Typs SIL-Stopp, Verdrahtungskat. 1/2* und SIL-Stopp, Verdrahtungskat. 3/4* verwendet werden.
Standard-Avatar für Betriebsfunktion und SIL-Avatar für Sicherheitsfunktion – SIL-Stopp, Verdrahtungskat. 1/2
Hohe Schalthäufigkeit – SIL-Stopp, Verdrahtungskat. 1/2 – Betriebs- und Sicherheitsfunktionen
|
Standard-Avatar |
SIL-Avatar |
Modul 1 |
Modul 2 |
Modul 3 |
Modul 4 |
Modul 5 |
Modul 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Schalter |
Schalter – SIL-Stopp, Verdrahtungskat. 1/2 |
Standard-Starter |
SIL-Starter |
SIM |
— |
— |
— |
|
Motor – Eine Richtung |
Schalter – SIL-Stopp, Verdrahtungskat. 1/2 |
Standard-Starter |
SIL-Starter |
SIM |
— |
— |
— |
|
Motor – Zwei Richtungen |
Schalter – SIL-Stopp, Verdrahtungskat. 1/2 |
Standard-Starter |
Standard-Starter |
SIL-Starter |
SIM |
— |
— |
|
Motor – Zwei Geschwindigkeiten |
Schalter – SIL-Stopp, Verdrahtungskat. 1/2 |
Standard-Starter |
Standard-Starter |
SIL-Starter |
SIM |
— |
— |
|
Motor – Zwei Geschwindigkeiten/Zwei Richtungen |
Schalter – SIL-Stopp, Verdrahtungskat. 1/2 |
Standard-Starter |
Standard-Starter |
Standard-Starter |
Standard-Starter |
SIL-Starter |
SIM |
|
Förderband – Eine Richtung |
Schalter – SIL-Stopp, Verdrahtungskat. 1/2 |
Standard-Starter |
SIL-Starter |
SIM |
— |
— |
— |
|
Förderband – Zwei Richtungen |
Schalter – SIL-Stopp, Verdrahtungskat. 1/2 |
Standard-Starter |
Standard-Starter |
SIL-Starter |
SIM |
— |
— |
|
Motor Y/D – Eine Richtung |
Schalter – SIL-Stopp, Verdrahtungskat. 1/2 |
Standard-Starter |
Standard-Starter |
Standard-Starter |
SIL-Starter |
SIM |
— |
|
Motor Y/D – Zwei Richtungen |
Schalter – SIL-Stopp, Verdrahtungskat. 1/2 |
Standard-Starter |
Standard-Starter |
Standard-Starter |
Standard-Starter |
SIL-Starter |
SIM |
Standard-Avatar für Betriebsfunktion und SIL-Avatar für Sicherheitsfunktion – SIL-Stopp, Verdrahtungskat. 3/4
Hohe Schalthäufigkeit – SIL-Stopp, Verdrahtungskat. 3/4 – Betriebs- und Sicherheitsfunktionen
| Standard-Avatar | SIL-Avatar | Modul 1 | Modul 2 | Modul 3 | Modul 4 | Modul 5 | Modul 6 | Modul 7 |
|
Schalter |
Schalter – SIL-Stopp, Verdrahtungskat. 3/4 |
Standard-Starter |
SIL-Starter |
SIL-Starter |
SIM |
— |
— |
— |
|
Motor – Eine Richtung |
Schalter – SIL-Stopp, Verdrahtungskat. 3/4 |
Standard-Starter |
SIL-Starter |
SIL-Starter |
SIM |
— |
— |
— |
|
Motor – Zwei Richtungen |
Schalter – SIL-Stopp, Verdrahtungskat. 3/4 |
Standard-Starter |
Standard-Starter |
SIL-Starter |
SIL-Starter |
SIM |
— |
— |
|
Motor – Zwei Geschwindigkeiten |
Schalter – SIL-Stopp, Verdrahtungskat. 3/4 |
Standard-Starter |
Standard-Starter |
SIL-Starter |
SIL-Starter |
SIM |
— |
— |
|
Motor – Zwei Geschwindigkeiten/Zwei Richtungen |
Schalter – SIL-Stopp, Verdrahtungskat. 3/4 |
Standard-Starter |
Standard-Starter |
Standard-Starter |
Standard-Starter |
SIL-Starter |
SIL-Starter |
SIM |
|
Motor Y/D – Eine Richtung |
Schalter – SIL-Stopp, Verdrahtungskat. 3/4 |
Standard-Starter |
Standard-Starter |
Standard-Starter |
Standard-Starter |
SIL-Starter |
SIL-Starter |
SIM |
|
Motor Y/D – Zwei Richtungen |
Schalter – SIL-Stopp, Verdrahtungskat. 3/4 |
Standard-Starter |
Standard-Starter |
Standard-Starter |
Standard-Starter |
SIL-Starter |
SIL-Starter |
SIM |