SIL-Starter
Mit den folgenden Daten kann der Performance-Level von SIL*-Startern bestimmt werden.
|
B10: 1.000.000 |
|
% gefährliche Ausfälle*: 73% |
|
B10d: 1.369.863 |
Vorausgesetzt wird eine Anzahl an Vorgängen = 131.400 Schaltspiele/Jahr (Durchschnitt von 15 Schaltspiele/Stunde)
Die berechneten Werte des SIL-Starters sind in den nachstehenden Tabellen angegeben:
SIL-Starter – einkanalig
|
Verdrahtungskategorie* |
SFF |
HFT |
MTTFd (Jahre) |
Gleichspannung |
|---|---|---|---|---|
|
Kategorie 1 |
27% |
0 |
100 Jahre |
Nicht relevant |
|
Kategorie 2 – Direktüberwachung |
90% |
0 |
100 Jahre |
≥ 90% |
SIL-Starter – zweikanalig
| Verdrahtungskategorie | SFF | HFT | MTTFd (Jahre) | Gleichspannung |
|
Kategorie 3 |
27% |
0 |
100 Jahre |
≥ 90% |
|
Kategorie 4 |
90% |
0 |
100 Jahre |
≥ 99 % |
Die Beziehung zwischen den Werten PFHd und PFD der SIL-Starter in Abhängigkeit der Architektur und des Testintervalls ist in der nachstehenden Tabelle angegeben:
SIL-Starter – PFHd und PFD
|
Verdrahtungskategorie |
PFH (IEC 61508) |
PFD (IEC
61508) |
PFD (IEC
61508) |
|---|---|---|---|
|
Kategorie 1 |
1.10E-06 |
4.80E-02 |
4.82E-03 |
|
Kategorie 2 – Direktüberwachung |
1.10E-06 |
4.82E-03 |
5.06E-04 |
|
Kategorie 3 |
4.5E-09 |
— |
1.30E-04 |
|
Kategorie 4 |
2.5E-10 |
— |
2.5E-06 |
Die architektonischen Anforderungen gemäß IEC 61508-2 Tabelle 3 und EN 62061 Tabelle 5 werden bis zu Stufe SIL 2 erfüllt.
Eine Kategorie 2-Architektur wird zur Erfüllung von architektonischen Auflagen für SIL 2 benötigt (was mit dem Einsatz der direkten Überwachung Spiegel-E/A erreicht wird).