Zuverlässigkeitsdaten
Sicherheitsfunktionsnormenreferenz
Die SIL* -Stopp-Funktion hat eine höhere Priorität als ein Stopp, der aus operativen Gründen ausgelöst wurde (EN ISO 13849-1, 5.2.1).
Der Performance-Level hängt von der Verdrahtungskategorie*, der MTTFd und dem DCavg ab.
Im folgenden Diagramm wird die Position des TeSys™ island gemäß der jeweiligen Kategorieanforderung gezeigt.
Vereinfachtes Verfahren zur Beurteilung des erreichten PL der sicherheitsbezogenen Teile von Steuerungen (SRP/CS)
|
Kategorie |
B |
1 |
2 |
2 |
3 |
3 |
4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DCavg |
Keine |
Keine |
Niedrig |
Mittel |
Niedrig |
Mittel |
Hoch |
|
MTTFd für jeden Kanal |
|||||||
|
Niedrig |
a |
Nicht abgedeckt |
a |
b |
b |
c |
Nicht abgedeckt |
|
Mittel |
b |
Nicht abgedeckt |
b |
c |
c |
d |
Nicht abgedeckt |
|
Hoch |
Nicht abgedeckt |
c |
v |
d |
d |
d |
e |
Gemäß der TeSys island-Architektur und -Verdrahtungskategorie stimmen die Schlüsselindikatoren (DCavg, MTTFd, PL) für TeSys island mit den in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Werten überein.
Werte der Schlüsselindikatoren für ein- und zweikanalige Architekturen
|
TeSys island-Systemarchitektur |
Kategorie |
Einfehlersicherheit* |
DCavg |
MTTFd für jeden Kanal |
Angestrebter PL |
|---|---|---|---|---|---|
|
Einkanalig |
1 |
Nein |
Keine |
Hoch (≥ 30 Jahre) |
c |
|
2 |
Nein |
Niedrig (≥ 60 %) bis mittel (≥ 90 %) |
Niedrig (≥ 3 Jahre) bis hoch (≥ 30 Jahre) |
c, d |
|
|
Zweikanalig |
3 |
Ja |
c, d, e |
||
|
4 |
Ja |
Hoch (≥ 99 %) |
Hoch (≥ 30 Jahre) |
e |