DOCA0006IT-08

Valori minimi

Indirizzo

registro

Azione
(L/S/SC)

Dimensioni

Tipo

Unità

Descrizione

PM3250

PM3255

Corrente

0x6A51

27218

R

R

2

Float32

A

Corrente minima I1

0x6A53

27220

R

R

2

Float32

A

Corrente minima I2

0x6A55

27222

R

R

2

Float32

A

Corrente minima I3

0x6A57

27224

R

R

2

Float32

A

Corrente minima N

0x6A5B

27228

R

R

2

Float32

A

Corrente minima media

Tensione

0x6A65

27238

R

R

2

Float32

V

Tensione minima L1-L2

0x6A67

27240

R

R

2

Float32

V

Tensione minima L2- L3

0x6A69

27242

R

R

2

Float32

V

Tensione minima L3- L1

0x6A6B

27244

R

R

2

Float32

V

Tensione minima media L-L

0x6A6D

27246

R

R

2

Float32

V

Tensione minima L1-N

0x6A6F

27248

R

R

2

Float32

V

Tensione minima L2-N

0x6A71

27250

R

R

2

Float32

V

Tensione minima L3-N

0x6A75

27254

R

R

2

Float32

V

Tensione minima L-N media

Potenza

0x6A87

27272

R

R

2

Float32

kW

Potenza attiva minima fase 1

0x6A89

27274

R

R

2

Float32

kW

Potenza attiva minima fase 2

0x6A8B

27276

R

R

2

Float32

kW

Potenza attiva minima fase 3

0x6A8D

27278

R

R

2

Float32

kW

Potenza attiva minima totale

0x6A8F

27280

R

R

2

Float32

kVAR

Potenza reattiva minima fase 1

0x6A91

27282

R

R

2

Float32

kVAR

Potenza reattiva minima fase 2

0x6A93

27284

R

R

2

Float32

kVAR

Potenza reattiva minima fase 3

0x6A95

27286

R

R

2

Float32

kVAR

Potenza reattiva minima totale

0x6A97

27288

R

R

2

Float32

kVA

Potenza apparente minima fase 1

0x6A99

27290

R

R

2

Float32

kVA

Potenza apparente minima fase 2

0x6A9B

27292

R

R

2

Float32

kVA

Potenza apparente minima fase 3

0x6A9D

27294

R

R

2

Float32

kVA

Potenza apparente massima totale

Fattore di potenza

0x6AA9

27306

R

R

2

4Q FP PF

Fattore di potenza minimo fase 1

0x6AAB

27308

R

R

2

4Q FP PF

Fattore di potenza minimo fase 2

0x6AAD

27310

R

R

2

4Q FP PF

Fattore di potenza minimo fase 3

0x6AAF

27312

R

R

2

4Q FP PF

Fattore di potenza minimo totale

Tangente Phi (fattore reattivo)

0x6AC7

27336

R

R

2

Float32

-

Tangente minima Phi, totale

Distorsione armonica totale (THD), corrente

0x6AC9

27338

R

R

2

Float32

%

THD corrente minima I1

0x6ACB

27340

R

R

2

Float32

%

THD corrente minima I2

0x6ACD

27342

R

R

2

Float32

%

THD corrente minima I3

0x6ACF

27344

R

R

2

Float32

%

THD corrente minima N

Distorsione armonica totale, tensione

0x6ADF

27360

R

R

2

Float32

%

THD tensione minima L1-L2

0x6AE1

27362

R

R

2

Float32

%

THD tensione minima L2-L3

0x6AE3

27364

R

R

2

Float32

%

THD tensione minima L3-L1

0x6AE5

27366

R

R

2

Float32

%

THD tensione minima media L-L

0x6AE7

27368

R

R

2

Float32

%

THD tensione massima L1-N

0x6AE9

27370

R

R

2

Float32

%

THD tensione minima L2-N

0x6AEB

27372

R

R

2

Float32

%

THD tensione minima L3-N

0x6AEF

27376

R

R

2

Float32

%

THD tensione minima media L-N

Frequenza

0x6BDF

27616

R

R

2

Float32

Hz

Frequenza minima

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.