DOCA0006IT-08

Valori massimi

Indirizzo

registro

Azione
(L/S/SC)

Dimensioni

Tipo

Unità

Descrizione

PM3250

PM3255

Corrente

0x6C2D

27694

R

R

2

Float32

A

Corrente massima I1

0x6C2F

27696

R

R

2

Float32

A

Corrente massima I2

0x6C31

27698

R

R

2

Float32

A

Corrente massima I3

0x6C33

27700

R

R

2

Float32

A

Corrente massima N

0x6C37

27704

R

R

2

Float32

A

Corrente massima media

Tensione

0x6C41

27714

R

R

2

Float32

V

Tensione massima L1-L2

0x6C43

27716

R

R

2

Float32

V

Tensione massima L2-L3

0x6C45

27718

R

R

2

Float32

V

Tensione massima L3-L1

0x6C47

27720

R

R

2

Float32

V

Tensione massima L-L media

0x6C49

27722

R

R

2

Float32

V

Tensione massima L1-N

0x6C4B

27724

R

R

2

Float32

V

Tensione massima L2-N

0x6C4D

27726

R

R

2

Float32

V

Tensione massima L3-N

0x6C51

27730

R

R

2

Float32

V

Tensione massima L-N media

Potenza

0x6C63

27748

R

R

2

Float32

kW

Potenza attiva massima fase 1

0x6C65

27750

R

R

2

Float32

kW

Potenza attiva massima fase 2

0x6C67

27752

R

R

2

Float32

kW

Potenza attiva massima fase 3

0x6C69

27754

R

R

2

Float32

kW

Potenza attiva massima totale

0x6C6B

27756

R

R

2

Float32

kVAR

Potenza reattiva massima fase 1

0x6C6D

27758

R

R

2

Float32

kVAR

Potenza reattiva massima fase 2

0x6C6F

27760

R

R

2

Float32

kVAR

Potenza reattiva massima fase 3

0x6C71

27762

R

R

2

Float32

kVAR

Potenza reattiva massima totale

0x6C73

27764

R

R

2

Float32

kVA

Potenza apparente massima fase 1

0x6C75

27766

R

R

2

Float32

kVA

Potenza apparente massima fase 2

0x6C77

27768

R

R

2

Float32

kVA

Potenza apparente massima fase 3

0x6C79

27770

R

R

2

Float32

kVA

Potenza apparente massima totale

Fattore di potenza

0x6C85

27782

R

R

2

4Q FP PF

Fase 1 massimo fattore di potenza

0x6C87

27784

R

R

2

4Q FP PF

Fase 2 massimo fattore di potenza

0x6C89

27786

R

R

2

4Q FP PF

Fase 3 massimo fattore di potenza

0x6C8B

27788

R

R

2

4Q FP PF

Totale fattore di potenza massimo

Tangente Phi (fattore reattivo)

0x6CA3

27812

R

R

2

Float32

-

Tangente massima Phi, totale

Distorsione armonica totale (THD), corrente

0x6CA5

27814

R

R

2

Float32

%

THD corrente massima I1

0x6CA7

27816

R

R

2

Float32

%

THD corrente massima I2

0x6CA9

27818

R

R

2

Float32

%

THD corrente massima I3

0x6CAB

27820

R

R

2

Float32

%

THD corrente massima N

Distorsione armonica totale, tensione

0x6CBB

27836

R

R

2

Float32

%

Tensione massima THD L1-L2

0x6CBD

27838

R

R

2

Float32

%

Tensione massima THD L2-L3

0x6CBF

27840

R

R

2

Float32

%

Tensione massima THD L3-L1

0x6CC1

27842

R

R

2

Float32

%

Tensione massima THD media L-L

0x6CC3

27844

R

R

2

Float32

%

Tensione massima THD L1-N

0x6CC5

27846

R

R

2

Float32

%

Tensione massima THD L2-N

0x6CC7

27848

R

R

2

Float32

%

Tensione massima THD L3-N

0x6CCB

27852

R

R

2

Float32

%

Tensione massima THD media L-N

Frequenza

0x6DBB

28092

R

R

2

Float32

Hz

Frequenza massima

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.