DOCA0006IT-08

Tabella unità

L'elenco dei registri Modbus contiene i seguenti tipi di dati:

Tipo

Descrizione

Gamma

UInt16

Intero senza segno a 16 bit

Da 0 a 65535

Int16

Intero con segno a 16 bit

-32768 - +32767

UInt32

Intero senza segno a 32 bit

Da 0 a 4 294 967 295

Int64

Intero senza segno a 64 bit

Da 0 a 18 446 744 073 709 551 615

UTF8

Campo a 8 bit

Codifica caratteri Multibyte per Unicode

Float32

Valore a 32 bit

Rappresentazione standard IEEE per numero in virgola mobile (con precisione singola)

Bitmap

DATETIME

Vedere tabella seguente

Formato DATA/ORA:

Parola

Bit

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

1

Riservato

R4 (0)

Anno (0-127)

2

0

Mese (1-12)

WD (0)

Giorno (1-31)

3

SU (0)

0

Ora (0-23)

iV

0

Minuto (0-59)

4

Millisecondo (0-59999)

R4:

Anno:

Mese:

Giorno:

Ora:

Minuto:

Millisecondo:

WD (giorno della settimana):

SU (ora legale):

iV (validità dei dati ricevuti):

Bit riservato

7 bit (anno dal 2000)

4 bit

5 bit

5 bit

6 bit

2 ottetti

1-7: domenica-sabato

Bit a 0 se questo parametro non è utilizzato.

Bit a 0 se questo parametro non è valido o non utilizzato.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.