DOCA0006IT-08

Specifiche

Caratteristiche elettriche

Precisione delle misurazioni

 

Tipo di misurazione

Classe di precisione

Errore

Energia attiva

x/5 A TC: Classe 0,5S secondo IEC 62053-22: 2020, BS/ EN 62053-22

x/5 A CTs: PMD- II/ SD/ SS/ 0.5 secondo IEC 61557-12

±0,5%

x/1 A TC: Classe 1 secondo IEC 62053-21: 2020, BS/ EN 62053-21

x/1 A CTs: PMD-II/ SD/ SS/ 1 secondo IEC 61557-12

±1%

Energia reattiva

Classe 2 secondo IEC 62053-23, BS/ EN 62053-23

PMD-II/ SD/ SS/ 2 secondo IEC 61557-12

±2%

Potenza attiva

x/5 A TC: Classe 0,5

±0,5%

x/1 A TC: Classe 1

±1%

Potenza apparente

x/5 A TC: Classe 0,5

±0,5%

x/1 A TC: Classe 1

±1%

Potenza reattiva

Classe 2

±2%

Corrente

x/5 A TC: Classe 0,3

±0,3%

x/1 A TC: Classe 0,5

±0,5%

Tensione

Classe 0,3

±0,5%

Frequenza

Classe 0,05

±0,05%

Fattore di potenza

Classe 1

Conteggio ±0,005

Ingressi di tensione

Tensione misurata

A Y: 60...277 V L-N, 100...480 V L-L ± 20%

Triangolo: 100...480 V L-L ± 20%

Sovraccarico

332 V L-N o 575 V L-L

Frequenza

50/60 Hz ±10%

Gamma della temperatura del cavo minima richiesta

90 °C

Impedenza

3 MΩ

Carico

0,2 VA

Resistenza tensione impulsi

6 KV per forma d'onda 1,2 μS

Categoria di misura

III

Cavo

2,5 mm2/14 AWG

(Consigliato: filo di rame)

Lunghezza spelatura cavo

8 mm

Coppia

0,5 N-m

Ingressi di corrente

Corrente nominale

1 A o 5 A

Richiede trasformatori di corrente x/5 A o x/1 A.

Corrente misurata

20 mA...6 A

Resistenza

Continua a 10 A, 20 A a 10 sec/ora

Impedenza

< 1 mΩ

Carico

< 0,036 VA a 6 A

Gamma della temperatura del cavo minima richiesta

90 °C

Cavo

6 mm2/10 AWG

(Consigliato: filo di rame)

Lunghezza spelatura cavo

8 mm

Coppia

0,8 N-m

Alimentazione

Intervallo operativo

CA: 100-277 V L-N, 173-480 V L-L ±20%

CC: 100...300 V

Frequenza

45...65 Hz

Carico

CA: 5 VA

CC: 3 W

Cavo

6 mm2/10 AWG

(Consigliato: filo di rame)

Lunghezza spelatura cavo

8 mm

Coppia

0,8 N-m

Categoria di installazione

III

Uscita digitale (PM3255)

Numero

2

Tipo

Relè a stato solido

Tensione di carico

5-40 V CC

Corrente di carico massima

50 mA

Resistenza di uscita

50 Ω massimo

Isolamento

3,75 kV

Cavo

1,5 mm2 (16 AWG)

Lunghezza spelatura cavo

6 mm

Coppia

0,5 N-m

Uscita a impulsi (PM3210)

Numero

1

Tipo

Uscita a impulsi per il trasferimento remoto

Impulsi/kWh

Configurabile

Tensione

5-30 V CC

Corrente

1-15 mA

Ampiezza impulso

Configurabile, minimo: 50 ms

Isolamento

3,75 kV

Cavo

2,5 mm2/14 AWG

Lunghezza spelatura cavo

6 mm

Coppia

0,5 N-m

Ingresso digitale (PM3255)

Numero

2

Tipo

Ingressi opto-accoppiatori di tipo 1

Compatibile con IEC 61131-2

Ingresso massimo

Tensione: 40 V CC

Corrente: 4 mA

Stato non attivo

0-5 V CC

Stato attivo

11-40 V CC

Tensione nominale

24 V CC

Isolamento

3,75 kV

Cavo

1,5 mm2 (16 AWG)

Lunghezza spelatura cavo

6 mm

Coppia

0,5 N-m

Caratteristiche meccaniche

Massa

0,26 kg

Grado di protezione IP

Pannello anteriore

IP40

Corpo contatore

IP20

Dimensioni del display

43 x 34,6 mm

Risoluzione display

128 X 96

Velocità di aggiornamento dei dati del display

1 secondo

LED a impulsi di energia

5000 lampeggi/kWh senza considerare i rapporti del trasformatore

Caratteristiche ambientali

Temperatura di esercizio

da -25 a +70 °C

Temperatura di immagazzinamento

da -40 a +85 °C

- Classificazione di umidità

Da 5 a 95% RH senza condensa a 50 °C (122 °F)

Grado di inquinamento

2

Altitudine

< 3000 m

Posizione

Per l'utilizzo in un pannello stazionario situato al chiuso

Deve essere sempre collegato e fissato

Durata del prodotto

> 15 anni, 45 °C, 60% UR

EMC (compatibilità elettromagnetica)

Scarica elettrostatica

IEC 61000-4-2

Immunità ai campi irradiati

IEC 61000-4-3

Immunità ai transitori veloci

IEC 61000-4-4

Immunità alla sovratensione

IEC 61000-4-5

Immunità condotta

IEC 61000-4-6

Immunità ai campi magnetici a frequenza industriale

0,5 mT (IEC 61000-4-8)

Emissioni condotte e irradiate

Classe B (EN 55022)

Sicurezza e standard

Sicurezza

BS/EN/IEC/UL 61010-1: 2010 + A1: 2019

Classe di protezione

II

Doppio isolamento per le parti accessibili all'utente

Conformità alle norme

IEC 62052-31: 2015

IEC 62052-11: 2020

IEC 62053-21: 2020

IEC 62053-22: 2020

IEC 62053-23

IEC 61557-12: 2018/ AMD1: 2021

BS/EN 62052-31

BS/EN 62052-11

BS/EN 62053-21

BS/EN 62053-22

BS/EN 62053-23

BS/EN 61557-12

Comunicazioni Modbus RS-485 (PM3250 / PM3255)

Numero di porte

1

Parità

Pari, dispari, nessuna

Velocità di trasmissione

9600, 19200, 38400

Numero di bit di stop

1

Isolamento

4 kV, doppio isolamento

Cavo

2,5 mm2/14 AWG

Lunghezza spelatura cavo

7 mm

Coppia

0,5 N-m

Orologio in tempo reale

Tipo

Al quarzo

Scarto dell'orologio

< 2,5 s/giorno (30 ppm)

Durata della batteria di backup

3 anni senza alimentazione di controllo (tipico)

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.