DOCA0006IT-08

Energia, energia in base alla tariffa e misurazione ingressi

La maggior parte dei valori energetici sono disponibili sia in formato 64 bit con valori interi e segno e 32 bit con valori a virgola mobile.

Informazioni sulla reimpostazione e tariffa attiva

Indirizzo

registro

Azione
(L/S/SC)

Dimensioni

Tipo

Unità

Descrizione

PM3250

PM3255

Reimpostazione dell'energia (energia parziale, per tariffa, per fase)

0x0CB3

3252

R

R

4

DATETIME

-

Data/ora ripristino di energia

Importazione energia per tariffa

0x105E

4191

R/WC

R/WC

1

UInt16

-

Tariffa attiva (modificabile solo in caso di abilitazione della modalità di controllo COM):

  • 0 = multi tariffa disabilitata
  • 1-4 = dal tasso 1 al 4

Misurazione ingressi

0x0DE1

3554

R

4

DATETIME

-

Data/ora di ripristino dell'accumulo della misurazione ingressi

Valori energia: interi a 64-bit

Indirizzo

registro

Azione
(L/S/SC)

Dimensioni

Tipo

Unità

Descrizione

PM3250

PM3255

Energia totale

0x0C83

3204

R

R

4

Int64

Wh

Importazione energia attiva totale

0x0C87

3208

R

R

4

Int64

Wh

Esportazione energia attiva totale

0x0C93

3220

R

R

4

Int64

VARh

Importazione energia reattiva totale

0x0C97

3224

R

R

4

Int64

VARh

Esportazione energia reattiva totale

0x0CA3

3236

R

R

4

Int64

VAh

Importazione energia apparente totale

0x0CA7

3240

R

R

4

Int64

VAh

Esportazione energia apparente totale

Reimpostazione dell'energia (energia parziale, per tariffa, per fase)

0x0CB3

3252

R

R

4

DATETIME

-

Data/ora ripristino di energia

Importazione energia parziale

0x0CB7

3256

R

R

4

Int64

Wh

Importazione energia attiva parziale

0x0CC7

3272

R

R

4

Int64

VARh

Importazione energia reattiva parziale

0x0CD7

3288

R

R

4

Int64

VAh

Importazione energia apparente parziale

Importazione energia fase

0x0DBD

3518

R

R

4

Int64

Wh

Importazione energia attiva fase 1

0x0DC1

3522

R

R

4

Int64

Wh

Importazione energia attiva fase 2

0x0DC5

3526

R

R

4

Int64

Wh

Importazione energia attiva fase 3

0x0DC9

3530

R

R

4

Int64

VARh

Importazione energia reattiva fase 1

0x0DCD

3534

R

R

4

Int64

VARh

Importazione energia reattiva fase 2

0x0DD1

3538

R

R

4

Int64

VARh

Importazione energia reattiva fase 3

0x0DD5

3542

R

R

4

Int64

VAh

Importazione energia apparente fase 1

0x0DD9

3546

R

R

4

Int64

VAh

Importazione energia apparente fase 2

0x0DDD

3550

R

R

4

Int64

VAh

Importazione energia apparente fase 3

Importazione energia per tariffa

0x1063

4196

R

R

4

Int64

Wh

Importazione energia attiva parziale tariffa 1

0x1067

4200

R

R

4

Int64

Wh

Importazione energia attiva parziale tariffa 2

0x106B

4204

R

R

4

Int64

Wh

Importazione energia attiva parziale tariffa 3

0x106F

4208

R

R

4

Int64

Wh

Importazione energia attiva parziale tariffa 4

Misurazione ingressi

0xDE1

3554

R

4

DATETIME

-

Data/ora di ripristino dell'accumulo della misurazione ingressi

0xDE5

3558

R

4

Int64

Unità

Canale 01 di accumulo misurazione ingressi

0xDE9

3562

R

4

Int64

Unità

Canale 02 di accumulo misurazione ingressi

Valori energia: a virgola mobile 32 bit

Indirizzo

registro

Azione
(L/S/SC)

Dimensioni

Tipo

Unità

Descrizione

PM3250

PM3255

Energia totale

0xB06D

45166

R

R

2

Float32

Wh

Importazione energia attiva totale

0xB06F

45168

R

R

2

Float32

Wh

Esportazione energia attiva totale

0xB071

45170

R

R

2

Float32

VARh

Importazione energia reattiva totale

0xB073

45172

R

R

2

Float32

VARh

Esportazione energia reattiva totale

0xB075

45174

R

R

2

Float32

VAh

Importazione energia apparente totale

0xB077

45176

R

R

2

Float32

VAh

Esportazione energia apparente totale

Importazione energia parziale

0xB079

45178

R

R

2

Float32

Wh

Importazione energia attiva parziale

0xB07B

45180

R

R

2

Float32

VARh

Importazione energia reattiva parziale

0xB07D

45182

R

R

2

Float32

VAh

Importazione energia apparente parziale

Importazione energia fase

0xB07F

45184

R

R

2

Float32

Wh

Importazione energia attiva fase 1

0xB081

45186

R

R

2

Float32

Wh

Importazione energia attiva fase 2

0xB083

45188

R

R

2

Float32

Wh

Importazione energia attiva fase 3

0xB085

45190

R

R

2

Float32

VARh

Importazione energia reattiva fase 1

0xB087

45192

R

R

2

Float32

VARh

Importazione energia reattiva fase 2

0xB089

45194

R

R

2

Float32

VARh

Importazione energia reattiva fase 3

0xB08B

45196

R

R

2

Float32

VAh

Importazione energia apparente fase 1

0xB08D

45198

R

R

2

Float32

VAh

Importazione energia apparente fase 2

0xB08F

45200

R

R

2

Float32

VAh

Importazione energia apparente fase 3

Importazione energia per tariffa

0xB095

45206

R

R

2

Float32

Wh

Importazione energia attiva tariffa 1

0xB097

45208

R

R

2

Float32

Wh

Importazione energia attiva tariffa 2

0xB099

45210

R

R

2

Float32

Wh

Importazione energia attiva tariffa 3

0xB09B

45212

R

R

2

Float32

Wh

Importazione energia attiva tariffa 4

Misurazione ingressi

0xB091

45202

R

2

Float32

Unità

Canale 01 di accumulo misurazione ingressi

0xB093

45204

R

2

Float32

Unità

Canale 02 di accumulo misurazione ingressi

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.