Sloučené zařízení
Můžete kombinovat jednotlivé domácí spotřebiče nebo zařízení do jednoho sloučeného zařízení. Přináší to výhodu, když chcete například sledovat celkovou spotřebu energie na svícení. Pokud v domě žije více rodin, můžete využít tento nástroj pro zjištění, kolik elektřiny každá z rodin spotřebovala.
Sloučené zařízení je zobrazeno v seznamu v dolní části obrazovky v pluginu Energie. Můžete je rovněž vidět v aplikaci jako jiné spotřebiče.
Sloučené zařízení vytvoříte následovně:
- Ve webovém prohlížeči, otevřete plugin Energie pro váš kontroler.
-
Klepněte na + v pravém dolním rohu obrazovky > klepněte na Přidat sloučené zařízení. Zobrazí se vám formulář pro vytvoření nového sloučeného zařízení.
-
Formulář vyplňte následovně:
Obecné
Objekty
Název: Jméno zařízení.
Povinné
Volitelné
typ zařízení: Vyberte typ zařízení.
Činný výkon: Skutečný spotřebovaný nebo vyrobený výkon. Jednotka = W (Watt) nebo kW.
Vyberte všechny skupinové objekty výkonu pro sloučená zařízení.
Stav zařízení: mapuje stavový KNX objekt zařízení. Stav je zobrazen v pluginu:
1 = ok/0 = selhání.
Vyberte všechny skupinové objekty pro sloučené zařízení.
Místnosti: Vyberte místnost.
Spotřebovaná energie: Celková kumulativní energie spotřebovaná zařízením.
Vyberte všechny skupinové objekty pro sloučené zařízení.
POZNÁMKA: Vypňte stejný počet skupinových objektů do polí pro Činný výkon a Spotřebovanou energii . Maximální limit: 10 skupinových objektů na pole.
Virtuální objekt zařízení = souhrnně reprezentuje jednotlivé sloučené adresy ze záložky Objekty takže všechny můžet evidět jako jedno zařízení v pluginu Energie a aplikaci. Vyplňte pouze jednu položku v každém poli. -
Klepněte na Uložit.
Sloučené zařízení se zobrazí jako jedno
zařízení v seznamu zařízení v pluginu Energie. Nakonfigurované Sloučené zařízení je dostupné
v (nová záložka) v pravém dolním rohu mobilní aplikace.