Elektrická vozidla
Mobilní aplikace podporuje EVlink Pro AC společnosti Schneider a funkci Nabít ihned (časové plánování není v současné době podporováno). Abyste ji mohli nastavit, musíte nabíječku EVlink Pro AC namapovat jako jakýkoli jiný spotřebič v domácnosti v pluginu Energie.
Nabíječka musí být připojena ke kontroleru, nainstalována a odpovídající
objekty KNX musí být vytvořeny.
Jakmile jsou k dispozici požadované objekty KNX, namapujte je v pluginu Energie následovně:
-
Ve webovém prohlížeči se připojte ke kontroleru a otevřete plugin Energie plugin.
-
Klepněte na tlačítko + v pravém dolním rohu > klepněte na Přidat zařízení. Zobrazí se formulář pro vytvoření nového zařízení.
-
Formulář Obecné vyplňte následovně:
Název
Jakékoli jméno.
Limit výkonu (A)
Prahová hodnota poplachu (porovnává se s výkonem)
0 = Poplach není nastavený.
Opačný směr
Nechte tento atribut nezaškrtnutý.
-
Klepněte na záložku Objekty a vyplňte ji:
Stav (registr nabíječky)
Stav nabíječky
Nastavená hodnota nabíjení (registr nabíječky)
Rychlost nabíjení (A)
**Začátek nabíjení
Začátek nabíjení (s)
4bajtové celé číslo bez znaménka
**Ukončení nabíjení
Ukončení nabíjení (s)
4bajtové celé číslo bez znaménkar
Výkon (registr nabíječky)
Výkon nabíječky (kW)
Energie (registr nabíječky)
Kumulativní množství elektrické energie spotřebované nabíječkou od instalace aplikace/provozu nabíječky. (kWh)
**Spotřebováno při posledním nabití
Energie spotřebovaná při posledním nabíjení (kWh)
4bajtová pohyblivá desetinná čárka
**Doba transakce
Doba nabíjení (s)
4bajtové celé číslo bez znaménka
Dálkový příkaz (registr nabíječky)
Ovládací příkazy pro nabíječku (start, stop, pauza)
**Stav zařízení
Stav komunikace nabíječky s kontrolerm (1/0)
POZNÁMKA:-
Objekty označené jako Charger register jsou získávány z nabíječky prostřednictvím Modbus protokolu (viz Podporované nabíječky pro elektrická vozidla).
-
**: Tyto objekty musíte vytvořit ve svém kontroleru – ideálně jako virtuální objekty.
Z praktických důvodů by objekty vytvořené v kontroleru měly mít stejný název jako v tabulce výše, aby nedocházelo k žádným chybám při mapování.
-
-
Klepněte na Uložit.
Spotřebič se zobrazí jako položka v seznamu zařízení.
-
Zaškrtněte spotřebič (zaškrtávací pole vlevo) > klepněte na
vlevo dole > klepněte na Přidat vybrané místnosti > vyberte, do které místnosti (místností) chcete nabíječku přidat.
POZNÁMKA: Místnosti musí být již vytvořeny v Touch Config. -
Klepněte na Přidat.
Namapovaný výkon a energie spotřebiče jsou k dispozici v (nová karta) vpravo dole v mobilní aplikaci.
Klepněte na v aplikaci a zkontrolujte, zda je spotřebič správně monitorován:
-
Hodnoty v záložce Živě by se měly zobrazit ihned.
-
Pokud jde o historii dat, je třeba počkat, až systém vygeneruje dostatek dat, která se v aplikaci zobrazí.