2503_Wiser_KNX_07.0

Systém řízení spotřeby energie v domácnosti

Tato kapitola provede instalátora nastavením systému kontroleru, aby umožnil monitorování energie v mobilní aplikaci.

Vyžaduje, aby systémový integrátor nebo Instalátor znal obecné nastavení kontroleru, které zahrnuje uvedení zařízení do provozu a správu objektů KNX.

Mobilní aplikace a jeho energetický management poskytují informace o spotřebě domu, vyrobené solární energii, skutečném toku energie atd. Může také poskytnout přehled o nákladech na energii a dopadu CO2.


Požadovaná nastavení a instalace:

  1. Níže popsaná zařízení pro sledování spotřeby energie musí být nainstalována, připojena ke kontroleru a uvedena do provozu:

    Zařízení

    Příklady

    Modbus nebo KNX měřiče energie

    • Schneider KNX měřič energie REG-K/3x230V/16A (MTN6600-0603)

    • Schneider iEM3150 měřič energie - 63 A - Modbus (A9MEM3150)

    • iEM3155 měřič energie - 63 A - Modbus (A9MEM3155)

    Power Tag Modbus

    • Senzor energie

    • PowerTag Resi9 80A 6xLN Modbus 1-fázový (R9M80X6M) s 80A proudovými transformátory (R9MCT80)

    Více informací je k dispozici zde: Podporované měřiče energie.

    Zjistěte více o vytváření profilu Modbus v uživatelské příručce kontroleru zde.

    Power Tag Link a A9 Power Tags

    • Acti9 PowerTag Link - Bezdrátový Modbus TCP/IP koncentrátor (A9XMWD20)

    • Acti9 PowerTag Link HD - Bezdrátový Modbus TCP/IP koncentrátor (A9XMWD100)

    • Power Tags:

      • A9MEM1521

      • A9MEM154

      • A9MEM1561

    Zjistěte více o vytváření profilu Modbus v uživatelské příručce kontroleru zde.

    KNX aktory s detekcí proudu

    • Spínací aktor REG-K/4x230/16 w (MTN647595)

    • Spínací aktor REG-K/8x230/16 w (MTN647895)

    • Spínací aktor REG-K/12x230/16 (MTN648493)

    Modbus solární invertory

    Aktuálně podporované:

    • Kostal Plenticore

    • Solax X3 G4

    Více informací je k dispozici zde: Podporované solární měniče

    Zjistěte více o vytváření profilu Modbus v uživatelské příručce kontroleru zde.

    Další zařízení s možnostmi monitorování energie podporovaná KNX a/nebo kontrolerum

    • Chytrá zásuvka

    • Chytrý konektor

  2. Plugin Energie musí být nainstalován a nakonfigurován. Je dostupný v Marketplace kontroleru a je určen k mapování energetických dat z výše popsaných zařízení.

  3. Mobilní aplikace nainstalovaná v mobilním telefonu (nejnovější verze je k dispozici na Google Playstore a Apple Appstore) a platný účet propojený s kontrolerem.

  4. V mobilní aplikaci Wiser KNX, musíte nastavit umístění kontroleru (více v Správa domova).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?